Klassisk Serien
D3126

Festival Trådbunden dörrklockor – Vit

Signal med två toner samt transformator 220/8 V, 0,8 A
Enligt EN 60.742
Anslutning till 220 V, 50 Hz
Ca. 80 dB(A)

Wired Chime Icon
Fixings Included
Maximum Volume 80dB
Audible Range 60m (80dB)
number-of-tunes-x2

D3126

Lätt att installera

Honeywell Dörrklockor är enkla att installera och backas upp med en två års garanti

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad