Klassisk Serien
D117

Ding Dong Mekaniska dörrklockor, ringklockor/sumrar – Vit

Signal med två toner
Transformator 8 V, 1 A eller 4 batterier 1,5 V LR14 (C)
Ca. 80 dB(A) – 500 mA

Wired Chime Icon
Fixings Included
Maximum Volume 80dB
Audible Range 60m (80dB)
number-of-tunes-x2

d117_4c

Lätt att installera

Honeywell Dörrklockor är enkla att installera och backas upp med en två års garanti

Säkerhet och garantiSnabbstartguideDatablad