Como sei que devo substituir as baterias?

Todos os dispositivos alimentados por baterias no sistema de alarme doméstico da Honeywell têm um indicador de bateria fraca:

  • Sensores para portas e janelas – O LED no sensor pisca 3 vezes quando abre a porta/janela.
  • Sensores de movimento – O LED na janela do sensor pisca 3 vezes depois de detetar os movimentos de uma pessoa.
  • Controlo remoto – O LED pisca 3 vezes depois de premir qualquer botão.
  • Teclado – O ícone do indicador de bateria fraca ka_low_battery acende-se.
  • Sirene com bateria – Para os kits de alarme com sirene ou quando está no modo Unidade de controlo, a sirene emite 3 sinais sonoros depois de premir o botão Desarmar. Quando a sirene está no modo Sirene, as baterias têm de ser substituídas quando os LED de conforto pararem de piscar.

As baterias de uso doméstico normais têm uma duração máxima de 12 meses para o teclado e de 18 a 24 meses para todos os outros dispositivos.

Sirene com bateria Até 18 meses
Detetor do contacto para portas e janelas Até 2 anos
Detetor de movimento do PIR Até 2 anos
Controlo remoto Até 2 anos
Teclado Até 12 meses