HB15SH4PMEE
Zestaw grzejnikowy HB15SH4PMEE do grzejników kompaktowych z zasilaniem dolnym prostym

Regulatory wyczuwają temperaturę powietrza wokół nich i regulują przepływ wody przez grzejnik, do którego są zamontowane.

Najważniejsze funkcje to:

  • Czujnik cieczowy gwarantujący dużą dokładność i długą żywotność głowicy
  • Głowica termostatyczna może być montowana pionowo lub poziomo
  • Ustawienie temperatury przeciwzamrożeniowej
  • Współpraca z wkładkami zaworowymi z gwintem M30 x 1,5, z wymiarem zamknięcia 11,5 mm
  • Złączki do rur PEX i wielowarstwowych 16 x 2 mm
  • Zakres regulacji: 1°C–28°C

Honeywell_homeexpert_HB15SH4PMEE_pack

Kup teraz

Nasze produkty grzewcze są dostępne w wielu sklepach detalicznych. Możesz również kupić ten produkt bezpośrednio z następujących witryn internetowych.

coming_soon-polish

Ogrzewanie

Posiadamy szereg produktów zaprojektowanych w celu poprawy efektywności ogrzewania w Twoim domu.

Łatwa instalacja i obsługa

Produkty grzewcze Honewyell posiadają szereg zalet , które umożliwią Ci jeszcze bardziej efektywne zarządzanie ogrzewaniem i oszczedności energii oraz pieniędzy. Wszystkie produkty posiadają 2 letnią gwarancję.