Honeywell trådløse dørklokker

Oplev Honeywells innovative nye serie af trådløse dørklokker til dit hjem.

Bærbare dørklokker

Bærbare dørklokker har en fantastisk rækkevidde, hvilket betyder, at du kan tage dem med dig rundt i huset og i haven, så du aldrig går glip af en besøgende eller en levering igen.

Dørklokker til stikkontakt

Dørklokker til stikkontakt er altid strømforsynet og klar til at fungere. Vores serie har praktiske fordele, som f.eks. vores innovative nattelystilstand såvel som USB-opladning, så du kan oplade telefoner og tablets.

Sæt til huset og haven

Gå aldrig glip af en besøgende igen med dette fleksible dørklokkesæt. Anbring dørklokken til stikkontakt inde i huset, og tag den bærbare dørklokke med dig ud i haven, så du altid ved, når der er nogen ved døren. DC515NP2

Sæt til hoved- og bagdør

Sæt til hoved- og bagdør giver dig en enkel og problemfri løsning til dit hjem med to trykknapper, som er tilsluttet på forhånd til én dørklokke, så du aldrig går glip af en besøgende igen. DC313NFB

Sæt med tidlig alarm

Sæt med tidlig alarm sikrer et enkelt og effektivt system til at gøre dig opmærksom på, at der kommer en besøgende, endog før vedkommende har nået din dør ved at tilslutte en ekstern bevægelsessensor til en dørklokke. DC915NEA

Dørindgangssæt

Dørindgangssæt gør det enkelt og nemt at øge dit hjems sikkerhed via et dørklokkesystem ved at bruge en dør- og vinduessensor til at gøre dig opmærksom på, når nogen går ind eller ud af huset. DC313NDE

Funktioner og fordele

Se, hvad der gør Honeywell-dørklokker virkeligt revolutionerende.

Produktvælger

Vi har et sortiment af dørklokkesæt, som passer til alle dine behov.

29 resultater fundet