Datasheet DCP511G

Trådløs trykknap med navneplade og LED sikkerhedslys – Offset landskabsformat, Grå

Den trådløse Honeywell DCP511G-trykknap kombinerer fantastisk funktion med et klasseførende design. Den leveres med et LED-sikkerhedslys, som viser, at trykknappen virker, en navneplade og en Hemmelig banke-på-funktionen, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

Specifikation:

Trådløs trykknap
FarveGrå
VægmonteringEkstraudstyr
Skrueløs montering (klæbepuder)Ja
Frekvens / Trådløs rækkevidde*868MHz200m
Visuelle alarmer LED-sikkerhedslys
StrømBatteri: 1 x CR2032 (3V) - (medfølger)
Batterilevetid (år) 2
BatterifunktionerIndikator for lavt batteri Easy Open Battery Compartment
Trykknapdesign Forskudt landskabsformat
Trykknap med navneplade Ja
IP-klassificering IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Mål (mm) / vægt (g) 30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder Beslag Rawl PlugsSkruer Klæbepuder
Pakke
EAN-kode / Standardpakke EAN-kode 5004100965769 / 5004100967343
Pakkemål (mm) / vægt (g) 83 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 108 (g)
Standardpakke, mængde 6

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.