HS3SS1S

Funk-Solar-Sirene

Die akkubetriebene Funk-Solar-Sirene HS3SS1S ist eine ideale Ergänzung für größere Einfamilienhäuser und dank der robusten Solar-Technik wartungsarm und an nahezu jeder Stelle montierbar. Verbinden Sie sie einfach mit Ihrer Haus-Funk-Alarmanlage von Honeywell und der 105 dB laute Signalton informiert Sie in Gefahrensituationen, während die blinkenden LEDs eine zusätzliche, visuelle Abschreckung im Außenbereich bieten.

Up to 200m Wireless Range
DB_Volume_105
House_Size_1_Plus
Contents

HS3SS1N_Left

Jetzt kaufen

Unsere Produkte sind bei vielen Einzelhändlern in ganz Deutschland vorrätig. Alternativ können Sie dieses Produkt direkt über folgende Internetseiten beziehen.

coming_soon_DE

Einfach zu installieren

Alle Taster und Zubehörteile von Honeywell sind einfach zu installieren. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte zwei Jahre Garantie.

 

KurzanleitungSicherheit und GarantieDatenblattBedienungsanleitung

Packungsinhalt:

  • 1 x drahtlose Funk-Solar-Sirene
  • 3 x Aufkleber "Security"
  • 1 x 6V 2100mAH NiMH Batterie, 1 x 9V PP3 (6LR61) Batterie
  • 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie
  • 1 x Konformitätserklärung

Häufig gestellte Fragen

Allgemein
Installation
Schritt-für-Schritt Anleitung
Wartung
Gibt es zur Funk-Außensirene mit Batterie eine Alternative?

Ja, es ist auch eine Funk-Außensirene mit Solarmodul (HS3SS1S) erhältlich.

Besuchen Sie den Abschnitt 'Zubehör', um dieses Produkt anzuzeigen.

Wie viele Sirenen können maximal installiert werden?

Die Anzahl der Sirenen ist nicht begrenzt, Sie können ihr Eigentum im Außenbereich mit beliebig vielen Sirenen schützen solange sich diese innerhalb der Funk-Reichweite befinden.

Besuchen Sie den Abschnitt 'Zubehör', um diese Produkte anzuzeigen. Die verfügbaren Sirenen sind eine Sirenen-Attrappe (HS3DS1S), eine batteriebetriebene Funk-Sirene (HS3BS1S) und eine Funk-Solar-Sirene (HS3SS1S).

Kann ich weiteres Zubehör für mein Alarmsystem kaufen?

Ja, die Alarmanlagen-Sets von Honeywell können mit allen auf der Produktseite angezeigten Artikeln erweitert werden.

Honeywell Alarmanlagensets können mit folgenden Geräten erweitert werden: Berührungslose Aktivierungschips/Funk-Fernbedienung/Funk-Bewegungsmelder/Funk-Solar-Sirene/ Funk-Sirene mit Batteriebetrieb/Funk-Außenbewegungsmelder/Funk-Klingeltaster/Funk-Gong

Dummy-Sirenen und Sicherheitsfensteraufkleber können jedem Alarmsystem hinzugefügt werden.

Wo ist der ideale Platz für die Montage einer Solar-Sirene?

Da die Solar-Sirene Sonnenlicht zum Laden der Akkus benötigt, sollten Sie schattige Montageorte vermeiden und möglichst sonnige Bereiche wählen. Die Solar-Sirene benötigt für eine optimale Ladung mindestens 4900 Lux.

ka_positioning_siren_1 ka_positioning_siren_2 bss_external_siren_3 bss_external_siren_4

Wie ordne ich einem zusätzlichen Funk-Klingeltaster oder Zubehörgerät (Funk-Bewegungsmelder oder Funk-/Tür-/Fensterkontakt) eine andere Melodie zu?

Das Gerät muss bereits verbunden sein. Um die Farbe des Lichtrings zu ändern, drücken Sie den Knopf am Funk-Klingeltaster, gehen am Bewegungsmelder vorbei oder öffnen das Fenster. Wenn der Gong eine Melodie spielt, drücken Sie so lange die Taste mit dem Noten-Symbol P3 Chime , bis die gewünschte Melodie gespielt wird.

Welche Wartung erfordert die Solar-Sirene?

Honeywell empfiehlt, das Solarpanel alle 6 Monate mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen, um seine guten Ladeeigenschaften zu wahren. Verwenden Sie keine scheuernden oder auf Lösungsmitteln oder Aerosolen basierenden Reinigungsmittel.

Wie besteht Garantie auf Honeywell Gong- und Alarmprodukte?

Honeywell gibt auf alle Gong- und Alarmprodukte sowie auf das Zubehör zwei Jahre Garantie.

Wo erhalte ich eine Ersatz-Installationsanleitung?

Schnellstart-Anleitungen (Quick-Start) und Installationsanleitungen erhalten Sie auf dieser Website entweder durch Klick auf das Produkt im unteren Bereich bei den Downloads oder im Support-Bereich dieser Webseite.

Was mache ich mit den alten Batterien?

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese an den Verkaufsstellen im Handel oder an kommunalen Sammelstellen abgeben.