DCP711G
Funk-Klingeltaster mit LED-Bestätigungslicht – Rund, Grau

Der Honeywell DCP311 Funk-Klingeltaster verbindet hohe Funktionalität mit einem erstklassigen Design. Zur Funktionsanzeige ist er mit einem LED-Bestätigungslicht ausgestattet, die Secret-Knock-Funktion spielt eine andere Melodie, wenn ein Familienmitglied oder Freund an der Tür ist.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP711G

Demnächst verfügbar

Unsere Produkte sind bei vielen Einzelhändlern in ganz Deutschland vorrätig. Alternativ können Sie dieses Produkt direkt über folgende Internetseiten beziehen.

coming_soon_DE

Einfache Installation

Alle Taster und Zubehörteile von Honeywell sind einfach zu installieren. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte zwei Jahre Garantie.

KurzanleitungSicherheit und GarantieDatenblatt

Packungsinhalt:

Häufig gestellte Fragen

Allgemein
Installation
Schritt-für-Schritt Anleitung
Wartung
Wie viele Funk-Klingeltaster kann ich mit meinem Funk-Gong verbinden?

Innerhalb der Funk-Reichweite können Sie bis zu sechs Funk-Klingeltaster mit ActivLink von Honeywell mit Ihrem Funk-Gong verbinden. Die Anzahl ist model- und typenabhängig, die genaue Anzahl entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle:

> Serie 3 (DC311* und DCR311*) 2 Funk-Klingeltaster
> Serie 3 (DC313/5* und DCR313/5*) 4 Funk-Klingeltaster
> Serie 5 (DC515*) 4 Funk-Klingeltaster
> Serie 9 (DC915* und DC917*) 6 Funk-Klingeltaster

Mit den verdrahteten Gongs von Honeywell können Sie bis zu zwei verdrahtete Klingeltaster und, in Abhängigkeit vom Model, bis zu fünf Funk-Klingeltaster verbinden. Die genaue Anzahl entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle:

> Serie 3 verdrahtet (DW31**) 2 verdrahtete Klingeltaster
> Serie 9 verdrahtet (DW915*)  2 verdrahtete Klingeltaster und 5 Funk-Klingeltaster
Wie viele Funk-Gongs kann ich mit meinem Funk-Klingeltaster verbinden?

Innerhalb der Funk-Reichweite  können beliebig viele Funk-Gongs mit ActivLink mit Ihrem Funk-Klingeltaster verbunden werden. Dadurch können Sie Honeywell Funk-Gongs in verschiedenen Zimmern Ihres Heims, über mehrere Geschosse und sogar im Garten oder auf der Terrasse nutzen.

Mein MP3 Funk-Gong DC917* spielt plötzlich eine andere Melodie, was ist der Grund?

Wenn Sie versehentlich eine MP3-Melodie gelöscht haben, wird automatisch die nächste verfügbare MP3-Melodie oder, falls nicht vorhanden, eine der Standard-Melodien abgespielt.

Ich kann meine Klingeldrähte nicht mit dem Verdrahtungsmodul verbinden.

Überprüfen Sie, ob ein Klingeldraht mit 8-9 mm installiert ist. Falls das nicht der Fall ist, empfehlen wir, den vorhandenen Draht gegebenenfalls durch eine Klemme und mit Klingeldraht zu verlängern und so im Durchmesser anzupassen.

Kann ich meinen Funk-Klingeltaster auch im Außenbereich, wo er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, montieren?

Ja, natürlich. Alle Funk-Klingeltaster von Honeywell sind wasserdicht (IP55) und wetterfest.

Kann ich meinen Funk-Klingeltaster auch ohne die im Lieferumfang enthaltene Montageplatte ankleben?

Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Montageplatte dient neben einer stabilen Montage des Klingeltasters auch einer einfachen Demontage im Falle eines Batteriewechsels.

Ich habe einen Türrahmen aus Metall. Sind die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterialien dafür geeignet?

Nein. Es ist nicht empfehlenswert den Funk-Klingeltaster auf einer Metalloberfläche zu montieren, da dies das Funk-Signal zum Funk-Gong stören oder sogar blockieren kann. Wenn Sie keine andere Montage-Möglichkeit haben, empfehlen wir die beiliegenden Klebestreifen zu verwenden und auf Schrauben zu verzichten.

Ich habe PVC Kunststoff-Türrahmen. Sind die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterialien dafür geeignet?

Ja, alle Funk-Klingeltaster haben Senkkopf-Schrauben, die sowohl für Holz als auch für Kunststoff-Rahmen geeignet sind. Alternativ kann die Halterung auch angeklebt werden.

Wie wechsle ich die Batterie meines Funk-Klingeltasters?
  1. Entfernen Sie den Funk-Klingeltaster von der Wandhalterung, indem Sie mit einem flachen Schlitz-Schraubendreher die Lasche auf der Unterseite zwischen Taster und Wandhalterung eindrücken und den Taster seitlich wegschieben.
  2. Öffnen Sie das runde Batteriefach auf der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn z.B. mit einer Münze.
  3. Setzen Sie neue CR2032 Knopfzelle polrichtig ein.
  4. Schließen Sie das Batteriefach durch Drehen im Uhrzeigersinn und befestigen Sie den Funk-Klingeltaster auf der Wandhalterung.
Kann ich die “geheime Klopffunktion” auch bei einem 2. oder 3. Funk-Klingeltaster einstellen und dabei unterschiedliche Melodien und Farben wählen?

Ja, Sie können diese Funktion für alle Funk-Klingeltaster, die mit Ihrem Gong verbunden werden können, anwenden.

Wie stelle ich die “geheime Klopffunktion” an meinem Honeywell Gong ein?

Ihr Funk-Klingeltaster muss bereits verbunden sein. Drücken Sie den Klingeltaster 3x schnell hintereinander. Ihr Gong spielt die gleiche Melodie wie nach 1x drücken der Taste. Drücken Sie nun die Taste mit der Note P3 Chime so lange, bis die gewünschte Melodie gespielt wird. Wenn Sie möchten, können Sie danach auch noch die Taste mit dem Sonnen-Symbol sun drücken und die Farbe für eine Signalisierung durch den Lichtring ändern (funktioniert natürlich nur bei Gongs mit Lichtring).

Wie ordne ich einem zusätzlichen Funk-Klingeltaster oder Zubehörgerät (Funk-Bewegungsmelder oder Funk-Tür-/Fensterkontakt) eine andere Lichtring-Farbe zu?

Das Gerät muss bereits verbunden sein. Um die Farbe des Lichtrings zu ändern, drücken Sie den Knopf am Funk-Klingeltaster, gehen am Bewegungsmelder vorbei oder öffnen das Fenster. Wenn der Lichtring am Gong blinkt, drücken Sie so lange die Taste mit dem Sonnen-Symbol sun , bis die gewünschte Farbe erscheint. Wenn innerhalb von zwölf Sekunden keine Aktion erfolgt, bleiben die Einstellungen unverändert.

Wie ordne ich einem zusätzlichen Funk-Klingeltaster oder Zubehörgerät (Funk-Bewegungsmelder oder Funk-/Tür-/Fensterkontakt) eine andere Melodie zu?

Das Gerät muss bereits verbunden sein. Um die Farbe des Lichtrings zu ändern, drücken Sie den Knopf am Funk-Klingeltaster, gehen am Bewegungsmelder vorbei oder öffnen das Fenster. Wenn der Gong eine Melodie spielt, drücken Sie so lange die Taste mit dem Noten-Symbol P3 Chime , bis die gewünschte Melodie gespielt wird.

Wie verbinde ich zusätzliche Funk-Klingeltaster mit meinem Funk-Gong?

Halten Sie die "Einstell"-Taste settings gedrückt. In Abhängigkeit vom Gongtyp blinkt entweder die LED-Anzeige seitlich oder der Lichtring gelb. Betätigen Sie den Funk-Klingeltaster, Ihr Funk-Gong spielt zur Bestätigung eine Melodie.

Die Batterie-Lebensdauer meines Honeywell Funk-Klingeltasters entspricht nicht den Vorgaben.

Die Batterie-Lebensdauer von Lithium Knopfzellen kann sich bei Frost und sehr kalter Umgebungstemperatur stark reduzieren. Häufiger, intensiver  Gebrauch kann die Nutzungsdauer ebenfalls verkürzen.

Kann ich meinen Funk-Taster und meinen Funk-Gong selbst warten?

Mit Ausnahme vom Wechseln der Batterien sind keine Wartungstätigkeiten erforderlich.

Mein beleuchteter Klingeltaster leuchtet nicht mehr.

Prüfen Sie, ob der Klingelknopf eventuell in gedrückter Position klemmt, was zur Folge hat, dass die Birne nicht mit Spannung versorgt wird.

Ein weiterer Grund könnte eine beschädigte Birne oder ein defektes Klingelmodul sein. In diesem Fall ersetzen Sie bitte das defekte Bauteil.

Mein Funk-Klingeltaster hat Aussetzer, was könnte der Grund sein?

Bei Kälte und unter ungünstigen Bedingungen, die die Funk-Reichweite beschränken oder in Grenzbereichen der maximalen Reichweite empfehlen wir, die Batterien öfter zu Wechseln (z.B. alle 12 -18 Monate) um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten. Ersetzen Sie schwache Batterien möglichst, sobald ein niedriger Batteriestand signalisiert wird.

Bitte achten Sie auf eine polrichtiges Einlegen der CR2032 Knopfzelle im Funk-Klingeltaster. Ansonsten könnten die Kontakte beschädigt werden.

Mein Funk-Klingeltaster funktioniert nicht mehr.

Überprüfen Sie, ob ein Batteriewechsel erforderlich ist, hierzu benötigen Sie eine Knopfzelle CR2032.

Wie besteht Garantie auf Honeywell Gong- und Alarmprodukte?

Honeywell gibt auf alle Gong- und Alarmprodukte sowie auf das Zubehör zwei Jahre Garantie.

Wo erhalte ich eine Ersatz-Installationsanleitung?

Schnellstart-Anleitungen (Quick-Start) und Installationsanleitungen erhalten Sie auf dieser Website entweder durch Klick auf das Produkt im unteren Bereich bei den Downloads oder im Support-Bereich dieser Webseite.

Was mache ich mit den alten Batterien?

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese an den Verkaufsstellen im Handel oder an kommunalen Sammelstellen abgeben.

Gibt es Ersatzteile wie Halterungen für Funk-Klingeltaster oder Funk-Gongs, Namensschild-Abdeckungen oder Ersatz-Namensschilder?

Nein, derartige Ersatzteile sind nicht einzeln erhältlich.