THR842DBG

Der THR842DBG ist ein drahtloser, digitaler Raumthermostat. Der Raumthermostat ist sowohl für die Wandmontage wie auch die Tischmontage geeignet. Das Relais Module ist im Lieferumfang enthalten.

Drahtlose Zweiwege-Kommunikation – die drahtlose Zweiwege-Kommunikation ermöglicht die Bestätigung des Eingangssignals mittels eines visuellen Signalstärketests, welcher der Lokalisierung des Thermostats dient. Er verwendet ein zuverlässiges Protokoll mit eingebauter Fehlerprüfung, um zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten.

Praktisch keine Gefahr von Störungen durch 868MHz Frequenz – 868MHz ist ein dicht reguliertes Frequenzband, bei dem die Möglichkeit der Beeinflussung durch fremde Funkgeräte im hohen Maße verringert ist.

THR842 Wireless Digital Thermostat

Schnelle und saubere Installation – keine Notwendigkeit neu zu verkabeln und zu renovieren. Wählen Sie einfach den idealen Ort für Ihr Thermostat und fixieren Sie ihn direkt an der Wand.

  • Systemkontrolle – Heizung und Kühlfunktionen von 5°C bis 35°C.
  • Einfache Bedienung – durch großes Display und Textanzeige
  • Präzise Temperaturkontrolle – buchstäblich genau bis auf 0.5°C für maximalen Komfort.
  • ECO-Taste – für zusätzliche Energieeinsparung
  • Fuzzy control Algotithmus
  • Maße 90x96x34mm (LxBxT) Thermostat und Relais Modul

Jetzt kaufen

AlternatiUnsere Produkte sind bei vielen Einzelhändlern in ganz Deutschland erhältlich.
Alternativ können Sie die Produkte auch direkt über folgende Internetseiten beziehen.

coming_soon_DE

Heizungssteuerung von Honeywell

Unsere Produktpalette zur Heizungssteuerung wurde entwickelt um die Effizienz in Ihrem Zuhause zu optimieren.

Einfach zu installieren und einfach zu bedienen

Die Heizungsprodukte von Honeywell verfügen über eine große Auswahl an Funktionen, mit denen Sie Ihre Heizung effizienter steuern und dabei helfen, Energie und Geld zu sparen. All dies wird unterstützt durch unsere 2-jährige Produktgarantie.

Bedienungsanleitung