Séria 3
DC313EP2

Bezdrôtový zásuvkový zvonček s ovládaním hlasitosti a tlačidlom – biely

Jednoduchý, spoľahlivý a bezproblémový zásuvkový zvonček Honeywell DC313EP2 nikdy nebude potrebovať nové batérie a je vybavený nastaviteľnou hlasitosťou, ktorá vyhovuje vašej nálade, ako aj LED blikaním na prídavné vizuálne upozornenia. A vďaka technológii Honeywell ActivLink™, ktorá poskytuje spoľahlivé bezdrôtové spojenie, viete, že zvonček bude vždy fungovať.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC313SP2

Kúpiť teraz

Naše produkty poskytujú predajcovia v celom Spojenom kráľovstve.
Prípadne si môžete tento produkt priamo zakúpiť na nasledujúcich webových stránkach.

coming_soon-sk

Jednoduchá inštalácia

Všetky zvončeky Honeywell sú vopred pripojené a pripravené na inštaláciu priamo z balenia, s voliteľnou inštaláciou bez skrutiek a ľahko otvárateľným oddelením na batériu, takže sa všetko dá zostaviť v priebehu pár minút. Všetko toto je zálohované 2-ročnou zárukou na produkt.

Návod na rýchle spustenieBezpečnosť a zárukaTechnické informácie

Balenie obsahuje:

  • 1 x Bezdrôtový zásuvkový zvonček
  • 1 x bezdrôtové tlačidlo
  • 1 x CR2032 (3 V) batéria
  • 1 x Návod na rýchle spustenie, 1 x Bezpečnosť a záruka
  • 1 x Vyhlásenie o zhode

Často kladené otázky

Installation
How to?
Maintenance
Mám transformátor. Ktorý konektor mám použiť na pripojenie káblov?

Konektory konzoly káblového domového zvončeka sú označené takto:

  • A1 a A2 – konektory pre káblové tlačidlo 1
  • B1 a B2 – konektory pre káblové tlačidlo 2
  • AC1 a AC2 – konektory pre transformátor

faq_transformer_diagram                   

(Upozornenie: Odporúča sa nechať pripojiť transformátory a skontrolovať ich prevádzku kvalifikovaným elektrikárom.)

Nedarí sa mi pripojiť káble zvončeka ku konzole káblového domového zvončeka určenej na rýchlu montáž.

Skontrolujte, či je použitý kábel zvončeka. Ak nie, odporúčame nahradiť existujúci kábel zvončekovým káblom.

Skontrolujte, či je odizolovaná dostatočná časť vodiča a či nie je vodič ohnutý. Odporúča sa odizolovať 8 – 9 mm kábla zvončeka.

Ktorý typ batérií mám kúpiť do domového zvončeka Honeywell?

Odporúča sa používať kvalitné alkalické batérie, pretože dodávajú stabilnejšie napätie a majú dlhšiu životnosť ako lacnejšie zinko-uhlíkové.

Opakovane nabíjateľné batérie (NiCd alebo NiMh) nie sú vhodné, pretože dodávajú nižšie napätie, pri ktorom okruh domového zvončeka nemusí pracovať spoľahlivo.

Je možné nainštalovať tlačidlo von, kde sa s ním môže dostať do kontaktu voda?

Áno, tlačidlo je vodotesné (IP55) a je chránené pred pôsobením dažďa.

Je možné pripevniť tlačidlo na rám dverí pomocou dodanej lepiacej pásky bez použitia nástennej konzoly?

Nie. Tento postup sa neodporúča, pretože tlačidlo je navrhnuté tak, aby sa kvôli jednoduchému prístupu k batérii používalo spolu s nástennou konzolou. Ak tlačidlo prilepíte priamo na rám dverí bez nástennej konzoly, výmena batérií bude v budúcnosti komplikovaná.

Mám kovové rámy dverí. Sú dodávané príchytky pre konzolu tlačidla vhodné na použitie s týmto materiálom?

Nie. Montáž tlačidla na kovové povrchy sa neodporúča, pretože tento materiál môže blokovať prenos bezdrôtového signálu medzi tlačidlom a domovým zvončekom. Ak ale iná možnosť nie je, namiesto dodaných skrutiek odporúčame použiť lepiacu pásku, ktorá je tiež súčasťou dodávky.

Mám rámy dverí z UPVC. Sú dodávané príchytky pre konzolu tlačidla vhodné na použitie s týmto materiálom?

Áno, všetky tlačidlá sa dodávajú so zápustnými skrutkami vhodnými pre povrchy z dreva a UPVC. Iné spôsoby použitia môžu vyžadovať zodpovedajúce skrutky a stenové prípojky z iných zdrojov.

Mám steny zo sadrokartónu. Sú dodávané príchytky pre nástennú konzolu domového zvončeka vhodné na použitie s týmto materiálom?

Nie. Hoci skrutky a stenové prípojky dodávané spolu so všetkými bezdrôtovými domovými zvončekmi Honeywell sú vhodné pre väčšinu typov stien, na montáž na steny zo sadrokartónu a niektoré ďalšie typy použitia budú pravdepodobne potrebné zodpovedajúce skrutky a stenové prípojky z iných zdrojov.

Ako sa vymieňajú batérie v bezdrôtovom snímači pohybu?

Model L430x: Plochým skrutkovačom uvoľnite západku a otvorte výklopný kryt. Batériu nahraďte alkalickou batériou PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

Ako sa vymieňajú batérie v domovom zvončeku?
  • Zatlačením na západku a zdvihnutím vytiahnite kryt batérií na zadnej strane domového zvončeka.
  • Vymeňte batérie a zachovajte ich typ – buď alkalické LR6 (AA), alebo LR14 (C).
  • Znova nasaďte kryt batérií.
Ako sa vymieňajú batérie v bezdrôtovom tlačidle?
  1. Skrutkovačom stlačte uvoľňovaciu západku a vysuňte tlačidlo z konzoly.
  2. Nájdite okrúhly kryt batérií a mincou ho otočte o 60° proti smeru hodinových ručičiek. Kryt batérií sa na zadnom kryte uvoľní.
  3. Vymeňte gombíkovú batériu CR2032.
  4. Znova nasaďte kryt batérií tak, aby šípka na kryte batérií bola zarovno so symbolom odomknutého zámku na zadnom kryte. Zatlačte a otočte o 60° v smere hodinových ručičiek.
  5. Vráťte tlačidlo do konzoly a skontrolujte, že je uzamknuté v správnej polohe.
Ak zistím, či mám domový zvonček Honeywell stíšený na 3, 6, 9 alebo 12 hodín?

Ak si stavom stíšenia domového zvončeka nie ste istí, resetujte nastavenie stlačením a podržaním tlačidla stíšenia, Sleep Mode/Mute kým domový zvonček nepípne, a potom znova nastavte požadovaný čas.

Je možné nastaviť funkciu Secret Knock na druhom/treťom tlačidle s inou melódiou a farbou kruhového svetla?

Áno, je to možné pre akýkoľvek počet tlačidiel, ktorý si domový zvonček dokáže uložiť do pamäte. Príslušné tlačidlo už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Stlačte tlačidlo rýchlo 3-krát za sebou. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť tou istou melódiou,P3 Chime ako keď tlačidlo stlačíte raz. Teraz stlačte tlačidlo melódie na domovom zvončeku raz alebo viackrát, kým nezačne znieť melódia, ktorú chcete vybrať pre funkciu Secret Knock. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla sun Slnko môžete vybrať požadovanú farbu kruhového svetla pre funkciu Secret Knock, ak je táto možnosť nastavenia k dispozícii.

Ako je možné v súprave domového zvončeka Honeywell nastaviť funkciu Secret Knock (tajné zaklopanie) ?

Príslušné tlačidlo už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Stlačte tlačidlo rýchlo 3-krát za sebou. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť tou istou melódiou, ako keď tlačidlo stlačíte raz. Teraz stlačte tlačidlo melódie P3 Chime na domovom zvončeku raz alebo viackrát, kým nezačne znieť melódia, ktorú chcete vybrať pre funkciu Secret Knock. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla sun Slnko môžete vybrať požadovanú farbu kruhového svetla pre funkciu Secret Knock, ak je táto možnosť nastavenia k dispozícii.

Ako je možné priradiť inú farbu kruhového svetla k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť farbu kruhového svetla, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď na domovom zvončeku bliká kruhové svetlo, jedným alebo viacerými  sun stlačeniami tlačidla Slnko môžete vybrať inú farbu kruhového svetla. Na dokončenie operácie máte k dispozícii 12 sekúnd.

Ako je možné priradiť inú melódiu k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť melódiu pre konkrétne zariadenie, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď domový zvonček prehráva melódiu, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla melódie P3 Chime na domovom zvončeku môžete vybrať novú melódiu.

Nedarí sa mi pridať bezdrôtové zariadenie (tlačidlo, snímač pohybu, snímač dverí a okien) a pri pokuse o jeho pridanie domový zvonček dvakrát zapípa.

Prekročili ste maximálny počet bezdrôtových zariadení, ku ktorým sa príslušný domový zvonček Honeywell môže pripojiť. K domovému zvončeku je možné v závislosti od modelu pridať 2, 4, 5 alebo 6 zariadení. Informácie nájdete v tejto tabuľke:

Rad 3 (DC311xx a DCR311xx) 2 bezdrôtové zariadenia
Rad 3 (DC313/5xx a DCR313/5xx) 4 bezdrôtové zariadenia
Rad 5 (DC515xx) 4 bezdrôtové zariadenia
Rad 9 (DC915xx a DC917xx) 6 bezdrôtových zariadení
Rad 9, káblové (DW915xx) 2 káblové tlačidlá a 5 bezdrôtových zariadení

Domové zvončeky s kruhovým svetlom: Po pokuse o pridanie nového zariadenia počkajte, kým domový zvonček dvakrát nezapípa. Teraz máte možnosť odstrániť jedno zo zariadení, ktoré už sú k domovému zvončeku pripojené, a nahradiť ho novým zariadením. Po krátkom stlačení tlačidla Nastavenia settings zobrazí domový zvonček farbu kruhového svetla prvého zariadenia uloženého v pamäti. Po druhom krátkom stlačení sa zobrazí farba kruhového svetla druhého zariadenia. Opakovaným krátkym stláčaním sa budú v cykle prechádzať farby všetkých pripojených zariadení. Dlhým stlačením tlačidla Nastavenia prepíšete zariadenie so zodpovedajúcou farbou kruhového svetla novým zariadením. Na dokončenie tejto operácie je k dispozícii 12-sekundový časový interval.

Domové zvončeky bez kruhového svetla: Červená dióda LED bude rýchlo blikať. Po krátkom stlačení tlačidla Nastavenia settings (menej ako 2 sekundy) sa prepíše najstaršie zariadenie v pamäti domového zvončeka. Po dlhom stlačení tlačidla Nastavenia settings (viac ako 2 sekundy) sa prepíše najnovšie zariadenie. Ak do 12 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nič sa nezmení.

Ak zariadenia nedokážete identifikovať, pretože neboli nastavené jedinečné farby kruhového svetla, môžete obnovením výrobných nastavení vymazať z pamäte všetky pripojené zariadenia a potom pripojiť nové zariadenie. Je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“ settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). V tejto fáze je možné pripojiť nové zariadenie.

Ako zrušiť pripojenie zariadenia (tlačidlo, snímač pohybu, snímač dverí a okien) k domovému zvončeku alebo ako zariadenie odstrániť?

Ak ste už dosiahli maximálny počet zariadení pre príslušný domový zvonček, môžete zrušiť pripojenie niektorého zariadenia alebo zariadenie odstrániť tak, že súčasne pridáte náhradné zariadenie. Príslušné pokyny nájdete v nasledujúcej otázke.

Ak ste ešte nedosiahli maximálny počet zariadení pre príslušný domový zvonček, nemôžete zrušiť pripojenie jedného zariadenia ani toto zariadenie odstrániť. V takom prípade je jedinou možnosťou obnovenie výrobných nastavení (pričom sa odstránia všetky pripojené zariadenia).

Na obnovenie výrobných nastavení je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“  settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). V tejto fáze je možné pripojiť nové zariadenie.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové snímače dverí a okien Honeywell?

Stlačte tlačidlo nastavení settingsna domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Vysuňte kryt batérií na snímači dverí a okien, aby sa aktivovala udalosť nedovoleného vniknutia. Domový zvonček prehrá zvuk upozornenia. Bezdrôtový snímač dverí a okien je pripojený.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové snímače pohybu Honeywell?

Stlačte tlačidlo nastavení settings na domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu).

V prípade externého snímača pohybu (L430x) konfigurujte snímač pohybu pre test chôdze podľa toho, či je zvolený prevádzkový režim Deň alebo Noc (sem vložte obrázok, ktorý ilustruje, ako zistiť, či je zvolený režim dňa alebo noci), takto:

  1. Ovládací prvok ČAS pretočte proti smeru hodinových ručičiek až na minimálnu hodnotu.
  2. Ak je snímač pohybu nastavený na prevádzkový režim NOC s používaním osvetlenia, pretočte ovládač SÚMRAK v smere hodinových ručičiek na maximálnu hodnotu. Ak je ale snímač pohybu nastavený na prevádzkový režim DEŇ, pretočte ovládač SÚMRAK proti smeru hodinových ručičiek na minimálnu hodnotu.How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Prejdite sa cez detekčnú plochu, aby ste aktivovali snímač pohybu. Domový zvonček prehrá zvuk upozornenia a snímač pohybu je pripojený.

V prípade interného snímača pohybu (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Otvorte priehradku s batériami alebo odpojte snímač pohybu od základne, aby sa aktivoval spínač proti nedovolenému vniknutiu. Domový zvonček prehrá zvuk upozornenia a snímač pohybu je pripojený.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové tlačidlá Honeywell?

Stlačte tlačidlo nastavení settings na domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Stlačte tlačidlo. Domový zvonček prehrá melódiu. Tlačidlo je pripojené.

Ako obnoviť výrobné nastavenia?

Na obnovenie výrobných nastavení je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“ settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Potom je potrebné znovu pripojiť tlačidlo alebo iné zariadenia, napríklad bezdrôtové snímače pohybu alebo bezdrôtové snímače dverí a okien.

Domový zvonček mi prestal fungovať. Nefunguje ani po skontrolovaní a výmene batérií.

Skúste obnoviť výrobné nastavenia. Je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“ settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Potom je potrebné znovu pripojiť tlačidlo alebo iné zariadenia, napríklad bezdrôtové snímače pohybu alebo bezdrôtové snímače dverí a okien.

Ako je možné vypnúť kruhové svetlo alebo blikavé diódy LED?

Ak chcete zmeniť postupnosť kruhového svetla / blikavých diód LED, stláčajte tlačidlo so symbolom slnka, sun kým nenájdete vhodnú postupnosť svetla.

Ako možno zmeniť farbu kruhového svetla?

Stlačte tlačidlo. Keď na domovom zvončeku bliká kruhové svetlo, jedným alebo viacerými sun stlačeniami tlačidla Slnko môžete vybrať inú farbu kruhového svetla.

Ako je možné meniť melódie zvončeka?

Stlačte tlačidlo. Keď domový zvonček prehráva melódiu, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla melódie P3 Chime na domovom zvončeku môžete vybrať novú melódiu.

Domový zvonček mi prestal znieť, ale kruhové svetlo alebo blikavé diódy LED sa aktivujú.

Možno niekto stlačil alebo aktivoval tlačidlo Spánok/Stlmiť. Je možné, že po aktivácii tlačidla bude blikať symbol stlmenia. Na dezaktiváciu stlačte tlačidlo stlmenia a držte ho, Sleep Mode/Mute kým sa neozve pípnutie. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť.

Ako nájdem na domovom zvončeku alebo príslušenstve kód produktu?

Pozrite sa na spodnú stranu domového zvončeka alebo príslušenstva, prípadne pod kryt batérií, a nájdite sivý typový štítok. Na štítku je uvedený kód produktu, ktorý začína 2 alebo 3 písmenami, pokračuje 3 číslicami a končí niekoľkými ďalšími písmenami. Príklad: DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x a podobne.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Káblový domový zvonček Honeywell mi prestal fungovať. Čo by mohlo byť príčinou problému?
  1. Skontrolujte, či sú káble zvončeka pevne pripojené na oboch koncoch (ku káblovému tlačidlu aj ku konzole káblového domového zvončeka) a či sa neuvoľnili. V prípade potreby káble zvončeka znova pripojte.
  2. Skontrolujte, či je káblový domový zvonček správne pripojený ku káblovej konzole. V prípade potreby domový zvonček ku konzole znova pripojte.
  3. Skontrolujte, či sa na káblovom tlačidle nevyskytujú známky korózie alebo nečistoty. V prípade potreby z kontaktov odstráňte koróziu a nečistoty. Ak to nie je možné, bude možno potrebné vymeniť káblové tlačidlo.
  4. Ak sa káblový domový zvonček napája z batérie, a nie prostredníctvom transformátora, je možné, že sa batérie vybili; možno ste si na domovom zvončeku všimli varovné svetlo upozorňujúce na nízku úroveň nabitia batérie. Vymeňte batérie a znova vykonajte inštaláciu.
  5. Ak sa káblový domový zvonček napája prostredníctvom transformátora, možno bude potrebné vymeniť transformátor. (Upozornenie: Odporúča sa nechať skontrolovať prevádzku transformátora a prípadne vykonať jeho výmenu kvalifikovaným elektrikárom.)
Životnosť batérií v mojom tlačidle Honeywell bola kratšia, než bolo uvedené.

Životnosť lítiových gombíkových batérií sa môže skracovať aj používaním v klimatických podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou, ktoré tiež môžu ovplyvňovať funkčnosť. Životnosť batérií sa skracuje aj častým používaním.

Životnosť batérií v mojom domovom zvončeku Honeywell bola kratšia, než bolo uvedené.

Uvedená životnosť batérií sa počíta pre typický spôsob používania a kvalitné alkalické batérie. Častým používaním, prípadne používaním nevhodných batérií (napríklad nekvalitných zinkových) sa životnosť batérií skracuje.

Životnosť alkalických batérií sa skracuje aj používaním v klimatických podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou. Životnosť batérie je najdlhšia, ak sa domový zvonček používa pri teplotách v rozsahu 5 až 25 stupňov C.

Svetlo osvetleného káblového tlačidla mi prestalo fungovať.

Skontrolujte, či sa tlačidlo nezaseklo v polohe uzavretia; môže to mať za následok odpojenie napájania svetla tlačidla. V takom prípade zaseknuté tlačidlo uvoľnite a overte, že sa jeho pohyb neblokuje.

Ak svetlo káblového tlačidla ani potom nefunguje, je možné, že došlo k poruche prvku svetla. V takom prípade možno bude potrebné vymeniť modul káblového tlačidla.

Tlačidlo funguje prerušovane. Čo môže byť príčinou?

V chlade, na nevhodnom mieste alebo v nevhodnom prostredí, prípadne pri používaní systému domového zvončeka s maximálnym dosahom sa odporúča vymieňať batérie častejšie (t. j. každých 12 – 18 mesiacov), aby sa zaistil optimálny výkon. Batérie vymeňte ihneď po aktivácii indikátora nízkej úrovne nabitia batérie.

V prípade nesprávnej inštalácie gombíkovej batérie CR2032 sa tiež môže poškodiť kontakt batérie. Skontrolujte kontakt batérie a vložte batériu znova.

Prečo domový zvonček po prehraní melódie dvakrát zapípa?

Domový zvonček dvakrát zapípa, aby vás upozornil, že úroveň nabitia batérie tlačidla je nízka a batériu je potrebné vymeniť.

Tlačidlo mi prestalo fungovať.

Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť batériu, a prípadne ju nahraďte gombíkovou batériou CR2032.

Akú záruku spoločnosť Honeywell poskytuje na svoj sortiment domových zvončekov, výstražných systémov a príslušenstva?

Spoločnosť Honeywell poskytuje na všetky súpravy domových zvončekov, výstražné súpravy a príslušenstvo dvojročnú záruku.

Kde možno získať kópiu inštalačnej príručky?

Stručné príručky a inštalačné príručky sú k dispozícii na tejto webovej stránke. Pozrite si stránku príslušného produktu alebo informácie hľadajte nižšie v časti Podpora.

Čo robiť so starými batériami?

Všetky staré batérie je nutné bezpečne zlikvidovať na vhodných miestach, ktoré sú v príslušnom regióne k dispozícii.

Môžem servis domového zvončeka a tlačidla vykonať sám?

Domový zvonček a tlačidlo neobsahuje okrem vymeniteľných batérií žiadne súčasti, u ktorých by sa vykonával servis.

Je možné získať náhradné komponenty, ako napríklad konzoly tlačidiel, konzoly domových zvončekov, štítky na mená do tlačidiel alebo náhradné štítky na mená?

Ľutujeme, ale spoločnosť Honeywell tieto komponenty v súčasnosti neponúka samostatne.

Ako videá

Zmena melódie
Reset na výrobné nastavenia
Pridanie názvu na štítok na tlačidle
Pripojenie zariadení k domovému zvončeku
Odpojenie alebo odstránenie zariadení z domového zvončeka
Výber inej melódie pre ďalšie zariadenia
Nastavenie funkcie tajné klopanie
Výmena batérií