Séria 9
DC915E

Bezdrôtový prenosný zvonček s rozšírením dosahu, režimom spánku a tlačidlom – biely

Vďaka najpredávanejšej batérii s 5-ročnou životnosťou, počuteľným dosahom do 100 m a bezdrôtovým dosahom do 200 m zvončeka Honeywell DC915E už nikdy nepremeškáte návštevu. Vybavený je režimom spánku, takže môžete oddychovať bez vyrušovania, zatiaľ čo inovatívne Halo svetlo vás upozorní, keď zvonček nie je možné počuť. Prepojte spolu dva zvončeky a získate ešte väčší dosah a pokoj mysle.

Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC915S

Špecifikácie:

Bezdrôtový prenosný zvonček
Farbabiela
Pripevnenie na stenuVoliteľný
Frekvencia / Bezdrôtový dosah*868MHz200m
Rozšírenie dosahuÁno
Dosah počutia (hlasitosť)100m (90dB)
Melódie8
ZvukOvládanie hlasitostiRežim spánku a stlmeniaVnútorná siréna
Dĺžka alarmu (minúty)2 (Režim vnútornej sirény)
Vizuálne upozornenia8 farieb Halo svetlaLED blikanie
Farby Halo svetlaČervená, zelená, modrá, modrozelená, červenofialová, žltá, biela, jantárovožltá
NapájanieBatéria: 4 x LR14 (C) 1.5V - (nie je súčasťou výbavy)
Životnosť batérie (roky)5
Funkcie batérieIndikátor vybitia batérieĽahko otvárateľné oddelenie na batériu
Napájanie zo siete cez microUSBVoliteľný externý prívod USB 5 V 500 mA
Maximálna kapacita zariadenia6 x bezdrôtové tlačidlo/Bezdrôtový detektor pohybu/Bezdrôtový senzor dverí a okna
Znovunastavenie na hodnoty z výrobyÁno
Prevádzková teplota/teplota uskladnenia0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Rozmery (mm)/hmotnosť (g)126 (h) x 126 (w) x 41.8 (d) / 264 (g)
Spojovacie prvkyDržiakyKotviace prvkySkrutky
bezdrôtové tlačidlo
Farbabiela
Pripevnenie na stenuVoliteľný
Možnosť pripevnenia bez skrutiek (lepiace podložky)Áno
Frekvencia / Bezdrôtový dosah*868MHz200m
Vizuálne upozorneniaLED svetlo uistenia
NapájanieBatéria: 1 x CR2032 (3V) - (zahrnuté)
Životnosť batérie (roky)2
Funkcie batérieIndikátor vybitia batérieĽahko otvárateľné oddelenie na batériu
Dizajn tlačidlaUmiestnenie na šírku
Menovka tlačidlaÁno
IP kód senzoraIP55
Prevádzková teplota/teplota uskladnenia-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Rozmery (mm)/hmotnosť (g)30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
Spojovacie prvkyDržiakyKotviace prvkySkrutkyLepiace podložky
Balenia
Kód EAN / Kód EAN štandardného balenia 5004100967947 / 5004100968081
Rozmery balenia (mm)/hmotnosť (g) 216 (h) x 150 (w) x 70 (d) / 525 (g)
Množstvo v štandardnom balení 4

* Nameraný v podmienkach voľného poľa, steny, stropy a kovové konštrukcie budú redukovať maximálny dosah.