HS3MAG1E
Bezdrôtový senzor dverí a okna – biely

Bezdrôtový senzor dverí a okna HS3MAG1E pridá pokoj vašej mysli. Pripojte senzor k existujúcej zostave pre zvonček alebo domový alarm Honeywell a dostanete upozornenia vždy, keď ostanú dvere alebo okno otvorené, alebo keď niekto vojde alebo vyjde z domu.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG1S

Kúpiť teraz

Naše produkty poskytujú predajcovia v celom Spojenom kráľovstve.
Prípadne si môžete tento produkt priamo zakúpiť na nasledujúcich webových stránkach.

coming_soon-sk

Jednoduchá inštalácia

Keďže všetky tlačidlá a príslušenstvo Honeywell sa jednoducho inštalujú, s voliteľnou inštaláciou bez skrutiek a ľahko otvárateľným oddelením na batériu, všetko sa dá zostaviť v priebehu pár minút. Všetko toto je zálohované 2-ročnou zárukou na produkt.

Návod na rýchle spustenieBezpečnosť a zárukaTechnické informácie

Balenie obsahuje:

  • 1 x Bezdrôtový senzor dverí a okna
  • 1 x CR2032 (3 V) batéria
  • 1 x Návod na rýchle spustenie, 1 x Bezpečnosť a záruka
  • 1 x Vyhlásenie o zhode

Často kladené otázky

Všeobecné informácie
Návody
Údržba
Chcem sa nechať informovať, ak moje dieťa alebo starší príbuzný otvorí vchodové dvere. Ktoré súpravy domových zvončekov Honeywell sú na to vhodné?

Spoločnosť Honeywell ponúka súpravy pre vstupné dvere, ktoré obsahujú bezdrôtový domový zvonček, bezdrôtové tlačidlo a bezdrôtový snímač na dvere a okná. Všetky tieto prvky sú v škatuli už prepojené. Otvorením dverí sa aktivuje snímač, ktorý odošle signál, aby domový zvonček začal vydávať zvuk upozornenia. Kódy produktov týchto súprav sú DC313xDE a DC915xDE. Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.

Spoločnosť Honeywell ponúka ako alternatívne riešenie bezdrôtové snímače na dvere a okná HS3MAG1x (jeden kus)/HS3MAG2x (dva kusy), ktoré možno pripojiť k existujúcemu bezdrôtovému domovému zvončeku Honeywell a tiež ich nastaviť tak, aby spúšťali zvuk upozornenia.

Ako je možné priradiť inú farbu kruhového svetla k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť farbu kruhového svetla, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď na domovom zvončeku bliká kruhové svetlo, jedným alebo viacerými  sun stlačeniami tlačidla Slnko môžete vybrať inú farbu kruhového svetla. Na dokončenie operácie máte k dispozícii 12 sekúnd.

Ako je možné priradiť inú melódiu k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť melódiu pre konkrétne zariadenie, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď domový zvonček prehráva melódiu, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla melódie P3 Chime na domovom zvončeku môžete vybrať novú melódiu.

Akú záruku spoločnosť Honeywell poskytuje na svoj sortiment domových zvončekov, výstražných systémov a príslušenstva?

Spoločnosť Honeywell poskytuje na všetky súpravy domových zvončekov, výstražné súpravy a príslušenstvo dvojročnú záruku.

Kde možno získať kópiu inštalačnej príručky?

Stručné príručky a inštalačné príručky sú k dispozícii na tejto webovej stránke. Pozrite si stránku príslušného produktu alebo informácie hľadajte nižšie v časti Podpora.

Čo robiť so starými batériami?

Všetky staré batérie je nutné bezpečne zlikvidovať na vhodných miestach, ktoré sú v príslušnom regióne k dispozícii.