3 Serien
DW311S
Trådburen dörrklocka – Vit

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri, är den trådburna dörrklockan Honeywell DW311S allt du behöver, och lite till. Den är klar att använda direkt och du kan koppla den till befintliga tryckknappar på några minuter. Och med en ljudräckvidd på upp till 60 m vet du att du aldrig missar en besökare igen.

Wired Chime Icon
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DW311S

Liten storlek med stort ljud

Alla dörrklockor från Honeywell har en stor fördel i sitt digitalt förstärkta, kristallklara ljud som sprider sig genom huset och trädgården med marknadsledande ljudkvalitet förpackad i vilseledande små förpackningar!

Sounds_Image_solo

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Enkla att installera

Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll: