Serien 9
DW915S
Trådburen och trådlös dörrklocka med räckviddsförlängare, viloläge och ljusslinga – Vit

Missa aldrig en besökare igen med den trådlösa och trådburna dörrklockan Honeywell DW915, tack vare marknadsledande 5-årig livslängd på batteriet, 100 m räckvidd för ljudet och 200 m trådlös räckvidd. Den är utrustad med viloläge så att du kan koppla av utan att bli störd och den innovativa ljusslingan talar om för dig när någon står utanför dörren när dörrklockan inte hörs. Koppla ihop två dörrklockor för ännu längre trådlös täckning och sinnesro.

Wired Chime Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW915S

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Tryckknappar och tillbehör

som fungerar med DW915S Trådburen och trådlös dörrklocka med räckviddsförlängare, viloläge och ljusslinga – Vit

Enkla att installera

Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll: