Serien 3
DW315S
Trådburen dörrklocka med ljusslinga och viloläge – Vit

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri, den trådburna dörrklockan Honeywell DW315S är utrustad med ett Viloläge, som stänger av dörrklockans ljud i 3, 6, 9 eller 12 timmar så att du kan koppla av utan att bli störd. Den innovativa ljusslingan talar också om för dig när det är någon vid dörren när du inte kan höra dörrklockan.

Wired Chime Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW315S

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Enkla att installera

Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll: