3 Serien
DW313S
Trådburen dörrklocka med volymkontroll och LED-blixtljus – Vit

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri, den trådburna dörrklockan Honeywell DW313S har justerbar volym som passar din sinnesstämning och LED-blixtljus för ljusvarningar. Du kan koppla den till befintliga tryckknappar på några minuter och med en ljudräckvidd på upp till 80 m vet du att du aldrig missar en besökare igen.

Wired Chime Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW313S

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Enkla att installera

Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll: