3-serien
DCR315N
Trådlös portabel dörrklocka med ljusslinga och tryckknapp – Rund, Vit

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri är dörrklockan Honeywell DC315N. Den är utrustad med ett Viloläge, som stänger av ljudet på dörrklockan i 3, 6, 9 eller 12 timmar så att du kan koppla av utan att bli störd. Den innovativa ljusslingan talar om för dig när det är någon vid dörren när du inte kan höra dörrklockan.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR315N

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Enkla att installera

Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll:

  • 1 x Trådlös portabel dörrklocka
  • 1 x Trådlös tryckknapp
  • 1 x CR2032 (3V) Batteri
  • 1 x Snabbstartguide, 1 x Säkerhet och garanti
  • 1 x Konformitetsdeklaration