3-serien
DCR313N
Trådlös portabel dörrklocka med volymkontroll och tryckknapp – Rund, Vit

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri är dörrklockan Honeywell DC313N, vilken har justerbar volym som passar din sinnesstämning samt LED-blixtljus för ljusvarningar. Tack vare tekniken Honeywell ActivLink™ har den tillförlitlig trådlös anslutning som gör att du alltid vet att dörrklockan fungerar.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR313S

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Enkla att installera

Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll:

  • 1 x Trådlös portabel dörrklocka
  • 1 x Trådlös tryckknapp
  • 1 x CR2032 (3V) Batteri
  • 1 x Snabbstartguide, 1 x Säkerhet och garanti
  • 1 x Konformitetsdeklaration