Honeywell trådlösa dörrklockor

Upptäck Honeywells nya revolutionerande produktserier med trådlösa dörrklockor för ditt hem.

Portabla dörrklockor

Portabla dörrklockor har en fantastisk räckvidd, vilket betyder att du kan bära omkring dem i huset och trädgården så att du aldrig missar en besökare eller en leverans igen.

Dörrklockor plug-in

Plug-in-dörrklockor får alltid ström och är klara att användas. I vårt sortiment finns funktioner med sådana fördelar som t.ex. det innovativa nattläget, liksom laddning via USB så att du enkelt kan ladda både telefoner och surfplattor.

Set för hem och trädgård

Missa aldrig en besökare igen med det här flexibla dörrklocksetet. Placera plug-in-dörrklockan i ditt hem och ta med den portabla dörrklockan ut i trädgården så vet du alltid när det står någon vid dörren. DC515NP2

Set för entré- och bakdörrar

Med ett set för entré- och bakdörrar får du en enkel, bekymmersfri lösning för hemmet med två tryckknappar som är förkopplade till en dörrklocka så att du aldrig missar ett besök igen. DC313NFB

Set för tidig varning

Seten för tidig varning ger ett smart, enkelt och effektivt system som talar om för dig när en besökare nalkas innan han/hon hunnit fram till dörren genom att koppla en extern rörelsevakt till en dörrklocka. DC915NEA

Set för entrédörrar

Med våra set för entrédörrar förstärker du lätt och enkelt säkerheten i hemmet med ett system dörrklockor med en dörr- och fönstersensor som talar om för dig när någon går in i eller ut från huset. DC313NDE

Funktioner och fördelar

Upptäck vad som gör Honeywells dörrklockor riktigt revolutionerande.

Produktväljare

Vi har en serie set med dörrklockor som passar alla dina behov.

29 resultat hittades