5-serien
DC515NHGP2

Trådlös portabel samt plug-in-dörrklocka med viloläge, nattbelysning och tryckknapp - Vit

Den snygga och kompakta modellen Honeywell DC515NHGP2 med oöverträffat ljud för hemmet och trädgården är en dörrklocka utrustad med viloläge så att du kan koppla av utan att bli störd och den innovativa nattbelysningen med 7 valbara färger vägleder dig i mörkret. Placera plug-in-dörrklockan inne i ditt hem och ta med den portabla dörrklockan ut i trädgården så vet du alltid när det står någon vid dörren.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Nightlight

DC515NHGP2

Specifikation:

Trådlös portabel dörrklocka
FärgVit
VäggmonteradTillval
Frekvens / Trådlös räckvidd*868MHz150m
Ljudets räckvidd (volym) 80m (84dB)
Melodier 6
Ljud VolymkontrollViloläge och tyst lägeIntern siren
Larmtid (minuter)2 (Internt sirenläge )
Visuella varningar LED-indikatorLjusslinga med 8 färgerLED-blixtljus
Färger på ljusslinganRöd, grön, blå, cyan, magenta, gul, vit, amber
Ström Batteri: 3 x LR6 (AA) 1.5V - (ej inkluderad)
Batteritid (år)2
BatterifunktionerIndikator för lågt batteri Lättöppnat batterifack
Enhetens maximala kapacitet4 x Trådlös tryckknapp/Trådlös rörelsesensor/Trådlös dörr- och fönstersensor
FabriksåterställningJa
Driftstemperatur/förvaringstemperatur0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)70 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 130 (g)
FästanordningarStödVäggpluggarSkruvar
Trådlös plug-in-dörrklocka
FärgVit
VäggmonteradNej
Frekvens / Trådlös räckvidd*868MHz150m
Ljudets räckvidd (volym) 80m (84dB)
Melodier 6
Ljud VolymkontrollViloläge och tyst lägeIntern siren
Larmtid (minuter)2 (Internt sirenläge )
Visuella varningar LED-indikatorLjusslinga med 8 färgerLED-blixtljusNattbelysning
Färger på ljusslinganRöd, grön, blå, cyan, magenta, gul, vit, amber
Ström Ström : 100-240V 50-60Hz 300mA
Enhetens maximala kapacitet4 x Trådlös tryckknapp/Trådlös rörelsesensor/Trådlös dörr- och fönstersensor
FabriksåterställningJa
Driftstemperatur/förvaringstemperatur0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)70 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 140 (g)
Trådlös tryckknapp
FärgVit
VäggmonteradTillval
Monteringsalternativ utan skruvar (fästtejp)Ja
Frekvens / Trådlös räckvidd*868MHz200m
Visuella varningar LED-blixtljus
Ström Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (inkluderad)
Batteritid (år)2
BatterifunktionerIndikator för lågt batteri Lättöppnat batterifack
Tryckknappens designStående
Namnskylt med pushfunktionNej
IP-klassningIP55
Driftstemperatur/förvaringstemperatur0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
FästanordningarStödVäggpluggarSkruvarFästtejp
Förpackning
EAN-kod 5004100967480
Förpackningens mått (mm) / Vikt (g) 216 (h) x 150 (b) x 88 (d) / 565 (g)
Standardförpackningens kvantitet 4

* Mätt i en öppen omgivning. Väggar, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala räckvidden.