DCP311

Trådlös tryckknapp med LED-indikator - Stående, vit

Den trådlösa tryckknappen Honeywell DCP311 kombinerar fantastisk funktionalitet med en design som är bäst i klassen. Den har LED-indikator som visar att tryckknappen fungerar och funktionen med hemlig knackning spelar en annan melodi så att du vet att det är någon i familjen eller någon du känner som står vid dörren.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP311

Specifikation:

Trådlös tryckknapp
FärgVit
VäggmonteradTillval
Monteringsalternativ utan skruvar (fästtejp)Ja
Frekvens / Trådlös räckvidd*868MHz200m
Visuella varningar LED-blixtljus
Ström Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (inkluderad)
Batteritid (år)2
BatterifunktionerIndikator för lågt batteri Lättöppnat batterifack
Tryckknappens designStående
Namnskylt med pushfunktionNej
IP-klassningIP55
Driftstemperatur/förvaringstemperatur0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
FästanordningarStödVäggpluggarSkruvarFästtejp
Förpackning
EAN-kod / Standardpack EAN-kod 5004100965738 / 5004100967312
Förpackningens mått (mm) / Vikt (g) 83 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 108 (g)
Standardförpackningens kvantitet 6

* Mätt i en öppen omgivning. Väggar, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala räckvidden.