Seria 3
DC311EP2

Sonerie de uşă wireless pentru priză cu buton: albă

Simplă, fiabilă şi fără bătăi de cap, soneria pentru priză Honeywell DC311EP2 nu va necesita niciodată baterii noi. Precuplată şi gata de funcţionare la scoaterea din cutie, cu o conexiune wireless fiabilă şi o calitate excelentă a sunetului, nu veţi mai rata niciun vizitator, niciodată.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DC311SP2

Dimensiune compactă cu sunet bogat

Toate soneriile de uşă Honeywell beneficiază de un sunet îmbogăţit digital, foarte clar, care se aude bine în toată casa şi grădina, cu o calitate la cel mai înalt nivel de pe piaţă, în cutii uimitor de mici!

Sounds_Image_solo

Cumpără acum

Produsele noastre se găsesc la numeroşi comercianţi din toată Marea Britanie.
Alternativ, puteţi achiziţiona aceste produse direct de pe următoarele site-uri web.

coming_soon_RO

Uşor de instalat

Toate soneriile de uşă Honeywell sunt preconectate şi gata de montare direct după ce sunt scoase din cutie, cu instalare opţională fără şuruburi şi cu compartiment al bateriilor uşor de deschis, pentru configurare în câteva minute. Toate acestea sunt completate de o garanţie a produselor de 2 ani.

Ghid de iniţiere rapidăSiguranţă şi garanţieFişă date

Conţinut pachet:

  • 1 x Sonerie de uşă wireless pentru priză
  • 1 x buton wireless
  • 1 x baterie CR2032 (3V)
  • 1 x Ghid de iniţiere rapidă, 1 x Siguranţă şi garanţie
  • 1 x Declaraţie de conformitate

Întrebări frecvente

Generalităţi
Installation
How to?
Maintenance
Am un kit de sonerie fără fir Honeywell. Pot să îl integrez cu un kit de alarmă pentru locuință Honeywell?

Da, soneria fără fir și kiturile de alarmă pentru locuință Honeywell pot funcționa împreună folosind tehnologia Honeywell ActivLink®. Aveți posibilitatea de a:

  • Conecta butonul principal fără fir la tastatura alarmei, pentru a activa tastatura ca receptor suplimentar al soneriei.
  • Conecta soneria fără fir la tastatura alarmei, pentru a activa soneria ca sirenă internă suplimentară.
Sunt în căutarea unei noi sonerii cu fir. Ce funcții unice oferă soneriile cu fir Honeywell?
  • Noua gamă de sonerii cu fir Honeywell prezintă un design inovativ și revoluționar, conceput de una dintre companiile de design de top din Marea Britanie.
  • Funcțiile de lumină tip halou și stroboscop LED utilizează lumina și culoarea pentru a oferi alerte vizuale pentru persoanele cu probleme de auz, precum și o estetică superioară − Disponibile la toate seriile de sonerii Honeywell (cu excepția DW311x).
  • Funcțiile de oprire a sunetului și de temporizator pentru modul inactiv oferă opțiuni fără deranj pentru perioadele de odihnă și serile de film − Disponibile la toate seriile de sonerii Honeywell (cu excepția DW311x, DW313x).
  • Conectorii cu cursor permit instalarea ușoară a firelor soneriei și conectarea soneriei la suportul de perete - Disponibili la toate seriile de sonerii cu fir Honeywell DWXXXx.
Sunt în căutarea unui nou kit de sonerie fără fir. Ce funcții unice oferă soneriile fără fir Honeywell?
  • Noua gamă de sonerii fără fir și accesorii Honeywell prezintă un design inovativ și revoluționar, conceput de una dintre companiile de design de top din Marea Britanie.
  • Funcțiile de lumină tip halou și stroboscop LED utilizează lumina și culoarea pentru a oferi alerte vizuale pentru persoanele cu probleme de auz, precum și o estetică superioară − Disponibile la toate seriile de sonerii Honeywell (cu excepția DC311xx și DCR311xx).
  • Funcțiile de oprire a sunetului și de temporizator pentru modul inactiv oferă opțiuni fără deranj pentru perioadele de odihnă și serile de film − Disponibile la toate seriile de sonerii Honeywell (cu excepția DC311xx, DCR311xx, DC313xx, DCR313xx).
  • Funcția de lumină nocturnă pentru holuri − Disponibilă la soneriile cu alimentare de la sursă Honeywell DC315xx și DC515xx. 
  • Funcția de melodii personalizabile permite descărcarea și utilizarea oricărei melodii MP3 direct de pe computer prin USB − Disponibilă la soneriile Honeywell DC917xx.
  • Funcția de încărcare cu USB de 5 V 2 A permite încărcarea dispozitivelor portabile − Disponibilă la soneriile cu alimentare de la sursă DC315xx.
Am o proprietate mare și mă îngrijorează faptul că o sonerie fără fir ar putea să nu fie adecvată. Care este cea mai mare rază de acțiune disponibilă în gama de sonerii fără fir Honeywell?

Cea mai mare rază de acțiune disponibilă la o sonerie fără fir Honeywell este de 200 m (măsurată în câmp deschis). Totuși, raza de acțiune poate fi extinsă până la 400 m prin adăugarea unei a doua sonerii fără fir în lanț, dacă soneria principală este o sonerie din Seria 9 cu o funcție de extindere a razei, care va trimite semnalul la următoarea sonerie din lanț.

Sonerii din Seria 9 Până la 200 m (Până la 400 m cu o a doua sonerie conectată)
Sonerii din Seria 5 Până la 150 m
Sonerii din Seria 3 Până la 150 m

Observație: Raza de acțiune fără fir a soneriilor este redusă de materialele prin care trebuie să treacă semnalul. În plus, obiectele, cum ar fi radiatoarele, partea din spate a oglinzilor sau panourile din gips cu folie pe spate, situate între butonul principal și sonerie pot bloca semnalul.

Am deficiențe de auz și am nevoie de o sonerie puternică sau mai puternică; care este cea mai puternică sonerie Honeywell disponibilă?

Cea mai puternică sonerie oferită de Honeywell prezintă un volum maxim de 90 dB (măsurat de la o distanță de 1 metru). Consultați tabelul de mai jos:

Sonerii Seria 9 90 dB
Sonerii Seria 5 84 dB
Sonerii Seria 3 (cu excepția DC311xx și DCR311xx) 84 dB
Sonerii Seria 3 (DC311xx și DCP311xx) 80 dB

AVERTISMENT: La niveluri mai mari de 90 dB, poate surveni vătămarea definitivă a auzului. Recomandăm folosirea mai multor sonerii pentru locuințele mai mari.

Am deficiențe de auz. Care sonerii Honeywell oferă alerte vizuale?

Toate soneriile Honeywell (cu excepția DC311xx și DCR311xx) au funcții de alertă vizuală, inclusiv lampă LED cu efect stroboscopic luminos pentru persoanele cu probleme de auz.

Soneriile din Seria 3 (DC315xx și DCR315xx), Seria 5 și Seria 9 au, de asemenea, o funcție cu lumină multicoloră tip halou, care poate asista utilizatorul să distingă vizual între diferite activări.

 

Pot conecta mai multe butoane principale la aceeași sonerie?

Honeywell oferă kituri în acest tip de configurație, cu două butoane principale și o sonerie. Consultați produsele disponibile în țara dvs.Da în cazul soneriilor fără fir Honeywell. Acestea permit conectarea a până la 6 butoane principale fără fir, în funcție de model. Consultați tabelul de mai jos:

Seria 3 (DC311xx și DCR311xx) 2 butoane principale fără fir
Seria 3 (DC313/5xx și DCR313/5xx) 4 butoane principale fără fir
Seria 5 (DC515xx) 4 butoane principale fără fir
Seria 9 (DC915xx și DC917xx) 6 butoane principale fără fir

Honeywell oferă kituri în acest tip de configurație, cu două butoane principale și o sonerie. Consultați produsele disponibile în țara dvs.

Da, în cazul soneriilor cu fir Honeywell. Acestea permit până la 2 butoane principale cu fir și 5 butoane principale fără fir, în funcție de model. Consultați tabelul de mai jos:

Seria 3 cu fir (DW31xxx) 2 butoane principale cu fir
Seria 9 cu fir (DW915xx) 2 butoane principale cu fir și 5 butoane principale fără fir
Pot conecta mai multe sonerii la același buton principal?

Da, puteți conecta oricâte sonerii Honeywell doriți la un buton principal Honeywell prin tehnologia Honeywell ActivLink®. Aceasta vă va permite să amplasați sonerii în locații diferite de pe proprietatea dvs. Honeywell oferă kituri în acest tip de configurație, cu două sonerii și un buton principal. Consultați produsele disponibile în țara dvs.

Am un sistem Friedland EVO+ sonerie fără fir. Pot înlocui butonul principal sau soneria cu produse din noua gamă Honeywell de sonerii și butoane principale fără fir?

Noile sonerii și butoane principale Honeywell care utilizează tehnologia Honeywell ActivLink® nu sunt compatibile cu gama EVO, EVO+ și Décor.

Am un sistem Friedland Libra+ sonerie fără fir. Pot înlocui butonul principal sau soneria cu produse din noua gamă Honeywell de sonerii și butoane principale fără fir?

Noile sonerii și butoane principale Honeywell care utilizează tehnologia Honeywell ActivLink® sunt compatibile cu gama Friedland Libra+. Acestea pot fi utilizate pentru a înlocui sau extinde sistemul dvs. de sonerie existent.

Am o sonerie cu fir, însă doresc să îmi păstrez butonul principal cu fir, iluminat existent. Pot conecta butonul principal iluminat la o sonerie fără fir Honeywell?

Da, Honeywell oferă un convertizor pentru trecerea de la o sonerie cu fir la o sonerie fără fir (cod articol:  DCP917x) ce se conectează la un buton principal cu fir existent și la un transformator de sonerie, care îi vor permite să funcționeze cu soneriile fără fir Honeywell prin Honeywell ActivLink® sau Friedland de 868 MHz.

Am o sonerie cu fir, însă doresc să îmi păstrez butonul principal cu fir existent. Pot conecta butonul principal cu fir la o sonerie fără fir Honeywell?

Da, Honeywell oferă un convertizor pentru trecerea de la o sonerie cu fir la o sonerie fără fir (cod articol: DCP917x) ce se conectează la un buton principal cu fir existent, care îi va permite să funcționeze cu soneriile fără fir Honeywell prin Honeywell ActivLink® sau Friedland de 868 MHz.

Am o sonerie cu fir. O pot schimba cu o sonerie fără fir?

Da, Honeywell oferă o gamă de sonerii fără fir și butoane principale compatibile care permit înlocuirea unui sistem de sonerie cu fir, vechi.

Cum pot afla ce tip de sistem de sonerie am în prezent?

Asigurați-vă că există fire conectate la butonul principal sau la soneria existentă. Dacă există fire, aveți o sonerie cu fir.

Am un transformator. Ce conector trebuie să folosesc pentru a conecta firele?

Conectorii suportului pentru soneria cu fir sunt etichetați după cum urmează:

  • A1 și A2 - conectori pentru butonul principal cu fir 1
  • B1 și B2 - conectori pentru butonul principal cu fir 2
  • AC1 și AC2 - conectori pentru transformator

faq_transformer_diagram                   

(Avertisment: este recomandat să apelați la un electrician calificat pentru conectarea și verificarea funcționării transformatoarelor).

Am probleme la conectarea firelor soneriei cu suportul cu montare rapidă al soneriei fără fir.

Asigurați-vă că ați folosit fir pentru sonerii. În caz contrar, vă recomandăm să înlocuiți firul existent cu fir pentru sonerii.

Asigurați-vă că firul neizolat are o lungime corespunzătoare și că acesta nu este îndoit. Este recomandată o lungime de 8-9 mm pentru firul de sonerie neizolat.

Ce tip de baterii ar trebui să cumpăr pentru soneria mea Honeywell?

Este recomandat să folosiți baterii alcaline de calitate, deoarece acestea prezintă o tensiune mai stabilă și durează mai mult decât bateriile zinc-carbon mai economice.

Bateriile reîncărcabile (NiCd sau NiMh) nu sunt adecvate, deoarece au o tensiune mai scăzută, iar circuitele soneriei nu vor funcționa în mod fiabil la tensiune joasă.

Pot instala butonul principal la exterior, unde există umiditate?

Da, butonul principal este etanș (IP55) și prezintă protecție împotriva ploilor torențiale.

Pot utiliza suportul adeziv furnizat pentru a monta butonul principal pe tocul ușii fără a folosi suportul de perete?

Nu. Acest lucru nu este recomandat, deoarece butonul principal este proiectat să funcționeze cu suportul de perete pentru o întreținere ușoară a bateriei. Lipirea butonului principal direct pe tocul ușii, fără suportul de perete ar îngreuna înlocuirea ulterioară a bateriilor.

Am tocuri de uși din metal, elementele de prindere furnizate pentru suportul butonului principal sunt adecvate?

Nu. Nu este recomandat să montați butonul principal pe suprafețe metalice, deoarece materialul poate bloca semnalele fără fir dintre butonul principal și sonerie. Totuși, dacă aceasta este singura opțiune, vă recomandăm să folosiți suportul adeziv furnizat în locul șuruburilor furnizate.

Am tocuri de uși din PVC, elementele de prindere furnizate pentru suportul butonului principal sunt adecvate?

Da, toate butoanele principale sunt furnizate cu șuruburi cu cap îngropat adecvate pentru lemn și suprafețe din PVC. Pentru alte aplicații, este posibil să fie nevoie să procurați șuruburi și dibluri de perete corespunzătoare.

Am pereți din gips-carton, elementele de prindere furnizate pentru suportul de perete al soneriei sunt adecvate?

Nu. Deși șuruburile și diblurile de perete furnizate cu toate soneriile fără fir Honeywell sunt adecvate pentru majoritatea tipurilor de perete, pentru pereții din gips-carton și câteva alte aplicații, este posibil să fie nevoie să procurați șuruburi și dibluri de perete corespunzătoare. 

Cum pot înlocui bateriile senzorului de mișcare fără fir?

Pentru L430x: Folosiți o șurubelniță plată pentru a elibera clapeta și deschideți capacul prins în balamale. Înlocuiți bateria cu o baterie alcalină PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

Cum pot înlocui bateriile soneriei?
  1. Scoateți capacul pentru baterii de pe partea din spate a soneriei împingând clapeta și ridicând capacul.
  2. Înlocuiți bateriile cu unele de același tip - alcaline LR6 (AA) sau LR14 (C).
  3. Așezați la loc capacul pentru baterii.
Cum pot înlocui bateriile butonului principal fără fir?
  1. Îndepărtați butonul principal de pe suportul său folosind o șurubelniță, apăsați clapeta de deblocare și glisați butonul principal scoțându-l de pe suport.
  2. Localizați capacul rotund al bateriei și, folosind o monedă, rotiți capacul pentru baterie la 60° în sens antiorar. Capacul bateriei se va elibera acum de pe capacul din spate.
  3. Instalați la loc o baterie rotundă CR2032.
  4. Puneți la loc capacul bateriei aliniind săgeata de pe capacul bateriei cu simbolul de lacăt deschis de pe capacul din spate. Apăsați și rotiți la 60° în sens orar.
  5. Montați la loc butonul principal pe suport, asigurându-vă că este fixat pe poziție.Îndepărtați butonul principal de pe suportul său folosind o șurubelniță, apăsați clapeta de deblocare și glisați butonul principal scoțându-l de pe suport.
  6. Localizați capacul rotund al bateriei și, folosind o monedă, rotiți capacul pentru baterie la 60° în sens antiorar. Capacul bateriei se va elibera acum de pe capacul din spate.
Cum pot afla dacă sunetul pentru soneria mea Honeywell a fost oprit timp de 3,6,9 sau 12 ore?

Dacă nu sunteți sigur de starea Mut a soneriei, resetați ținând apăsat butonul Sleep Mode/Mute Mut până când emite un semnal sonor, apoi setați din nou la timpul dorit.

Pot configura funcția Bătaie secretă pe al 2-lea/al 3-lea buton principal cu o melodie și o culoare a luminii de tip halou diferite?

Da, puteți face acest lucru pentru oricâte butoane principale doriți, deoarece soneria le stochează în memorie. Trebuie mai întâi ca butonul principal să fie deja conectat la sonerie. Apăsați butonul principal de 3 ori în succesiune rapidă. Soneria va reda acum aceeași melodie ca atunci când apăsați butonul principal o dată. Acum, apăsați butonul Melodie P3 Chimede pe sonerie o dată sau de mai multe ori până când auziți melodia pe care doriți să o selectați pentru funcția „Bătaie secretă”. Dacă este cazul, apăsați acum butonulsun cu simbolul soarelui o dată sau de mai multe ori pentru a selecta culoarea dorită a luminii de tip halou pentru funcția „Bătaie secretă”.

Cum pot seta funcția Bătaie secretă pe kitul meu de sonerie Honeywell?

Trebuie mai întâi ca butonul principal să fie deja conectat la sonerie. Apăsați butonul principal de 3 ori în succesiune rapidă. Soneria va reda acum aceeași melodie ca atunci când apăsați butonul principal o dată. Acum, apăsați butonul Melodie P3 Chime de pe sonerie o dată sau de mai multe ori până când auziți melodia pe care doriți să o selectați pentru funcția „Bătaie secretă”. Dacă este cazul, apăsați acum butonul suncu simbolul soarelui o dată sau de mai multe ori pentru a selecta culoarea dorită a luminii de tip halou pentru funcția „Bătaie secretă”.

Cum pot aloca o culoare diferită a luminii de tip halou pentru al 2-lea/al 3-lea buton principal sau alt dispozitiv (senzor de mișcare fără fir sau senzor pentru uși/ferestre)?

Trebuie mai întâi ca butonul principal, senzorul sau alt dispozitiv să fie deja conectat la sonerie. Ca să modificați culoarea luminii de tip halou, apăsați butonul principal sau declanșați un senzor mergând în fața lui sau deschizând o ușă ori o fereastră. Când lumina de tip halou de pe sonerie clipește, apăsați butonul sun cu simbolul soarelui de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o culoare diferită pentru lumina de tip halou. Aveți la dispoziție 12 secunde pentru a finaliza operația

Cum pot aloca o melodie diferită pentru al 2-lea/al 3-lea buton principal sau alt dispozitiv (senzor de mișcare fără fir sau senzor pentru uși/ferestre)?

Trebuie mai întâi ca butonul principal, senzorul sau alt dispozitiv să fie deja conectat la sonerie. Ca să modificați melodia pentru un anumit dispozitiv, apăsați butonul principal sau declanșați un senzor mergând în fața lui sau deschizând o ușă ori o fereastră. Când soneria redă o melodie, apăsați butonul P3 Chime Melodie de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o melodie nouă.

Nu pot adăuga un dispozitiv fără fir (buton principal, senzor de mișcare, senzor pentru uși/ferestre) și soneria emite un semnal sonor dublu când încerc să fac acest lucru.

Ați depășit numărul maxim de dispozitive fără fir la care se poate conecta soneria dvs. Honeywell. Soneria va accepta 2, 4, 5 sau 6 dispozitive, în funcție de model. Consultați acest tabel:

Seria 3 (DC311xx și DCR311xx) 2 dispozitive fără fir
Seria 3 (DC313/5xx și DCR313/5xx) 4 dispozitive fără fir
Seria 5 (DC515xx) 4 dispozitive fără fir
Seria 9 (DC915xx și DC917xx) 6 dispozitive fără fir
Seria 9 cu fir (DW915xx) 2 butoane principale cu fir și 5 dispozitive fără fir

Pentru soneriile cu lumină de tip halou: După ce încercați să adăugați un dispozitiv nou, așteptați până când soneria emite un semnal sonor dublu. Acum puteți opta să eliminați unul dintre dispozitivele care sunt deja conectate la sonerie și îl puteți înlocui cu un dispozitiv nou. O apăsare scurtă a butonului settings Setări va face ca soneria să indice culoarea luminii de tip halou pentru primul dispozitiv memorat. O a doua apăsare scurtă va afișa culoarea luminii de tip halou pentru al 2-lea dispozitiv, Apăsările scurte repetate vor determina defilarea prin culorile pentru toate dispozitivele conectate. O apăsare lungă a butonului Setări va face ca dispozitivul indicate de culoarea luminii de tip halou să fie suprascris cu dispozitivul nou. Există o fereastră de 12 secunde pentru a finaliza această operație.

Pentru soneriile fără lumină de tip halou: LED-ul roșu va clipi rapid. O apăsare scurtă a butonului settingsSetări (mai puțin de 2 secunde) va determina suprascrierea celui mai vechi dispozitiv din memoria soneriei. O apăsare lungă a butonului settings Setări (mai mult de 2 secunde) va determina suprascrierea celui mai nou dispozitiv. Dacă nu se apasă niciun buton timp de 12 secunde, nu se va schimba nimic.

Dacă nu puteți identifica dispozitivele, deoarece nu au fost setate culori unice pentru lumina de tip halou, puteți efectua o resetare la opțiunile implicite pentru a șterge toate dispozitivele din memorie, apoi puteți conecta dispozitivul nou. Pentru a face acest lucru, scoateți o baterie (sau opriți alimentarea la o sonerie cu alimentare de la sursă). Apăsați și țineți apăsat butonul settings„Setări”, așezând la loc bateria (sau cuplând alimentarea). Va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). După aceea, puteți conecta un dispozitiv nou.

Cum pot deconecta sau elimina un dispozitiv (buton principal, senzor de mișcare, senzor pentru uși/ferestre) de la soneria mea?

Dacă ați atins deja numărul maxim de dispozitive pentru soneria dvs., veți putea deconecta sau elimina un dispozitiv, putând adăuga, în același timp, un dispozitiv de schimb. Consultați întrebarea de mai jos pentru instrucțiunile necesare acestei operații.

Dacă nu ați atins numărul maxim de dispozitive pentru soneria dvs., nu veți putea deconecta sau elimina un anumit dispozitiv. În acest caz, efectuarea unei resetări la opțiunile implicite (care elimină toate dispozitivele conectate) este singura soluție.

Pentru a efectua o resetare la opțiunile implicite, scoateți o baterie (sau opriți alimentarea la o sonerie cu alimentare de la sursă). Apăsați și țineți apăsat butonul settings „Setări”, așezând la loc bateria (sau cuplând alimentarea). Va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). După aceea, puteți conecta un dispozitiv nou.

Cum pot conecta alți senzori fără fir pentru uși și ferestre Honeywell?

Apăsați și țineți apăsat butonul settings Setări de pe sonerie până când va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). Deschideți capacul pentru baterii al senzorului pentru uși/ferestre pentru a activa un eveniment de manipulare. Soneria va emite un semnal de alarmă. Senzorul fără fir pentru uși/ferestre este acum conectat.

Cum pot conecta alți senzori de mișcare fără fir Honeywell?

Apăsați și țineți apăsat butonul settings Setări de pe sonerie până când va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs).

Pentru un senzor de mișcare de exterior (L430x), configurați senzorul de mișcare pentru Testul de mers conform cu modul de funcționare Zi sau Noapte selectat (a se introduce imaginea aici care arată cum poate se poate identifica dacă este selectat modul Zi sau Noapte) în modul următor:

  1. Setați comanda pentru TIMP în sens antiorar complet, până la pragul minim.

  2. Dacă senzorul de mișcare este setat la modul de funcționare NOAPTE pentru utilizarea cu sistemul de iluminat, reglați comanda pentru SEARĂ în sens orar complet, până la pragul maxim. Dacă, totuși, senzorul de mișcare este setat la modul de funcționare ZI, reglați comanda pentru SEARĂ în sens antiorar complet, până la pragul minim.

    How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Deplasați-vă în zona de detectare pentru a declanșa senzorul de mișcare. Soneria va emite un semnal de alarmă, iar senzorul de mișcare este acum conectat.

Pentru un senzor de mișcare de interior (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Deschideți compartimentul pentru baterii sau detașați senzorul de mișcare de pe baza sa, pentru a utiliza comutatorul de manipulare. Soneria va emite un semnal de alarmă, iar senzorul de mișcare este acum conectat.

Cum pot conecta alte butoane principale fără fir Honeywell?

Apăsați și țineți apăsat butonul settingsSetări de pe sonerie până când va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). Folosiți butonul principal. Soneria va reda o melodie. Butonul principal este acum conectat.

Cum pot efectua o resetare la setarile din fabrica?

Pentru a efectua o resetare la setarile din fabrica, scoateți o baterie (sau opriți alimentarea la o sonerie cu alimentare de la sursă). Apăsați și țineți apăsat butonul settings„Setări”, așezând la loc bateria (sau cuplând alimentarea). Va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). După aceea, trebuie să reconectați butonul principal sau alte dispozitive, cum ar fi senzorii de mișcare fără fir și/sau senzorii fără fir pentru uși și ferestre.

Soneria nu mai funcționează. Am verificat și am înlocuit bateriile, însă tot nu funcționează.

Încercași să efectuați o resetare la setarile din fabrica opțiunile implicite. Pentru a face acest lucru, scoateți o baterie (sau opriți alimentarea la o sonerie cu alimentare de la sursă). Apăsați și țineți apăsat butonul settings„Setări”, așezând la loc bateria (sau cuplând alimentarea). Va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). După aceea, trebuie să reconectați butonul principal sau alte dispozitive, cum ar fi senzorii de mișcare fără fir și/sau senzorii fără fir pentru uși și ferestre.

Cum pot schimba culoarea luminii de tip halou?

Folosiți butonul principal. Când lumina de tip halou de pe sonerie clipește, apăsați butonul  sun cu simbolul soarelui de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o culoare diferită pentru lumina de tip halou.

Cum pot schimba melodiile soneriei?

Folosiți butonul principal. Când soneria redă o melodie, apăsați butonulP3 ChimeMelodie de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o melodie nouă.

Soneria mea nu a mai sunat, dar lumina de tip halou și/sau stroboscopul LED încă se aprind.

Este posibil să se fi apăsat sau activat butonul Inactivitate/Mut. Simbolul funcției Mut poate clipi, dacă se activează butonul principal. Pentru dezactivare, țineți apăsat butonul Sleep Mode/Mute Mut până când auziți un semnal sonor. Soneria va suna acum la apăsarea butonului principal.

Cum pot localiza codul de produs al soneriei mele sau al unui accesoriu?

Verificați la baza soneriei sau a accesoriului ori în interiorul capacului pentru baterii și localizați eticheta de specificații gri. Pe etichetă, există un cod de produs care începe cu 2 sau 3 litere, apoi 3 cifre, urmate de câteva alte litere. Spre exemplu, DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x și așa mai departe.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Soneria mea cu fir Honeywell nu mai funcționează. Care ar putea fi problema?
  1. Asigurați-vă că firele soneriei sunt conectate bine la ambele capete - la butonul principal cu fir și la suportul soneriei cu fir - și că nu sunt desfăcute. În caz contrar, reconectați firele soneriei.
  2. Verificați dacă sonerie cu fir este conectată corect la suportul cu fir. În caz contrar, reconectați soneria la suport.
  3. Verificați dacă există semne de coroziune sau contaminare pe butonul principal cu fir. În acest caz, curățați coroziunea și/sau contaminarea de pe contacte. Dacă nu puteți face acest lucru, este posibil să fie nevoie să înlocuiți butonul principal cu fir.
  4. Dacă soneria cu fir este alimentată de la baterie și nu de la un transformator, este posibil ca bateriile să se fi consumat și este posibil să fi observat indicatorul de avertizare pentru baterii descărcate pe sonerie. Înlocuiți bateriile și reinstalați-le.
  5. Dacă soneria cu fir este alimentată de la transformator, este posibil să fie nevoie să înlocuiți transformatorul. (Avertisment: este recomandat să apelați la un electrician calificat pentru verificarea funcționării și/sau înlocuirea transformatorului).
Durata de funcționare a bateriei la butonul principal Honeywell nu a ținut cât durata specificată.

Durata de funcționare a bateriilor rotunde cu litiu poate fi redusă și funcționalitatea poate fi afectată, dacă sunt utilizate în condiții de temperatură scăzută sau îngheț. Utilizarea intensivă va reduce, de asemenea, durata de funcționare a bateriei.

Durata de funcționare a bateriei la soneria mea Honeywell nu a ținut cât durata specificată.

Durata de funcționare specificată a bateriei este calculată pentru utilizare obișnuită, folosind baterii alcaline de calitate. Utilizarea intensivă și/sau utilizarea de baterii necorespunzătoare, cum ar fi bateriile cu zinc de slabă calitate, reduc durata de funcționare a bateriilor.

Durata de funcționare a bateriilor alcaline este redusă, de asemenea, în cazul în care sunt utilizate într-un ambient cald sau rece. Pentru o durată maximă de funcționare a bateriilor, folosiți soneria în condiții de temperatură situate între 5 și 25 ℃.

Lumina butonului principal iluminat cu fir nu mai funcționează.

Verificați dacă butonul principal s-a blocat în poziția închis, fapt ce ar putea cauza lipsa alimentării luminii pentru butonul principal. În acest caz, eliberați butonul blocat și asigurați-vă că mișcarea acestuia nu este împiedicată.

Dacă lumina butonului principal cu fir nu funcționează în continuare, este posibil ca elementul luminos să se fi defectat. În acest caz, este posibil să fie nevoie să înlocuiți modulul butonului principal cu fir.

Butonul principal funcționează cu intermitențe, care ar putea fi cauza?

În situații de temperatură scăzută, amplasare necorespunzătoare sau mediu inadecvat și atunci când sistemul soneriei funcționează pe raza de acțiune maximă, este recomandat să înlocuiți bateriile mai frecvent (de ex. la interval de 12-18 luni), pentru a asigura o funcționare optimă. Înlocuiți bateriile imediat după ce se activează indicatorul pentru baterii descărcate.

Instalarea incorectă a bateriei rotunde CR2032 poate deteriora, de asemenea, contactul bateriei. Verificați contactul bateriei și introduceți bateria la loc.

De ce emite soneria un semnal sonor dublu după redarea unei melodii?

Soneria emite un semnal sonor dublu pentru a vă înștiința că bateria butonului principal este descărcată și trebuie înlocuită.

Butonul principal nu mai funcționează.

Verificați dacă bateria trebuie înlocuită, înlocuind bateria rotundă CR2032.

Ce garanție oferă Honeywell la gama de sonerii, alarme și accesorii?

Honeywell oferă o garanție de 2 ani pentru toate kiturile de sonerii, kiturile de alarmă și accesorii.

De unde pot obține o copie a ghidului de instalare?

Ghidurile de inițiere rapidă și manualele de instalare sunt disponibile pe acest site web. Consultați pagina produsului corespunzător sau vedeți mai jos în această Secțiune de asistență.

Ce trebuie să fac cu bateriile vechi?

Toate bateriile vechi trebuie eliminate în siguranță apelând la centrele disponibile în regiunea dvs.

Pot repara singur soneria și butonul principal?

Soneria și butonul principal nu conține componente ce pot fi reparate, exceptând bateriile care pot fi înlocuite.

Pot obține componente de schimb, cum ar fi suporturi pentru butoanele principale, suporturi pentru sonerii, plăcuțe de nume pentru butoanele principale și etichete de rezervă pentru nume?

Din păcate, Honeywell nu oferă momentan aceste componente separat.

Cum se face video

Schimbarea melodiei
Resetarea la configurația din fabrică
Conectarea dispozitivelor la sonerie
Deconectarea sau eliminarea dispozitivelor de la o sonerie
Selectarea unei melodii diferite pentru dispozitivele suplimentare
Configurarea funcției Sonerie secretă
Schimbarea bateriilor