HS3MAG1E
Senzor de uşă şi fereastră wireless: alb

Cu senzorul de mişcare wireless pentru uşi şi ferestre HS3MAG1E beneficiaţi de o linişte sufletească suplimentară. Conectaţi senzorul la soneria existentă Honeywell sau la kitul de alarmă de locuinţă şi primiţi avertismente de fiecare dată când o uşă sau fereastră este lăsată deschisă sau atunci când cineva intră în locuinţă sau iese din aceasta.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG1S

Cumpără acum

Produsele noastre se găsesc la numeroşi comercianţi din toată Marea Britanie.
Alternativ, puteţi achiziţiona aceste produse direct de pe următoarele site-uri web.

coming_soon_RO

Uşor de instalat

Toate butoanele şi accesoriile Honeywell sunt uşor de montat, cu montare opţională fără şuruburi şi cu compartiment al bateriilor uşor de deschis, astfel încât puteţi să le configuraţi în câteva minute. Toate acestea sunt completate de o garanţie a produselor de 2 ani.

Ghid de iniţiere rapidăSiguranţă şi garanţieFişă date

Conţinut pachet:

  • 1 x Senzor de uşă şi fereastră wireless
  • 1 x baterie CR2032 (3V)
  • 1 x Ghid de iniţiere rapidă, 1 x Siguranţă şi garanţie
  • 1 x Declaraţie de conformitate

Întrebări frecvente

Informații generale
Cum să...?
Întreținere
Vreau să fiu avertizat în situația în care ușa principală este deschisă de copilul meu sau de o rudă în vârstă. Ce kituri de sonerii Honeywell sunt adecvate?

Honeywell oferă kituri pentru uși de intrare, care includ o sonerie fără fir, un buton principal fără fir și un senzor fără fir pentru uși și ferestre, toate acestea fiind livrate preconectate în cutie. Deschiderea ușii va declanșa senzorul, care va provoca, la rândul său, emiterea unui semnal de alarmă de la sonerie. Codurile de produs pentru aceste kituri sunt DC313xDE sau DC915xDE. Disponibilitatea produselor poate diferi de la o țară la alta.

Alternativ, Honeywell oferă un senzor fără fir pentru uși și ferestre HS3MAG1x (pachet individual) / HS3MAG2x (pachet dublu), care poate fi conectat la soneria fără fir Honeywell existentă, aceasta putând fi, de asemenea, configurată pentru a emite un semnal de alarmă.

Cum pot aloca o culoare diferită a luminii de tip halou pentru al 2-lea/al 3-lea buton principal sau alt dispozitiv (senzor de mișcare fără fir sau senzor pentru uși/ferestre)?

Trebuie mai întâi ca butonul principal, senzorul sau alt dispozitiv să fie deja conectat la sonerie. Ca să modificați culoarea luminii de tip halou, apăsați butonul principal sau declanșați un senzor mergând în fața lui sau deschizând o ușă ori o fereastră. Când lumina de tip halou de pe sonerie clipește, apăsați butonul sun cu simbolul soarelui de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o culoare diferită pentru lumina de tip halou. Aveți la dispoziție 12 secunde pentru a finaliza operația

Cum pot aloca o melodie diferită pentru al 2-lea/al 3-lea buton principal sau alt dispozitiv (senzor de mișcare fără fir sau senzor pentru uși/ferestre)?

Trebuie mai întâi ca butonul principal, senzorul sau alt dispozitiv să fie deja conectat la sonerie. Ca să modificați melodia pentru un anumit dispozitiv, apăsați butonul principal sau declanșați un senzor mergând în fața lui sau deschizând o ușă ori o fereastră. Când soneria redă o melodie, apăsați butonul P3 Chime Melodie de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o melodie nouă.

Ce garanție oferă Honeywell la gama de sonerii, alarme și accesorii?

Honeywell oferă o garanție de 2 ani pentru toate kiturile de sonerii, kiturile de alarmă și accesorii.

De unde pot obține o copie a ghidului de instalare?

Ghidurile de inițiere rapidă și manualele de instalare sunt disponibile pe acest site web. Consultați pagina produsului corespunzător sau vedeți mai jos în această Secțiune de asistență.

Ce trebuie să fac cu bateriile vechi?

Toate bateriile vechi trebuie eliminate în siguranță apelând la centrele disponibile în regiunea dvs.