DCP511E
Buton wireless cu ecuson şi LED de confirmare, orizontal cu abatere, alb

Butonul wireless Honeywell DCP511E combină o funcţionalitate excepţională cu cel mai bun design din gamă. Dispune de un LED de confirmare care indică faptul că butonul funcţionează, ecuson, iar funcţia de ciocănit secret redă o melodie diferită astfel încât puteţi şti dacă la uşă este un membru al familiei sau un prieten.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP511 - white landscape wireless push button

Cumpără acum

Produsele noastre se găsesc la numeroşi comercianţi din toată Marea Britanie.
Alternativ, puteţi achiziţiona aceste produse direct de pe următoarele site-uri web.

coming_soon_RO

Uşor de instalat

Toate butoanele şi accesoriile Honeywell sunt uşor de montat, cu montare opţională fără şuruburi şi cu compartiment al bateriilor uşor de deschis, astfel încât puteţi să le configuraţi în câteva minute. Toate acestea sunt completate de o garanţie a produselor de 2 ani.

Ghid de iniţiere rapidăSiguranţă şi garanţieFişă date

Conţinut pachet:

Întrebări frecvente

Informații generale
Instalare
Cum să...?
Întreținere
Pot conecta mai multe sonerii la același buton principal?

Da, puteți conecta oricâte sonerii Honeywell doriți la un buton principal Honeywell prin tehnologia Honeywell ActivLink®. Aceasta vă va permite să amplasați sonerii în locații diferite de pe proprietatea dvs. Honeywell oferă kituri în acest tip de configurație, cu două sonerii și un buton principal. Consultați produsele disponibile în țara dvs.

De ce o melodie MP3 pe care am alocat-o pentru un anumit buton principal s-a schimbat pe soneria DC917xx MP3?

Dacă ați asociat butonul principal cu o melodie descărcată și ați șters ulterior melodia respectivă, butonul principal va reda în mod implicit următoarea melodie descărcată disponibilă, dacă există altele, sau va reda în mod implicit una din melodiile standard disponibile pe soneria DC917xx MP3.

Dacă aveți mai multe butoane principale, ștergerea unei melodii MP3 care este asociată cu un anumit buton principal va afecta și celelalte butoane principale din sistem. Pentru a schimba melodia asociată fiecărui buton principal, apăsați butonul principal respectiv, apoi apăsați butonul melody Melodie de pe sonerie până când auziți melodia dorită.

Am probleme la conectarea firelor soneriei cu suportul cu montare rapidă al soneriei fără fir.

Asigurați-vă că ați folosit fir pentru sonerii. În caz contrar, vă recomandăm să înlocuiți firul existent cu fir pentru sonerii.

Asigurați-vă că firul neizolat are o lungime corespunzătoare și că acesta nu este îndoit. Este recomandată o lungime de 8-9 mm pentru firul de sonerie neizolat.

Pot instala butonul principal la exterior, unde există umiditate?

Da, butonul principal este etanș (IP55) și prezintă protecție împotriva ploilor torențiale.

Pot utiliza suportul adeziv furnizat pentru a monta butonul principal pe tocul ușii fără a folosi suportul de perete?

Nu. Acest lucru nu este recomandat, deoarece butonul principal este proiectat să funcționeze cu suportul de perete pentru o întreținere ușoară a bateriei. Lipirea butonului principal direct pe tocul ușii, fără suportul de perete ar îngreuna înlocuirea ulterioară a bateriilor.

Am tocuri de uși din metal, elementele de prindere furnizate pentru suportul butonului principal sunt adecvate?

Nu. Nu este recomandat să montați butonul principal pe suprafețe metalice, deoarece materialul poate bloca semnalele fără fir dintre butonul principal și sonerie. Totuși, dacă aceasta este singura opțiune, vă recomandăm să folosiți suportul adeziv furnizat în locul șuruburilor furnizate.

Am tocuri de uși din PVC, elementele de prindere furnizate pentru suportul butonului principal sunt adecvate?

Da, toate butoanele principale sunt furnizate cu șuruburi cu cap îngropat adecvate pentru lemn și suprafețe din PVC. Pentru alte aplicații, este posibil să fie nevoie să procurați șuruburi și dibluri de perete corespunzătoare.

Cum pot înlocui bateriile butonului principal fără fir?
  1. Îndepărtați butonul principal de pe suportul său folosind o șurubelniță, apăsați clapeta de deblocare și glisați butonul principal scoțându-l de pe suport.
  2. Localizați capacul rotund al bateriei și, folosind o monedă, rotiți capacul pentru baterie la 60° în sens antiorar. Capacul bateriei se va elibera acum de pe capacul din spate.
  3. Instalați la loc o baterie rotundă CR2032.
  4. Puneți la loc capacul bateriei aliniind săgeata de pe capacul bateriei cu simbolul de lacăt deschis de pe capacul din spate. Apăsați și rotiți la 60° în sens orar.
  5. Montați la loc butonul principal pe suport, asigurându-vă că este fixat pe poziție.
Pot configura funcția Bătaie secretă pe al 2-lea/al 3-lea buton principal cu o melodie și o culoare a luminii de tip halou diferite?

Da, puteți face acest lucru pentru oricâte butoane principale doriți, deoarece soneria le stochează în memorie. Trebuie mai întâi ca butonul principal să fie deja conectat la sonerie. Apăsați butonul principal de 3 ori în succesiune rapidă. Soneria va reda acum aceeași melodie ca atunci când apăsați butonul principal o dată. Acum, apăsați butonul Melodie P3 Chimede pe sonerie o dată sau de mai multe ori până când auziți melodia pe care doriți să o selectați pentru funcția „Bătaie secretă”. Dacă este cazul, apăsați acum butonulsun cu simbolul soarelui o dată sau de mai multe ori pentru a selecta culoarea dorită a luminii de tip halou pentru funcția „Bătaie secretă”.

Cum pot seta funcția Bătaie secretă pe kitul meu de sonerie Honeywell?

Trebuie mai întâi ca butonul principal să fie deja conectat la sonerie. Apăsați butonul principal de 3 ori în succesiune rapidă. Soneria va reda acum aceeași melodie ca atunci când apăsați butonul principal o dată. Acum, apăsați butonul Melodie P3 Chime de pe sonerie o dată sau de mai multe ori până când auziți melodia pe care doriți să o selectați pentru funcția „Bătaie secretă”. Dacă este cazul, apăsați acum butonul suncu simbolul soarelui o dată sau de mai multe ori pentru a selecta culoarea dorită a luminii de tip halou pentru funcția „Bătaie secretă”.

Cum pot aloca o culoare diferită a luminii de tip halou pentru al 2-lea/al 3-lea buton principal sau alt dispozitiv (senzor de mișcare fără fir sau senzor pentru uși/ferestre)?

Trebuie mai întâi ca butonul principal, senzorul sau alt dispozitiv să fie deja conectat la sonerie. Ca să modificați culoarea luminii de tip halou, apăsați butonul principal sau declanșați un senzor mergând în fața lui sau deschizând o ușă ori o fereastră. Când lumina de tip halou de pe sonerie clipește, apăsați butonul sun cu simbolul soarelui de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o culoare diferită pentru lumina de tip halou. Aveți la dispoziție 12 secunde pentru a finaliza operația

Cum pot aloca o melodie diferită pentru al 2-lea/al 3-lea buton principal sau alt dispozitiv (senzor de mișcare fără fir sau senzor pentru uși/ferestre)?

Trebuie mai întâi ca butonul principal, senzorul sau alt dispozitiv să fie deja conectat la sonerie. Ca să modificați melodia pentru un anumit dispozitiv, apăsați butonul principal sau declanșați un senzor mergând în fața lui sau deschizând o ușă ori o fereastră. Când soneria redă o melodie, apăsați butonul P3 Chime Melodie de pe sonerie o dată sau de mai multe ori pentru a selecta o melodie nouă.

Cum pot conecta alte butoane principale fără fir Honeywell?

Apăsați și țineți apăsat butonul settingsSetări de pe sonerie până când va clipi o lumină portocalie fie de la micul indicator LED de pe partea laterală a soneriei, fie de la lumina de tip halou (în funcție de tipul de produs). Folosiți butonul principal. Soneria va reda o melodie. Butonul principal este acum conectat.

Cum pot adăuga numele meu pe plăcuța pentru nume de pe butonul principal?

Butoanele principale fără fir DCP511x și DCP911x sunt prevăzute cu o plăcuță pentru nume, pentru a vă permite să vă scrieți numele sau numărul locuinței pe butonul principal. Veți avea nevoie de o șurubelniță mică plată și de un marker permanent. Scoateți capacul transparent cu ajutorul șurubelniței pentru a avea acces la plăcuța pentru nume. Scrieți numele pe cartonaș și montați la loc capacul transparent.

Durata de funcționare a bateriei la butonul principal Honeywell nu a ținut cât durata specificată.

Durata de funcționare a bateriilor rotunde cu litiu poate fi redusă și funcționalitatea poate fi afectată, dacă sunt utilizate în condiții de temperatură scăzută sau îngheț. Utilizarea intensivă va reduce, de asemenea, durata de funcționare a bateriei.

Lumina butonului principal iluminat cu fir nu mai funcționează.

Verificați dacă butonul principal s-a blocat în poziția închis, fapt ce ar putea cauza lipsa alimentării luminii pentru butonul principal. În acest caz, eliberați butonul blocat și asigurați-vă că mișcarea acestuia nu este împiedicată.

Dacă lumina butonului principal cu fir nu funcționează în continuare, este posibil ca elementul luminos să se fi defectat. În acest caz, este posibil să fie nevoie să înlocuiți modulul butonului principal cu fir.

Butonul principal funcționează cu intermitențe, care ar putea fi cauza?

În situații de temperatură scăzută, amplasare necorespunzătoare sau mediu inadecvat și atunci când sistemul soneriei funcționează pe raza de acțiune maximă, este recomandat să înlocuiți bateriile mai frecvent (de ex. la interval de 12-18 luni), pentru a asigura o funcționare optimă. Înlocuiți bateriile imediat după ce se activează indicatorul pentru baterii descărcate.

Instalarea incorectă a bateriei rotunde CR2032 poate deteriora, de asemenea, contactul bateriei. Verificați contactul bateriei și introduceți bateria la loc.

Butonul principal nu mai funcționează.

Verificați dacă bateria trebuie înlocuită, înlocuind bateria rotundă CR2032.

Ce garanție oferă Honeywell la gama de sonerii, alarme și accesorii?

Honeywell oferă o garanție de 2 ani pentru toate kiturile de sonerii, kiturile de alarmă și accesorii.

De unde pot obține o copie a ghidului de instalare?

Ghidurile de inițiere rapidă și manualele de instalare sunt disponibile pe acest site web. Consultați pagina produsului corespunzător sau vedeți mai jos în această Secțiune de asistență.

Ce trebuie să fac cu bateriile vechi?

Toate bateriile vechi trebuie eliminate în siguranță apelând la centrele disponibile în regiunea dvs.

Pot repara singur soneria și butonul principal?

Soneria și butonul principal nu conține componente ce pot fi reparate, exceptând bateriile care pot fi înlocuite.

Pot obține componente de schimb, cum ar fi suporturi pentru butoanele principale, suporturi pentru sonerii, plăcuțe de nume pentru butoanele principale și etichete de rezervă pentru nume?

Din păcate, Honeywell nu oferă momentan aceste componente separat.