livewell-honeywell

O Honeywell

Innowacyjna technologia dla Twojego domu.

Live Well z Honeywell

Honeywell jest czołowym światowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych do zastosowania w domu. Nasze dzwonki i domowe systemy alarmowe są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić Twojej rodzinie perfekcyjną równowagę komfortu, kontroli oraz zapewnienia spokoju.

Firma Honeywell powstała w 1885 roku i przez ostatnie 130 lat wprowadziliśmy nasz biznes na wyżyny dzięki innowacjom oraz pragnieniu ulepszania życia. Domy oraz rodziny są w samym sercu wszystkiego, co stwarzamy. Szczerze wierzymy, że produkty Honeywell ułatwią życie rodzinom, eliminując stres i utrudnienia i zapewniając wygodne życie.

Oczywiście jeśli chcesz sprawić, że życie będzie łatwiejsze, wówczas rzetelność musi iść w parze z innowacją. Nie można ufać produktom, które nie zapewniają odpowiedniego standardu. Podobnie jak nasza firma, nasze produkty przechodzą próbę czasu; jest to dla nas ważne, aby nasze produkty były nie tylko wystarczająco trwałe aby przetrwać rygor codziennego życia, ale również go ułatwić. Niezawodność, jakość i doskonałość są naszymi kluczowymi słowami, popartymi 2 letnią gwarancją, czyli obietnicą, którą dumnie podtrzymujemy dla wszystkich klientów.

Życie w harmonii z dzwonkami Honeywell

Dzwonki Honeywell reprezentują nową generację technologii w domu – dzwonki, które nie tylko dostosowują się do Twojego domu, ale mają potencjał aby rosnąć z Twoją rodziną według zmieniających się potrzeb i nawyków.

Wykorzystując 60 lat doswiadczenia marki Friedland w tworzeniu najlepszych dzwonków na świecie oraz dodając doświadczenie Honeywell i osiągnięcia w innowacjności stworzyliśmy gamę prawdziwie rewolucyjnych dzwonków, które są nie tylko oszałamiająco trwałe ale również całkowicie zmieniają wyobrażenie do czego zdolny jest dzwonek.

Dzwonki Honeywell są inne niż pozostałe z powodu swojego intuicyjnego zaprojektowaia i elastyczności. Rosną razem z rodziną, adoptując się do domu stylu życia poprzez szereg sprytnych, dostosowujących się do potrzeb funkcji więc zawsze możesz kontrolować jak je zastosujesz. Dzięki Honeywell ActivLink™ jesteś nawet w stanie połączyć dzwonek Honeywell z systemem alarmowym Honeywell dla większej wygody i komfortu.