Seria 9
DC915EG
Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi ze wzmacniaczem sygnału, trybem uśpienia i z przyciskiem – szary

Nigdy więcej już nie przegapisz wizyty dzięki dzwonkowi Honeywell DC915EG z wiodącą na rynku baterią o żywotności 5 lat, 100m zakresem słyszalności oraz 200m zakresem bezprzewodowym. Wyposażony jest w opcję wyciszenia dzwięku podczas snu, więc możesz zrelaksować się bez przeszkód, podczas gdy innowacyjna sygnalizacja świetlna powiadomi Ciebie kiedy dzwonka nie będzie słychać. Połącz dwa dzwonki razem dla jeszcze większego zasięgu bezprzewodowego i komfortu.

Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC915SG

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju. Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

morele

Łatwa instalacja

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell są gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania z możliwością montażu bez użycia narzędzi oraz prostą do otwierania przegródkę na baterie tak, aby można je było ustawić w kilka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi
  • 1 x Bezprzewodowy panel z przyciskiem
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności

Często zadawane pytania

Informacje ogólne
Instalacja
Instrukcje
Konserwacja
Potrzebuję otrzymywać informację, czy ktoś zbliża się do drzwi frontowych lub wjechał na podjazd. Jaki zestaw dzwonkowy Honeywell byłby w tym celu odpowiedni?

Firma Honeywell oferuje zestawy Early Alert zawierające bezprzewodowy dzwonek do drzwi, bezprzewodowy przycisk i bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu, które są wstępnie połączone. Ktokolwiek zbliży się do podjazdu lub drzwi frontowych uaktywni czujnik, który spowoduje, że dzwonek do drzwi zacznie dzwonić. Kody produktów tych zestawów to DC313xEA lub DC915xEA. Dostępność produktu może być różna w różnych krajach.

Ewentualnie firma Honeywell oferuje bezprzewodowy zewnętrzny pasywny czujnik ruchu na podczerwień (PIR) L430x, który można podłączyć do bezprzewodowego dzwonka Honeywell do drzwi i skonfigurować w taki sposób, aby wywoływał alert dźwiękowy.

Potrzebuję otrzymywać informację, czy drzwi frontowe zostały otwarte przez moje dziecko lub starszą osobę. Jaki zestaw dzwonkowy Honeywell byłby w tym celu odpowiedni?

Firma Honeywell oferuje zestawy Door Entry, które zawierają przewodowy dzwonek do drzwi, bezprzewodowy przycisk i bezprzewodowy czujnik drzwiowy i okienny, które są wstępnie połączone. Otwarcie drzwi uaktywnia czujnik, a ten z kolei wywołuje włączenie dźwięku dzwonka. Kody produktów tych zestawów to DC313xDE lub DC915xDE. Dostępność produktu może być różna w różnych krajach.

Ewentualnie firma Honeywell oferuje bezprzewodowy czujnik drzwiowy i okienny HS3MAG1x (opakowanie pojedyncze) / HS3MAG2x (opakowanie podwójne), które można podłączyć do bezprzewodowego dzwonka Honeywell do drzwi i skonfigurować w taki sposób, aby wywoływały alert dźwiękowy.

Szukam nowego przewodowego dzwonka do drzwi. Jakie unikatowe funkcje oferują przewodowe dzwonki Honeywell do drzwi?
  • Nowa oferta przewodowych dzwonków Honeywell do drzwi charakteryzuje się innowacyjnością i przełomową stylistyką zaprojektowaną przez jedną z wiodących w Wielkiej Brytanii firm projektowych.
  • Światło i kolory ramki świetlnej i stroboskopowej diody LED umożliwiają przekazywanie wizualnych alertów osobom słabo słyszącym, a także są akcentem estetycznym — dostępne we wszystkich seriach dzwonków Honeywell do drzwi (z wyjątkiem DW311x).
  • Funkcja wyciszania (Mute) i uśpienia (Sleep) oferuje opcję niezakłócania drzemki lub wieczoru oglądania filmów (z wyjątkiem DW311x i DW313x).
  • Złącza wtykowe umożliwiają łatwą instalację przewodów dzwonkowych i podłączeń na uchwytach ściennych — dostępne we wszystkich seriach DWXXXx przewodowych dzwonków Honeywell do drzwi.
Szukam nowego zestawu bezprzewodowego dzwonka do drzwi. Jakie unikatowe funkcje oferują bezprzewodowe dzwonki Honeywell do drzwi?
  • Nowa oferta bezprzewodowych dzwonków Honeywell do drzwi i akcesoriów charakteryzuje się innowacyjnością i przełomową stylistyką zaprojektowaną przez jedną z wiodących w Wielkiej Brytanii firm projektowych.
  • Światło i kolory ramki świetlnej i stroboskopowej diody LED umożliwiają przekazywanie wizualnych alertów osobom słabo słyszącym, a także są akcentem estetycznym — dostępne we wszystkich seriach dzwonków Honeywell do drzwi (z wyjątkiem DC311xx i DCR311xx).
  • Funkcja wyciszania (Mute) i uśpienia (Sleep) oferuje opcję niezakłócania drzemki lub wieczoru oglądania filmów (z wyjątkiem DC311xx, DCR311xx, DC313xx, DCR313xx).
  • Funkcja oświetlenia nocnego przedpokoju — dostępna w dzwonkach Honeywell DC315xx i DC515xx podłączanych do gniazdka ściennego. 
  • Funkcja niestandardowych melodii umożliwia odtwarzanie pobranej z komputera przez złącze USB dowolnej melodii zapisanej w formacie MP3— dostępna w dzwonkach Honeywell z serii DC917xx.
  • Funkcja ładowania przez port USB 5 V 2 A umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych — dostępna w dzwonkach DC315xx podłączanych do gniazdka ściennego.
Mam dużą nieruchomość i obawiam się, że bezprzewodowy dzwonek do drzwi może być nieodpowiedni. Jaki jest największy bezprzewodowy zasięg dzwonków Honeywell do drzwi?

Największy bezprzewodowy zasięg dzwonków Honeywell do drzwi wynosi 200 m (mierzony w otwartej przestrzeni). Jednak ten zasięg można rozszerzyć do 400 m, dodając w łańcuchu drugi bezprzewodowy dzwonek, jeśli podstawowy dzwonek jest z Serii 9, która ma funkcję rozszerzania zasięgu — przekazuje ona sygnał do następnego dzwonka w łańcuchu. Zobacz tabelę poniżej:

Dzwonki z serii 9 do 200 m (do 400 m z podłączonym drugim dzwonkiem)
Dzwonki z serii 5 do 150 m
Dzwonki z serii 3 do 150 m

Uwaga: Bezprzewodowy zasięg dzwonków zmniejsza się, jeśli sygnał musi przechodzić przez przeszkody materialne. Ponadto elementy metalowe znajdujące się pomiędzy przyciskiem a dzwonkiem, takie jak grzejniki, folie refleksyjne, płyty gipsowe pokryte folią, mogą blokować sygnał.

Słabo słyszę i potrzebuję głośnego lub głośniejszego dzwonka. Który z dzwonków Honeywell jest najgłośniejszy?

Najgłośniejszy dzwonek do drzwi oferowany przez firmę Honeywell ma maksymalną głośność 90 dB (mierzoną z odległości 1 metra). Zobacz tabelę poniżej:

Dzwonki do drzwi z serii 9 90 dB
Dzwonki do drzwi z serii 5 84 dB
Dzwonki do drzwi z serii 3 (z wyjątkiem dzwonków DC311xx i DCR311xx) 84 dB
Dzwonki do drzwi z serii 3 (DC311xx i DCP311xx) 80 dB

PRZESTROGA: przy głośności większej niż 90 dB może wystąpić trwałe uszkodzenie słuchu. W przypadku dużych domów zalecamy używanie kilku dzwonków.

Słabo słyszę. Które dzwonki Honeywell do drzwi mają alert wizualny?

Wszystkie dzwonki Honeywell do drzwi (z wyjątkiem DC311xx i DCR311xx) mają funkcję alertu wizualnego, w tym jasną diodę LED z efektem stroboskopowym dla osób niedosłyszących.

Dzwonki do drzwi z serii 3 (DC315xx i DCR315xx), 5 i 9 mają także wielokolorową ramkę świetlną, dzięki której użytkownik może wizualnie rozróżnić różne aktywacje dzwonka.

Czy mogę podłączyć więcej niż jeden przycisk do tego samego dzwonka?

Tak, do dzwonków bezprzewodowych Honeywell. Umożliwiają one, w zależności od modelu, podłączenie maksymalnie 6 bezprzewodowych przycisków. Zobacz tabelę poniżej:

Seria 3 (DC311xx i DCR311xx) 2 bezprzewodowe przyciski
Seria 3 (DC313/5xx i DCR313/5xx) 4 bezprzewodowe przyciski
Seria 5 (DC515xx) 4 bezprzewodowe przyciski
Seria 9 (DC915xx i DC917xx) 6 bezprzewodowe przyciski

Firma Honeywell oferuje zestaw tego typu składający się z dwóch przycisków i dzwonka. Zobacz dostępność produktów w swoim kraju.

Tak, do dzwonków przewodowych Honeywell. Umożliwiają one, w zależności od modelu, podłączenie 2 przewodowych i maksymalnie 5 bezprzewodowych przycisków. Zobacz tabelę poniżej:

Seria 3 przewodowy (DW31xxx) 2 przyciski przewodowe
Seria 9 przewodowy DW915xx 2 przewodowe i 5 bezprzewodowych przycisków
Czy mogę podłączyć więcej niż jeden dzwonek do tego samego przycisku?

Tak, do przycisku Honeywell można podłączyć dowolną liczbę dzwonków Honeywell dzięki technologii Honeywell ActivLink®. Pozwala ona umieścić dzwonki w różnych lokalizacjach nieruchomości. Firma Honeywell oferuje zestaw tego typu składający się z dwóch dzwonków i przycisku. Zobacz dostępność produktów w swoim kraju.

Mam dzwonek przewodowy, ale chcę zachować istniejący podświetlany przycisk dzwonka. Czy mogę podłączyć mój podświetlany przycisk do bezprzewodowego dzwonka Honeywell?

Tak, firma Honeywell oferuje konwerter przycisku przewodowego na przycisk bezprzewodowy (nr katalogowy tego artykułu: DCP917x), który podłącza się do istniejącego przycisku przewodowego i transformatora dzwonkowego, co umożliwi jego pracę z bezprzewodowymi dzwonkami Honeywell za pośrednictwem technologii Honeywell ActivLink® lub Friedland 868 MHz.

Mam dzwonek przewodowy, ale chcę zachować istniejący przycisk dzwonka. Czy mogę podłączyć mój przewodowy przycisk do bezprzewodowego dzwonka Honeywell?

Tak, firma Honeywell oferuje konwerter przycisku przewodowego na przycisk bezprzewodowy (nr katalogowy tego artykułu: DCP917x), który podłącza się do istniejącego przycisku przewodowego, co umożliwi jego pracę z bezprzewodowymi dzwonkami Honeywell za pośrednictwem technologii Honeywell ActivLink® lub Friedland 868 MHz.

Mam dzwonek przewodowy. Czy mogę go zmienić na dzwonek bezprzewodowy?

Tak, firma Honeywell oferuje szereg bezprzewodowych dzwonków do drzwi i odpowiednich przycisków, które umożliwiają wymianę starego systemu dzwonka przewodowego.

Jak sprawdzić, jakiego typu mam dzwonek do drzwi?

Sprawdź, czy do przycisku lub dzwonka są podłączone przewody. Jeśli są podłączone przewody, to masz dzwonek przewodowy.

Mam trudności z podłączeniem przewodów dzwonka do okablowanego uchwytu dzwonka z szybkozłączkami.

Sprawdź, czy używasz przewodu dzwonkowego. Jeżeli nie, radzimy zamianę istniejącego przewodu na przewód dzwonkowy.

Sprawdź, czy odsłonięta (odizolowana) jest odpowiednia długość przewodu i czy nie jest on zgięty. Zalecana długość odsłonięcia przewodu to 8–9 mm.

Jakiego rodzaju baterie należy kupować do dzwonka Honeywell?

Zaleca się używanie dobrej jakości baterii alkalicznych, gdyż maja one bardziej stabilne napięcie i wytrzymują dłużej niż tańsze baterie cynkowo-węglowe.

Akumulatory (baterie typu NiCd lub NiMh) są nieodpowiednie, ponieważ mają niższe napięcie, a obwody dzwonka nie pracują niezawodnie przy niskim napięciu.

Czy mogę zainstalować przycisk na zewnątrz w miejscu, w którym może zamoknąć?

Tak, przycisk jest wodoodporny (IP55) i jest zabezpieczony przed deszczem.

Czy mogę użyć dołączonej podkładki samoprzylepnej bez uchwytu ściennego, aby zamocować przycisk do futryny drzwiowej?

Nie. To nie jest zalecane, gdyż przycisk jest przystosowany do uchwytu ściennego w celu łatwej wymiany baterii. Przyklejenie przycisku bezpośrednio do futryny drzwiowej bez użycia uchwytu ściennego może utrudnić w przyszłości wymianę baterii.

Mam metalowe futryny drzwiowe, czy dostarczane mocowania do uchwytu przycisku są do nich odpowiednie?

Nie. Nie zaleca się montowania przycisku na powierzchniach metalowych, gdyż mogą one blokować bezprzewodowy sygnał pomiędzy przyciskiem a dzwonkiem. Jednak jeżeli jest to jedyna możliwość, to zalecamy zamiast śrub użycie dołączonej podkładki samoprzylepnej.

Mam futryny drzwiowe z nieplastyfikowanego PCW (PVC-U), czy dostarczane mocowania do uchwytu przycisku są do nich odpowiednie?

Tak, wszystkie przyciski są dostarczane z zagłębianymi śrubami odpowiednimi do powierzchni z drewna i PVC-U. Do innych zastosowań konieczne może być zaopatrzenie się w odpowiednie śruby i kołki rozporowe.

Mam ściany z płyt gipsowo-kartonowych, czy dostarczane mocowania uchwytów ściennych dzwonka są do nich odpowiednie?

Nie. Chociaż śruby i kołki rozporowe dostarczane z bezprzewodowymi dzwonkami Honeywell są odpowiednie do większości rodzajów ścian, to do ścian z płyt gipsowo-kartonowych może być konieczne zaopatrzenie się w odpowiednie śruby i kołki rozporowe.

W jaki sposób wymienić baterie bezprzewodowego czujnika ruchu?

W przypadku L430x: Zwolnij zaczep śrubokrętem z płaską końcówką i otwórz pokrywę. Wymień baterię na alkaliczną PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

W jaki sposób wymienić baterie w dzwonku?
  1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu dzwonka, naciskając występ zwalniania, i unieś ją.
  2. Wymień baterie na baterie tego samego typu — alkaliczne LR6 (AA) lub LR14 (C).
  3. Załóż pokrywę komory baterii.
W jaki sposób wymienić baterie w bezprzewodowym przycisku?
  1. Za pomocą śrubokrętu naciśnij występ zwalniania przycisku i wysuń przycisk z uchwytu.
  2. Zlokalizuj pokrywę komory baterii i za pomocą monety obróć ją o 60° w lewo. Pokrywa komory baterii jest teraz oddzielona od tylnej pokrywy przycisku.
  3. Wymień baterię CR2032.
  4. Załóż pokrywę komory baterii, wyrównując strzałkę na pokrywie z symbolem blokady otwarcia na tylnej pokrywie przycisku. Naciśnij i obróć o 60° w prawo.
  5. Umieść ponownie przycisk w uchwycie, upewniając się, że został zablokowany na miejscu.
Jak sprawdzić, czy dzwonek Honeywell został wyciszony na 3, 6, 9 lub 12 godzin?

Jeśli nie masz pewności, jaki jest stan funkcji wyciszenia dzwonka, wyzeruj tę funkcję, naciskając przycisk wyciszenia Sleep Mode/Mute aż do usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego, a następnie ustaw żądany czas.

Czy mogę skonfigurować funkcję sekretnego pukania na 2./3. przycisku z inną melodią i kolorem ramki świetlnej?

Tak, można to zrobić dla tylu przycisków, ile dzwonek może zapisać w swojej pamięci. Przycisk musi zostać najpierw podłączony do dzwonka. Naciśnij 3 razy przycisk w krótkich odstępach czasu. Dzwonek odtworzy tę samą melodię, jak gdyby był naciśnięty tylko raz. Następnie naciśnij na dzwonku przycisk melodii jedno- P3 Chime lub kilkakrotnie aż do usłyszenia melodii, którą chcesz wybrać do „sekretnego pukania”. Jeśli to dotyczy Twojego urządzenia, możesz również nacisnąć jedno- lub kilkakrotnie przycisk Słońca,sun aby wybrać żądany kolor ramki świetlnej do „sekretnego pukania”.

Jak ustawić funkcję sekretnego pukania w zestawie dzwonkowym Honeywell?

Przycisk musi zostać najpierw podłączony do dzwonka. Naciśnij 3 razy przycisk w krótkich odstępach czasu. Dzwonek odtworzy tę samą melodię, jak gdyby był naciśnięty tylko raz. Następnie naciśnij na dzwonku przycisk melodii jedno- P3 Chime lub kilkakrotnie aż do usłyszenia melodii, którą chcesz wybrać do „sekretnego pukania”. Jeśli to dotyczy Twojego urządzenia, możesz również nacisnąć jedno- lub kilkakrotnie przycisk Słońca, sun aby wybrać żądany kolor ramki świetlnej do „sekretnego pukania”.

W jaki sposób przypisać różne kolory ramki świetlnej do 2./3. przycisku lub innych urządzeń (bezprzewodowy czujnik ruchu lub czujnik drzwiowy/okienny)?

Przycisk, czujnik lub inne urządzenie musi zostać najpierw podłączone do dzwonka. Aby zmień kolor ramki świetlnej, naciśnij przycisk lub wzbudź czujnik, przechodząc przed nim lub otwierając drzwi czy okno. Gdy ramka świetlna na dzwonku miga, naciśnij jeden raz lub wielokrotnie przycisk Słońca sun na dzwonku, aby wybrać inny kolor ramki. Trzeba to zrobić w ciągu 12 sekund.

W jaki sposób przypisać różne melodie do 2./3. przycisku lub innych urządzeń (bezprzewodowy czujnik ruchu lub czujnik drzwiowy/okienny)?

Przycisk, czujnik lub inne urządzenie musi zostać najpierw podłączone do dzwonka. Aby zmienić melodię określonego urządzenia, naciśnij przycisk lub wzbudź czujnik, przechodząc przed nim lub otwierając drzwi czy okno. Gdy dzwonek odgrywa melodię,P3 Chimenaciśnij jeden raz lub kilkakrotnie przycisk melodii na dzwonku, aby wybrać nową.

Nie mogę dodać bezprzewodowego urządzenia (przycisku, czujnika ruchu, czujnika drzwiowego/okiennego) do dzwonka, a przy próbie dodania dzwonek wysyła dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

Przekroczona została maksymalna liczba bezprzewodowych urządzeń, które można podłączyć do dzwonka Honeywell. Zależnie od modelu do dzwonka można podłączyć 2, 4, 5 lub 6 urządzeń bezprzewodowych. Zobacz tabelę poniżej:

Seria 3 (DC311xx i DCR311xx) 2 bezprzewodowe urządzenia
Seria 3 (DC313/5xx i DCR313/5xx) 4 bezprzewodowe urządzenia
Seria 5 (DC515xx) 4 bezprzewodowe urządzenia
Seria 9 (DC915xx i DC917xx) 6 bezprzewodowe urządzenia
Seria 9 przewodowy DW915xx 2 przewodowe i 5 bezprzewodowych urządzeń

W przypadku dzwonków z ramką świetlną: Po próbie dodania nowego urządzenia odczekaj, aż dzwonek wyśle dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Masz wtedy możliwość usunięcia jednego z dołączonych już urządzeń i zastąpienia go nowym urządzeniem. Krótkie naciśnięcie przycisku settings ustawień spowoduje, że dzwonek wskaże kolor ramki świetlnej pierwszego urządzenia zapisanego w pamięci. Drugie krótkie naciśnięcie przycisku ustawień spowoduje, że dzwonek wskaże kolor ramki świetlnej drugiego urządzenia. Następne krótkie naciśnięcia spowodują kolejno wyświetlenie kolorów ramek wszystkich podłączonych urządzeń. Długie naciśniecie przycisku ustawień spowoduje, że urządzenie wskazane tym kolorem ramki świetlnej zostanie zastąpione nowym urządzeniem. Trzeba to zrobić w ciągu 12 sekund.

W przypadku dzwonków bez ramki świetlnej: Czerwona dioda LED miga szybko. Krótkie (krótsze niż 2 sekundy) naciśnięcie przycisku ustawień spowoduje, że zostanie zastąpione urządzenie najwcześniej zapisane w pamięci dzwonka. Długie settings (dłuższe niż 2 sekundy) naciśnięcie przycisku ustawień spowoduje, że zostanie zastąpione ostanie zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli w ciągu 12 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, nie nastąpi żadna zmiana.

Jeśli nie można zidentyfikować urządzeń, ponieważ nie zostały dla nich ustawione unikatowe kolory ramki świetlnej, można przywrócić ustawienia fabryczne, aby usunąć wszystkie urządzenia z pamięci, a następnie podłączyć nowe urządzenie. Aby to zrobić, wyjmij jedną baterię (lub odłącz zasilanie od dzwonka zasilanego z gniazdka). Wkładając ponownie baterię settings (lub włączając zasilanie), naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień. Zacznie migać pomarańczowe światło albo małego wskaźnika LED z boku dzwonka, albo ramki świetlnej (w zależności od typu produktu). Następnie możesz podłączyć nowe urządzenie.

W jaki sposób odłączyć od dzwonka lub usunąć urządzenie (przycisk, czujnik ruchu, czujnik drzwiowy/okienny)?

Jeśli została osiągnięta maksymalna liczba urządzeń podłączonych do dzwonka, możesz odłączyć lub usunąć urządzenie, dodając jednocześnie inne urządzenie. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz poniżej pytania dotyczące tego, jak to zrobić.

Jeśli maksymalna liczba urządzeń podłączonych do dzwonka nie została osiągnięta, nie można odłączyć ani usunąć pojedynczego urządzenia. W tym przypadku jedyną możliwością jest przywrócenie ustawień fabrycznych, które usuwa wszystkie podłączone urządzenia.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wyjmij jedną baterię (lub odłącz zasilanie od dzwonka zasilanego z gniazdka). Wkładając ponownie baterię settings (lub włączając zasilanie), naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień. Zacznie migać pomarańczowe światło albo małego wskaźnika LED z boku dzwonka, albo ramki świetlnej (w zależności od typu produktu). Następnie możesz podłączyć nowe urządzenie.

W jaki sposób podłączyć dodatkowe bezprzewodowe czujniki drzwiowe i okienne Honeywell?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień settings na dzwonku aż zamiga na pomarańczowo mała lampka LED z boku dzwonka albo ramka świetlna (w zależności od typu produktu). Zsuń pokrywę baterii czujnika drzwiowego/okiennego, aby wygenerować zdarzenie ingerencji. Dzwonek odtworzy dźwięk alarmu. Bezprzewodowy czujnik drzwiowy/okienny został podłączony.

W jaki sposób podłączyć dodatkowe bezprzewodowe czujniki ruchu Honeywell?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień settings na dzwonku aż zamiga na pomarańczowo mała lampka LED z boku dzwonka albo ramka świetlna (w zależności od typu produktu).

Skonfiguruj zewnętrzny czujnik ruchu (L430x) do testu przejścia odpowiednio do wybranego trybu pracy — dziennego lub nocnego w następujący sposób:

night & day

  1. Obróć regulator czasowy całkowicie w lewo do minimalnego ustawienia.
  2. Jeśli czujnik ruchu jest w trybie NOCNYM wykorzystującym światło, przekręć regulator zmierzchowy całkowicie w prawo do maksymalnego ustawienia. Jeśli natomiast czujnik ruchu jest w trybie DZIENNYM, obróć regulator zmierzchowy całkowicie w lewo do minimalnego ustawienia.How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Przejdź przez obszar wykrywania, aby uruchomić czujnik ruchu. Dzwonek odtworzy dźwięk alarmu — czujnik ruchu jest podłączony.

W przypadku wewnętrznego czujnika ruchu (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Zdejmij pokrywę wnęki na baterie lub wyjmij czujnik ruchu z podstawy, aby uzyskać dostęp do przełącznika zabezpieczającego. Dzwonek odtworzy dźwięk alarmu — czujnik ruchu jest podłączony.

W jaki sposób dołączyć dodatkowe bezprzewodowe przyciski Honeywell?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień settings na dzwonku aż zamiga na pomarańczowo mała lampka LED z boku dzwonka albo ramka świetlna (w zależności od typu produktu). Naciśnij przycisk. Dzwonek odtworzy melodię. Przycisk jest teraz podłączony.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wyjmij jedną baterię (lub odłącz zasilanie od dzwonka zasilanego z gniazdka). Wkładając ponownie baterię settings(lub włączając zasilanie), naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień. Zacznie migać pomarańczowe światło albo małego wskaźnika LED z boku dzwonka, albo ramki świetlnej (w zależności od typu produktu). Następnie musisz ponownie podłączyć przycisk lub inne urządzenie, takie jak bezprzewodowe czujniki ruchu i/lub bezprzewodowe czujniki drzwiowe i okienne.

Dzwonek przestał działać. Po sprawdzeniu i wymianie baterii nadal nie działa.

Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne. Aby to zrobić, wyjmij jedną baterię (lub odłącz zasilanie od dzwonka zasilanego z gniazdka). Wkładając ponownie baterię settings (lub włączając zasilanie), naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień. Zacznie migać pomarańczowe światło albo małego wskaźnika LED z boku dzwonka, albo ramki świetlnej (w zależności od typu produktu). Następnie musisz ponownie podłączyć przycisk lub inne urządzenie, takie jak bezprzewodowe czujniki ruchu i/lub bezprzewodowe czujniki drzwiowe i okienne.

W jaki sposób wyłączyć ramkę świetlną lub stroboskopowa diodę LED?

Aby zmienić sekwencję ramki świetlnej/stroboskopowej diody LED, naciskaj symbol Słońca sun aż do uzyskania odpowiedniej sekwencji światła.

W jaki sposób mogę zmienić kolor ramki świetlnej?

Naciśnij przycisk. Gdy ramka świetlna na dzwonku miga, naciśnij jeden raz lub wielokrotnie przycisk Słońca sun na dzwonku, aby wybrać inny kolor ramki.

W jaki sposób mogę zmienić melodię dzwonka?

Naciśnij przycisk. Gdy dzwonek odgrywa melodię, naciśnij jeden raz lub kilkakrotnie przycisk melodii P3 Chime na dzwonku, aby wybrać nową.

Dzwonek przestał dzwonić, ale ramka świetlna i stroboskopowa dioda LED świecą nadal.

Mógł zostać naciśnięty lub aktywowany przycisk funkcji uśpienie/wyciszenie (Sleep/Mute). Po naciśnięciu przycisku może migać symbol wyciszenia. Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia, aż do usłyszenia krótkiego Sleep Mode/Mute sygnału dźwiękowego „bip”. Dzwonek powinien ponownie dzwonić po naciśnięciu przycisku.

Jak znaleźć kod produktu dzwonka lub akcesoriów?

Spójrz na spód dzwonka lub akcesoriów lub spójrz do wnętrza wnęki na baterię i zlokalizuj szarą etykietę znamionową. Na tej etykiecie znajduje się kod produktu rozpoczynający się od 2 lub 3 liter, po których następują 3 cyfry i kolejne litery. Na przykład DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x itd.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Czas pracy baterii w przycisku Honeywell jest krótszy niż podaje to specyfikacja.

Czas pracy baterii litowych typu guzikowego i ich funkcjonalność mogą się również zmniejszyć, jeśli są one używane w zimnie lub na mrozie. Intensywne użytkowanie również skraca czas pracy baterii.

Czas pracy baterii w dzwonku Honeywell do drzwi jest krótszy niż podaje to specyfikacja.

Czas pracy baterii podany w specyfikacji jest obliczony na podstawie typowego użytkowania i przy założeniu stosowania baterii alkalicznych. Intensywne użytkowanie i/lub stosowanie nieodpowiednich baterii, na przykład słabej jakości baterii cynkowych, skraca czas pracy baterii.

Czas pracy baterii alkalicznych również się zmniejsza, jeśli są one używane w gorącym lub zimnym klimacie. Aby uzyskać dłuższy czas pracy baterii, należy używać dzwonka w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza.

Przycisk działa sporadycznie, co może być tego przyczyną?

W warunkach zimna, złej lokalizacji lub trudnego środowiska i gdy system dzwonka działa w warunkach maksymalnego zakresu zaleca się częstszą wymianę baterii (tj. co 12–18 miesięcy), aby uzyskać optymalną wydajność. Baterie należy wymienić natychmiast, kiedy uaktywni się wskaźnik informujący o niskim stanie baterii.

Nieprawidłowe włożenie baterii CR2032 może spowodować uszkodzenie styku baterii. Sprawdź styk baterii i ponownie ją włóż.

Dlaczego dzwonek po odtworzeniu melodii generuje dwa krótkie sygnały dźwiękowe?

Dzwonek generuje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy bateria przycisku jest słaba i wymaga wymiany.

Przycisk przestał działać.

Sprawdź, czy bateria CR2032 nie wymaga wymiany, zmieniając ją na nową.

Jaką gwarancję oferuje firma Honeywell na dzwonki do drzwi, alarmy i akcesoria?

Firma Honeywell udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie zestawy dzwonków do drzwi, zestawy alarmów i akcesoria.

Gdzie można dostać kopię podręcznika instalacji?

Przewodniki szybkiego uruchomienia i podręczniki instalacji są dostępne na tej stronie internetowej. Znajdź stronę odpowiedniego produktu lub szukaj niżej w tej sekcji wsparcia.

Co należy zrobić ze starymi bateriami?

Stare baterie należy bezpiecznie utylizować, korzystając z możliwości dostępnych w danym regionie.

Czy mogę samodzielnie serwisować dzwonek i przycisk?

Dzwonek i przycisk nie zawierają żadnych innych elementów wymagających serwisowania niż wymiana baterii.

Czy można uzyskać wymienne komponenty, takie jak uchwyty przycisku, uchwyty dzwonka, tabliczki adresowe przycisku i zapasowe etykiety adresowe?

Niestety obecnie firma Honeywell nie oferuje tych komponentów oddzielnie.

Jak filmy

Używanie funkcji wyciszenia i uśpienia
Zmienianie melodii
Używanie funkcji ramki świetlnej i diody stroboskopowej
Przywracanie ustawień fabrycznych
Umieszczanie nazwiska na płytce na przycisku dzwonka
Podłączanie do dzwonka innych urządzeń
Odłączanie lub usuwanie urządzeń połączonych z dzwonkiem do drzwi
Wybieranie innych melodii dla dodatkowych urządzeń
Wybieranie innych kolorów ramki świetlnej dla dodatkowych urządzeń
Konfigurowanie funkcji sekretnego pukania
Wymiana baterii