Seria 9 DC915ECV

Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi ze wzmacniaczem sygnału, trybem uśpienia i konwerterem przewodowym do bezprzewodowego – biały

Nigdy więcej już nie przegapisz wizyty dzięki dzwonkowi Honeywell DC915SCV z konwerterem przewodowym do bezprzewodowego, wiodącą na rynku baterią o żywotności 5 lat, 100m zakresem słyszalności oraz 200m zakresem bezprzewodowym. Wyposażony jest w opcję wyciszenia podczas snu, więc możesz zrelaksować się bez przeszkód, podczas gdy innowacyjna sygnalizacja świetlna powiadomi Ciebie kiedy dzwonka nie będzie słychać. Po prostu podłącz istniejący przewodowy przycisk do konwertera i zabierz dzwonek do drzwi w dowolne miejsce domu lub i ogrodzie.

Wired Chime Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC915SCV

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju. Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

Panele z przyciskami i akcesoria

które współpracują z DC915ECV Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi ze wzmacniaczem zakresu, trybem uśpienia i konwerterem przewodowym do bezprzewodowego – biały

Łatwa instalacja

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell są gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania z możliwością montażu bez użycia narzędzi oraz prostą do otwierania przegródkę na baterie tak, aby można je było ustawić w kilka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi
  • 1 x Konwerter systemu przewodowego na bezprzewodowy
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności