Seria 9 DC915E

Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi ze wzmacniaczem sygnału, trybem uśpienia i z przyciskiem – biały

Nigdy więcej już nie przegapisz wizyty dzięki dzwonkowi Honeywell DC915E z wiodącą na rynku baterią o żywotności 5 lat, 100m zakresem słyszalności oraz 200m zakresem bezprzewodowym. Wyposażony jest w opcję wyciszenia dźwięku podczas snu, więc możesz zrelaksować się bez przeszkód, podczas gdy innowacyjna sygnalizacja świetlna powiadomi Ciebie kiedy dzwonka nie będzie słychać. Połącz dwa dzwonki razem dla jeszcze większego zasięgu bezprzewodowego i komfortu.

Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC915S

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju. Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

Łatwa instalacja

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell są gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania z możliwością montażu bez użycia narzędzi oraz prostą do otwierania przegródkę na baterie tak, aby można je było ustawić w kilka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy przenośny dzwonek do drzwi
  • 1 x Bezprzewodowy panel z przyciskiem
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności