Seria 5
DC515EP2

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi zasilany z gniazdka z trybem uśpienia, lampką nocną i z przyciskiem – biały

Stylowy i kompaktowy, o wysokiej jakości dźwięku, Honeywell DC515EP2 jest dzwonkiem do gniazdka elektrycznego, który nigdy nie będzie potrzebować nowych baterii i jest zaprojektowany dla Twojego stylu życia. Posiada tryb spania, więc możesz się relaksować bez przeszkód, podczas gdy innowacyjna lampka nocna z 7 kolorami światła do wyboru pokieruje Ciebie w ciemności miękkim i komfortowym światłem.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Nightlight

DC515SP2

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju. Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

coming_soon-polish

Łatwa instalacja

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell są gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania z możliwością montażu bez użycia narzędzi oraz prostą do otwierania przegródkę na baterie tak, aby można je było ustawić w kilka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy dzwonek do drzwi typu plug-in
  • 1 x Bezprzewodowy panel z przyciskiem
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności