Seria 3
DC313EP2

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi zasilany z gniazdka z kontrolą głośności i z przyciskiem – biały

Prosty, niezawodny i bezproblemowy dzwonek do drzwi Honeywell DC313EP2 nigdy nie będzie wymagać nowych baterii i wyposażony jest w regulowaną głośność tak, aby pasowała do Twojego nastroju, oraz w lampkę LED dla dodatkowej sygnalizacji wizualnej. Dzięki technologii Honeywell ActivLink™ zapewnia niezawodne bezprzewodowe podłączenie, a Ty zawsze wiesz, że dzwonek zadziała.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC313SP2

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju. Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

coming_soon-polish

Łatwa instalacja

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell są gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania z możliwością montażu bez użycia narzędzi oraz prostą do otwierania przegródkę na baterie tak, aby można je było ustawić w kilka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy dzwonek do drzwi typu plug-in
  • 1 x Bezprzewodowy panel z przyciskiem
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności