Seria 3
DC311EP2

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi zasilany z gniazdka z przyciskiem – biały

Prosty, niezawodny i bezproblemowy dzwonek do drzwi zasilany z gniazdka Honeywell DC311EP2 niewymagający wymiany baterii. Dzwonek jest gotowy do bezpośredniego użytku zaraz po wyjęciu z opakowania z możliwością bezprzewodowego połączenia, a także wspaniałą jakością dźwięku – nigdy więcej już nie przegapisz wizyty.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DC311SP2

Kompaktowa wielkość i bogaty dźwięk

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell oferują cyfrowo wzmocniony, krystalicznie czysty dźwięk dobrze słyszalny w całym domu i ogrodzie, obejmujący wiodącą na rynku jakość dźwięku opakowaną w zaskakująco małą obudowę!

Sounds_Image_solo

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju. Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

Łatwa instalacja

Wszystkie dzwonki do drzwi Honeywell są gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania z możliwością montażu bez użycia narzędzi oraz prostą do otwierania przegródkę na baterie tak, aby można je było ustawić w kilka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy dzwonek do drzwi typu plug-in
  • 1 x Bezprzewodowy panel z przyciskiem
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności