HS3MAG1E

Bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi i okien – biały

Korzystaj z dodatkowego komfortu bezprzewodowemu czujnikowi na drzwi i okna HS3MAG1E. Połącz czujnik z istniejącym dzwonkiem do drzwi Honeywell lub zestawem alarmu domowego oraz odbieraj ostrzeżenia w przypadku gdy zostawisz otwarte okno lub drzwi kiedy ktoś wejdzie lub wyjdzie z domu.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG1S

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju.
Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

coming_soon-polish

Łatwa instalacja

Wszystkie panele z przyciskami Honeywell oraz akcesoria są proste do instalacji, z możliwą instalacją bez śrubokręta oraz łatwo otwieraną przegródką na baterie tak, by umożliwić kompletne ustawienie w kolka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy czujnik na drzwi i okna
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności