DCP511E
Bezprzewodowy przycisk z tabliczką i podświetleniem LED – biały

Bezprzewodowy przycisk Honeywell DCP511E łączy wyjątkową funkcjonalność z najlepszym w swojej klasie wzorem. Wyposażony jest w podświetlenie LED, które wskazuje, że przycisk działa, funkcja dyskretnego pukania pozwala odtwarzać inną melodię, więc wiesz, że przy drzwiach stoi członek rodziny lub przyjaciel.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP511 - white landscape wireless push button

Kup teraz

Nasze produkty są dostępne w sieci marketów budowlanych w całym kraju.
Alternatywnie, możesz też kupić produkt bezpośrednio na następujących stronach.

domkomfort-PL

Łatwa instalacja

Wszystkie panele z przyciskami Honeywell oraz akcesoria są proste do instalacji, z możliwą instalacją bez śrubokręta oraz łatwo otwieraną przegródką na baterie tak, by umożliwić kompletne ustawienie w kolka minut. Wszystko to objęte jest 2-letnią gwarancją na produkt.

Instrukcja szybkiego startuBezpieczeństwo i gwarancjaKarta danych

Zawartość opakowania:

  • 1 x Bezprzewodowy panel z przyciskiem
  • 1 x bateria x CR2032 (3V)
  • 1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancja
  • 1 x Deklaracja zgodności

Często zadawane pytania

Informacje ogólne
Instalacja
Instrukcje
Konserwacja
Czy mogę podłączyć więcej niż jeden dzwonek do tego samego przycisku?

Tak, do przycisku Honeywell można podłączyć dowolną liczbę dzwonków Honeywell dzięki technologii Honeywell ActivLink®. Pozwala ona umieścić dzwonki w różnych lokalizacjach nieruchomości. Firma Honeywell oferuje zestaw tego typu składający się z dwóch dzwonków i przycisku. Zobacz dostępność produktów w swoim kraju.

Dlaczego melodia MP3, która została przypisana do określonego przycisku, została przez dzwonek DC917xx MP3 zmieniona?

Jeśli przycisk został skojarzony z pobraną melodią, która została następnie usunięta, dzwonek po naciśnięciu tego przycisku będzie domyślnie odgrywał następną dostępną pobraną melodię, a jeśli taka nie istnieje, odtworzy domyślnie jedną ze standardowych melodii dostępnych w dzwonku DC917xx MP3.

Jeśli masz więcej niż jeden przycisk, usunięcie melodii MP3 skojarzonej z określonym przyciskiem będzie mieć wpływ na inne przyciski w systemie. Aby zmienić melodię skojarzoną z każdym z przycisków, naciśnij żądany przycisk, a następnie naciskaj przycisk melodii na dzwonku melody aż do usłyszenia żądanej melodii.

Mam trudności z podłączeniem przewodów dzwonka do okablowanego uchwytu dzwonka z szybkozłączkami.

Sprawdź, czy używasz przewodu dzwonkowego. Jeżeli nie, radzimy zamianę istniejącego przewodu na przewód dzwonkowy.

Sprawdź, czy odsłonięta (odizolowana) jest odpowiednia długość przewodu i czy nie jest on zgięty. Zalecana długość odsłonięcia przewodu to 8–9 mm.

Czy mogę zainstalować przycisk na zewnątrz w miejscu, w którym może zamoknąć?

Tak, przycisk jest wodoodporny (IP55) i jest zabezpieczony przed deszczem.

Czy mogę użyć dołączonej podkładki samoprzylepnej bez uchwytu ściennego, aby zamocować przycisk do futryny drzwiowej?

Nie. To nie jest zalecane, gdyż przycisk jest przystosowany do uchwytu ściennego w celu łatwej wymiany baterii. Przyklejenie przycisku bezpośrednio do futryny drzwiowej bez użycia uchwytu ściennego może utrudnić w przyszłości wymianę baterii.

Mam metalowe futryny drzwiowe, czy dostarczane mocowania do uchwytu przycisku są do nich odpowiednie?

Nie. Nie zaleca się montowania przycisku na powierzchniach metalowych, gdyż mogą one blokować bezprzewodowy sygnał pomiędzy przyciskiem a dzwonkiem. Jednak jeżeli jest to jedyna możliwość, to zalecamy zamiast śrub użycie dołączonej podkładki samoprzylepnej.

Mam futryny drzwiowe z nieplastyfikowanego PCW (PVC-U), czy dostarczane mocowania do uchwytu przycisku są do nich odpowiednie?

Tak, wszystkie przyciski są dostarczane z zagłębianymi śrubami odpowiednimi do powierzchni z drewna i PVC-U. Do innych zastosowań konieczne może być zaopatrzenie się w odpowiednie śruby i kołki rozporowe.

W jaki sposób wymienić baterie w bezprzewodowym przycisku?
  1. Za pomocą śrubokrętu naciśnij występ zwalniania przycisku i wysuń przycisk z uchwytu.
  2. Zlokalizuj pokrywę komory baterii i za pomocą monety obróć ją o 60° w lewo. Pokrywa komory baterii jest teraz oddzielona od tylnej pokrywy przycisku.
  3. Wymień baterię CR2032.
  4. Załóż pokrywę komory baterii, wyrównując strzałkę na pokrywie z symbolem blokady otwarcia na tylnej pokrywie przycisku. Naciśnij i obróć o 60° w prawo.
  5. Umieść ponownie przycisk w uchwycie, upewniając się, że został zablokowany na miejscu.
Czy mogę skonfigurować funkcję sekretnego pukania na 2./3. przycisku z inną melodią i kolorem ramki świetlnej?

Tak, można to zrobić dla tylu przycisków, ile dzwonek może zapisać w swojej pamięci. Przycisk musi zostać najpierw podłączony do dzwonka. Naciśnij 3 razy przycisk w krótkich odstępach czasu. Dzwonek odtworzy tę samą melodię, jak gdyby był naciśnięty tylko raz. Następnie naciśnij na dzwonku przycisk melodii jedno- P3 Chime lub kilkakrotnie aż do usłyszenia melodii, którą chcesz wybrać do „sekretnego pukania”. Jeśli to dotyczy Twojego urządzenia, możesz również nacisnąć jedno- lub kilkakrotnie przycisk Słońca,sun aby wybrać żądany kolor ramki świetlnej do „sekretnego pukania”.

Jak ustawić funkcję sekretnego pukania w zestawie dzwonkowym Honeywell?

Przycisk musi zostać najpierw podłączony do dzwonka. Naciśnij 3 razy przycisk w krótkich odstępach czasu. Dzwonek odtworzy tę samą melodię, jak gdyby był naciśnięty tylko raz. Następnie naciśnij na dzwonku przycisk melodii jedno- P3 Chime lub kilkakrotnie aż do usłyszenia melodii, którą chcesz wybrać do „sekretnego pukania”. Jeśli to dotyczy Twojego urządzenia, możesz również nacisnąć jedno- lub kilkakrotnie przycisk Słońca, sun aby wybrać żądany kolor ramki świetlnej do „sekretnego pukania”.

W jaki sposób przypisać różne kolory ramki świetlnej do 2./3. przycisku lub innych urządzeń (bezprzewodowy czujnik ruchu lub czujnik drzwiowy/okienny)?

Przycisk, czujnik lub inne urządzenie musi zostać najpierw podłączone do dzwonka. Aby zmień kolor ramki świetlnej, naciśnij przycisk lub wzbudź czujnik, przechodząc przed nim lub otwierając drzwi czy okno. Gdy ramka świetlna na dzwonku miga, naciśnij jeden raz lub wielokrotnie przycisk Słońca sun na dzwonku, aby wybrać inny kolor ramki. Trzeba to zrobić w ciągu 12 sekund.

W jaki sposób przypisać różne melodie do 2./3. przycisku lub innych urządzeń (bezprzewodowy czujnik ruchu lub czujnik drzwiowy/okienny)?

Przycisk, czujnik lub inne urządzenie musi zostać najpierw podłączone do dzwonka. Aby zmienić melodię określonego urządzenia, naciśnij przycisk lub wzbudź czujnik, przechodząc przed nim lub otwierając drzwi czy okno. Gdy dzwonek odgrywa melodię,P3 Chimenaciśnij jeden raz lub kilkakrotnie przycisk melodii na dzwonku, aby wybrać nową.

W jaki sposób dołączyć dodatkowe bezprzewodowe przyciski Honeywell?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień settings na dzwonku aż zamiga na pomarańczowo mała lampka LED z boku dzwonka albo ramka świetlna (w zależności od typu produktu). Naciśnij przycisk. Dzwonek odtworzy melodię. Przycisk jest teraz podłączony.

W jaki sposób wpisać swoje nazwisko na tabliczce adresowej przycisku?

Przyciski bezprzewodowe DCP511x i DCP911x są dostarczane z tabliczkami adresowymi, na których można napisać swoje nazwisko lub numer domu. W tym celu będzie potrzebny mały płaski śrubokręt i marker permanentny. Za pomocą śrubokrętu zdejmij przezroczystą pokrywę, aby uzyskać dostęp do tabliczki adresowej. Wpisz swoje nazwisko na wkładanej karcie i załóż ponownie przezroczystą pokrywę.

Czas pracy baterii w przycisku Honeywell jest krótszy niż podaje to specyfikacja.

Czas pracy baterii litowych typu guzikowego i ich funkcjonalność mogą się również zmniejszyć, jeśli są one używane w zimnie lub na mrozie. Intensywne użytkowanie również skraca czas pracy baterii.

Przycisk działa sporadycznie, co może być tego przyczyną?

W warunkach zimna, złej lokalizacji lub trudnego środowiska i gdy system dzwonka działa w warunkach maksymalnego zakresu zaleca się częstszą wymianę baterii (tj. co 12–18 miesięcy), aby uzyskać optymalną wydajność. Baterie należy wymienić natychmiast, kiedy uaktywni się wskaźnik informujący o niskim stanie baterii.

Nieprawidłowe włożenie baterii CR2032 może spowodować uszkodzenie styku baterii. Sprawdź styk baterii i ponownie ją włóż.

Przycisk przestał działać.

Sprawdź, czy bateria CR2032 nie wymaga wymiany, zmieniając ją na nową.

Jaką gwarancję oferuje firma Honeywell na dzwonki do drzwi, alarmy i akcesoria?

Firma Honeywell udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie zestawy dzwonków do drzwi, zestawy alarmów i akcesoria.

Gdzie można dostać kopię podręcznika instalacji?

Przewodniki szybkiego uruchomienia i podręczniki instalacji są dostępne na tej stronie internetowej. Znajdź stronę odpowiedniego produktu lub szukaj niżej w tej sekcji wsparcia.

Co należy zrobić ze starymi bateriami?

Stare baterie należy bezpiecznie utylizować, korzystając z możliwości dostępnych w danym regionie.

Czy mogę samodzielnie serwisować dzwonek i przycisk?

Dzwonek i przycisk nie zawierają żadnych innych elementów wymagających serwisowania niż wymiana baterii.

Czy można uzyskać wymienne komponenty, takie jak uchwyty przycisku, uchwyty dzwonka, tabliczki adresowe przycisku i zapasowe etykiety adresowe?

Niestety obecnie firma Honeywell nie oferuje tych komponentów oddzielnie.