9 Reeks DW915S
Deurbel met draad en draadloos met vergroot bereik, slaapstand en halo-licht – Wit

Dankzij de toonaangevende 5 jaar levensduur van de batterij, het hoorbare bereik van 100 m en 200 m draadloos bereik, mist u met de DW915S deurbel met draad of draadloos geen enkele bezoeker meer. De deurbel beschikt over een slaapstand zodat u ongestoord kunt ontspannen. Het innovatieve halo-licht waarschuwt u ook als de deurbel niet hoorbaar is. Koppel twee deurbellen aan elkaar en vergroot het draadloze bereik. Een groter gerust gevoel.

Wired_Chime_Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW915.png

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL
where_to_buy_-_NL

Inhoud verpakking:

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantie Informatieblad

Inhoud verpakking: