3 Reeks
DW313S
Deurbel met bedrading, volumeregeling en LED strobe – Wit

De Honeywell DW313S deurbel met draad is eenvoudig, betrouwbaar en werkt probleemloos. Ze heeft een regelbaar volume dat u aan uw stemming kunt aanpassen en beschikt over een LED strobe die aanvullende visuele waarschuwingen kan geven. In enkele minuten kunt u de bekabeling op een bestaande drukknop aansluiten en met een hoorbaar bereik van maximum 80 meter weet u zeker dat u geen enkele bezoeker meer zult missen.

Wired_Chime_Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW313S

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL
where_to_buy_-_NL

Inhoud verpakking:

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantie Informatieblad

Inhoud verpakking: