3 Reeks
DW311S

Deurbel met draad – Wit

De Honeywell DW311S deurbel met draad is eenvoudig, betrouwbaar en werkt probleemloos. Ze biedt alles wat u zoekt, en nog veel meer. Ze is klaar voor gebruik en in enkele minuten kunt u de bedrading op een bestaande drukknop aansluiten. Met een hoorbaar bereik van maximum 60 meter weet u zeker dat u geen enkele bezoeker meer zult missen.

Wired_Chime_Icon
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DW311S

Compact formaat met een rijk geluid

Alle Honeywell deurbellen hebben een digitaal versterkte kristalheldere klank. Het geluid is goed te horen zowel binnenshuis als in de tuin. Ze zijn toonaangevend in geluidskwaliteit en hun omvang is verrassend klein.

Sounds_Image_solo

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.


Inhoud verpakking:

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantie Informatieblad

Inhoud verpakking: