3 Reeks
DCR315S
Draadloze draagbare deurbel met halo-licht en drukknop – Rond, Wit

De Honeywell DC315S deurbel is eenvoudig, betrouwbaar, werkt probleemloos en beschikt over een slaapstand van 3, 6, 9 of 12 uur, zodat u ongestoord kunt ontspannen. Het innovatieve halo-licht waarschuwt u ook als er een bezoeker is wanneer de deurbel niet hoorbaar is.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR315S

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantie Informatieblad

Inhoud verpakking:

  • 1 x Draadloze draagbare deurbel
  • 1 x Draadloze drukknop
  • 1 x CR2032 (3V) batterij
  • 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie
  • 1 x Conformiteitsverklaring