3 Reeks
DCR313N

Draadloze draagbare deurbel met volumeregeling en drukknop – Rond, Wit

De Honeywell DCR313N deurbel is eenvoudig, betrouwbaar, werkt probleemloos en heeft een regelbaar volume dat u aan uw stemming kunt aanpassen. Ze beschikt over een LED strobe die u visuele waarschuwingen kan geven en dankzij de betrouwbare Honeywell ActivLink™ draadloze technologie weet u dat de deurbel altijd zal werken.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR313S

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar.
U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantie Informatieblad

Inhoud verpakking:

  • 1 x Draadloze draagbare deurbel
  • 1 x Draadloze drukknop
  • 1 x CR2032 (3V) batterij
  • 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie
  • 1 x Conformiteitsverklaring