3 Reeks
DC313SFB
Draadloze draagbare deurbel met volumeregeling en twee drukknoppen – Wit

De Honeywell DC313SFB voor- en achterdeurkit is eenvoudig, betrouwbaar, werkt probleemloos en heeft een regelbaar volume dat u aan uw stemming kunt aanpassen. Hij beschikt over een LED strobe die extra visuele waarschuwingen kan geven. Plaats zowel aan uw voor- als achterdeur een drukknop en u mist geen enkele bezoeker meer.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC313SFB

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantie Informatieblad

Inhoud verpakking:

  • 1 x Draadloze draagbare deurbel
  • 2 x Draadloze drukknop
  • 2 x CR2032 (3V) batterij
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
Ja, dankzij de Honeywell ActivLink®-technologie kunt u het draadloze-deurbelpakket koppelen aan het beveiligingspakket van Honeywell. U kunt:

  • de draadloze drukknop koppelen aan het toetsenblok van het beveiligingssysteem waardoor het toetsenblok als een extra deurbel wordt ingeschakeld.
  • de draadloze deurbel koppelen aan het toetsenblok van het beveiligingssysteem waardoor de deurbel als een extra interne sirene wordt ingeschakeld.
Ik wil een waarschuwing ontvangen wanneer er iemand aan de deur of op de oprit staat. Welke deurbelpakketten van Honeywell zijn hiervoor geschikt?

Honeywell biedt Early Alert-pakketten die bestaan uit een draadloze deurbel, een draadloze drukknop en een draadloze externe bewegingssensor. Deze onderdelen zijn al op elkaar aangesloten. Wanneer er iemand aan de voordeur of op de oprit staat, wordt de sensor geactiveerd en krijgt u een waarschuwing van de deurbel. De productcode voor deze pakketten is DC313xEA of DC915xEA. Het aanbod van producten kan van land tot land verschillen.  Honeywell biedt als alternatief een draadloze externe PIR (Passief infrarood) L430x bewegingssensor. U kunt deze aan uw huidige draadloze deurbel van Honeywell koppelen en zo instellen dat ze een waarschuwing geven.

Ik wil gewaarschuwd worden wanneer mijn kind of een ouder familielid de voordeur opent. Welke deurbelpakketten van Honeywell zijn hiervoor geschikt?

Honeywell biedt deurtoegangspakketten die bestaan uit een draadloze deurbel, een draadloze drukknop en een draadloze deur- en raamsensor. Deze onderdelen zijn al op elkaar aangesloten. Als de deur opengaat, wordt de sensor geactiveerd en krijgt u een waarschuwing van de deurbel. De productcode voor deze pakketten is DC313xDE of DC915xDE. Het aanbod van producten kan van land tot land verschillen.  Honeywell biedt als alternatief een draadloze deur- en raamsensor HS3MAG1x (één sensor) /  HS3MAG2x (twee sensoren). U kunt deze aan uw huidige draadloze deurbel van Honeywell koppelen en zo instellen dat ze een waarschuwing geven.

Ik zoek een nieuwe bedrade deurbel Wat zijn de unieke functies van bedrade deurbellen van Honeywell?
  • De nieuwe reeks bedrade deurbellen van Honeywell is voorzien van een innovatief en baanbrekend ontwerp van een toonaangevende designer uit het Verenigd Koninkrijk.  
  • De haloverlichting en LED-lichtring geven personen met gehoorverlies met licht en kleur zichtbare meldingen en onderstrepen het aantrekkelijke ontwerp - Beschikbaar op elke serie deurbellen van Honeywell (met uitzondering van DW311x).
  • Met de stille modus en de slaapmodus kunt u het geluid gedurende een bepaalde tijd uitzetten, zodat u zonder gestoord te worden kunt ontspannen - Beschikbaar op elke serie deurbellen van Honeywell (met uitzondering van DW311x en DW313x).
  • Push fit-aansluitingen zorgen voor een gemakkelijke installatie van belbedrading en de aansluiting van een deurbel op een muurbeugel - Beschikbaar op alle bedrade deurbellen van Honeywell uit de serie DWXXXx.
Ik zoek een nieuw pakket met draadloze deurbel Wat zijn de unieke functies van de draadloze deurbellen van Honeywell?
  • De nieuwe draadloze deurbellen en accessoires van Honeywell zijn voorzien van een innovatief en baanbrekend ontwerp van een toonaangevende designer uit het Verenigd Koninkrijk.  
  • De haloverlichting en LED-lichtring geven personen met gehoorverlies via licht en kleur zichtbare meldingen en onderstrepen het aantrekkelijke ontwerp - Beschikbaar op elke serie deurbellen van Honeywell (met uitzondering van DC311xx en DCR311xx).
  • Met de stille modus en de slaapmodus kunt u het geluid gedurende een bepaalde tijd uitzetten, zodat u zonder gestoord te worden kunt ontspannen - Beschikbaar op elke serie deurbellen van Honeywell (met uitzondering van DC311xx, DCR311xx, DC313xx, DCR313xx).
  • Nachtverlichting voor looppaden - Beschikbaar op DC315xx en DC515xx plug-in-deurbellen van Honeywell.  
  • Met de eigen melodieën-functie is het mogelijk om een MP3-melodie te downloaden en direct vanaf de computer af te spelen via een usb-aansluiting  - Beschikbaar op alle Honeywell DC917xx deurbellen.
  • Draagbare apparaten kunnen worden opgeladen met de USB 5V 2A stroomvoorziening - Beschikbaar op DC315xx plug-in-deurbellen.
Ik heb een groot huis en vraag me af of een draadloze deurbel hiervoor geschikt is. Welke deurbel uit de serie draadloze deurbellen van Honeywell heeft het grootste bereik?

Het grootste draadloze bereik van een draadloze deurbel van Honeywell is 200 m (gemeten in een open ruimte). Dit bereik kan echter verhoogd worden naar 400 meter door twee draadloze deurbellen aan elkaar te koppelen. Als de primaire Serie 9 deurbel is uitgerust met een bereikverbreder, wordt het signaal doorgegeven naar de volgende deurbel in de keten. Raadpleeg de tabel hieronder:

Series 9 deurbellenTot 200 m (tot 400 m na koppeling met tweede deurbel)
Serie 5 deurbellenTot 150 m
Serie 3 deurbellenTot 150 m

Opmerking: Het bereik van de reeks draadloze deurbellen wordt lager naarmate het geluid door meer materialen moet dringen. Bovendien kan het geluid worden geblokkeerd door metalen voorwerpen, zoals radiatoren, de rugzijde van spiegels of pleisterwerk met een rugzijde van folie, tussen de drukknop en de deurbel.

Ik heb gehoorverlies en heb een deurbel nodig met een hoog of hoger volume. Welke deurbel van Honeywell heeft het hoogste volume?

De deurbel van Honeywell met het hoogste volume biedt een maximaal volume van of 90dB (gemeten op een afstand van 1 meter). Raadpleeg de tabel hieronder.

Serie 9 deurbellen90dB
Serie 5 deurbellen84dB
Serie 3 deurbellen (met uitzondering van DC311xx en DCR311xx)84dB
Serie 3 deurbellen (DC311xx en DCP311xx)80dB

VOORZICHTIG: Permanent gehoorverlies kan optreden bij een volume hoger dan  90dB. Wij raden het gebruik van meerdere deurbellen aan in grotere woningen.

Ik heb gehoorverlies. Welke deurbellen van Honeywell geven een zichtbare melding?

Alle deurbellen van Honeywell (met uitzonderling van de DC311xx en de DCR311xx) geven visuele meldingen, zoals heldere LED-verlichting voor mensen met gehoorverlies.  Serie 3 (DC315xx en DCR315xx), Serie 5 en Serie 9 deurbellen zijn ook verkrijgbaar met meerkleurige haloverlichting waarmee de gebruiker de verschillende activeringen visueel kan onderscheiden.

Kan ik meerdere drukknoppen aan één deurbel koppelen?

Ja, dit is mogelijk met draadloze deurbellen van Honeywell. Afhankelijk van het model kunt u maximaal zes draadloze drukknoppen aansluiten. Raadpleeg de tabel hieronder.

Serie 3 (DC311xx en DCR311xx)2 draadloze drukknoppen
Serie 3 (DC313/5xx en DCR313/5xx)4 draadloze drukknoppen
Serie 5 (DC515xx)4 draadloze drukknoppen
Serie 9 (DC915xx en DC917xx)6 draadloze drukknoppen

Honeywell biedt voor dit soort opstellingen pakketten met twee drukknoppen en een deurbel. Bekijk welke producten in uw land verkrijgbaar zijn.

Ja, dit is mogelijk met bedrade deurbellen van Honeywell. Afhankelijk van het model kunt u maximaal 2 bedrade drukknoppen en 5 draadloze drukknoppen aansluiten. Raadpleeg de tabel hieronder.

Serie 3 bedraad (DW31xxx)2 bedrade drukknoppen
Serie 9 bedraad (DW915xx)2 bedrade drukknoppen en 5 draadloze drukknoppen
Kan ik meerdere deurbellen aan één drukknop koppelen?

Ja, u kunt  via de Honeywell ActivLink®-technologie zoveel deurbellen van Honeywell als u wilt aan een drukknop van Honeywell koppelen. Dit geeft u de mogelijkheid overal in huis deurbellen te plaatsen. Honeywell biedt voor dit soort opstellingen pakketten met twee deurbellen en een drukknop. Bekijk welke producten in uw land verkrijgbaar zijn.

Ik heb een Friedland EVO+ draadloos deurbelsysteem. Kan ik de drukknop of de deurbel vervangen door producten uit de nieuwe reeks draadloze deurbellen en drukknoppen van Honeywell?

De nieuwe deurbellen en drukknoppen van Honeywell met de Honeywell ActivLink®-technologie zijn niet compatibel met producten uit de reeksen Friedland EVO+ en Décor.

Ik heb een Friedland Libra+ draadloos deurbelsysteem. Kan ik de drukknop of deurbel vervangen door producten uit de nieuwe reeks draadloze deurbellen en drukknoppen van Honeywell?

De nieuwe deurbellen en drukknoppen van Honeywell met de Honeywell ActivLink®-technologie zijn compatibel met de Friedland Libra+ reeks. Ze kunnen uw bestaande deurbelsysteem vervangen of uitbreiden.

Ik heb een bedrade deurbel, maar ik wil mijn huidige bedrade drukknop behouden. Kan ik mijn bedrade drukknop aan een draadloze deurbel van Honeywell koppelen?

Ja, Honeywell biedt een omvormer bedraad naar draadloos (onderdeelnummer: DCP917x) waarop u uw huidige bedrade drukknop kunt aansluiten zodat deze werkt met de draadloze deurbellen van Honeywell via Honeywell ActivLink® of Friedland 868Mhz.

Ik heb een bedrade deurbel. Kan ik deze vervangen door een draadloze deurbel?

Ja, Honeywell biedt een reeks draadloze deurbellen en compatibele drukknoppen waarmee u uw oude bedrade deurbel kunt vervangen.

Ik heb een bedrade deurbel, maar ik wil mijn huidige bedrade drukknop met verlichting behouden. Kan ik mijn drukknop met verlichting koppelen aan een draadloze deurbel van Honeywell?

Ja, Honeywell biedt een omvormer bedraad naar draadloos (onderdeelnummer:  DCP917x) waarop u uw huidige bedrade drukknop en transformator kunt aansluiten zodat deze werkt met de draadloze deurbellen van Honeywell via Honeywell ActivLink® of Friedland 868Mhz.

Hoe weet ik welk type deurbelsysteem ik momenteel heb?

Controleer of er draden op uw huidige drukknop of deurbel zijn aangesloten. Als dit het geval is, hebt u een bedrade deurbel.

Ik heb een transformator. Met welke aansluiting moet ik de draden aansluiten?

De aansluitingen voor de beugel van de bedrade deurbel zijn als volgt gemarkeerd:

  •  A1 & A2 - Aansluitingen voor bedrade drukknop 1  
  • B1 & B2 - Aansluitingen voor bedrade drukknop 2
  • AC1 & AC2 - Aansluitingen voor transformator

faq_transformer_diagram

(Let op: het is raadzaam de hulp van een bevoegd elektricien in te roepen voor het aansluiten van transformators en voor het controleren van een goede werking).

Ik heb problemen met het aansluiten van de bedrading van de deurbel aan de deurbelbeugel met snelkoppelingsaansluiting.

Controleer of u deurbelbedrading gebruikt. Zo niet, dan raden wij u aan de huidige bedrading te vervangen door deurbelbedrading.  

Controleer of er voldoende draad blootligt en controleer of dit niet dubbelgevouwen is. 8-9 mm blootliggend draad wordt aanbevolen.

Welk type batterijen moet ik aanschaffen voor mijn deurbel van Honeywell?

Het is raadzaam alkalinebatterijen van een goede kwaliteit te gebruiken, omdat dit type batterij stabielere spanning levert en langer meegaat dan de goedkopere zinkkoolstofbatterij.  Oplaadbare batterijen (NiCd of NiMh) zijn niet geschikt omdat deze een lagere spanning hebben en het circuit van de deurbel niet betrouwbaar werkt op lage spanning.

Kan ik de drukknop monteren op een plek waar deze is blootgesteld aan vocht?

Ja, de drukknop is waterdicht ( IP55) en is bestand tegen regen.

Kan ik met het meegeleverde kleefblok de drukknop op mijn deurkozijn monteren zonder de wandbeugel te gebruiken?

Nee. Dit is niet raadzaam omdat de drukknop is ontwikkeld voor gebruik met de wandbeugel en dit het vervangen van de batterij vergemakkelijkt. Als de drukknop zonder wandbeugel rechtstreeks op het deurkozijn wordt geplakt, zal dit het vervangen van de batterij moeilijker maken.

Ik heb metalen deurkozijnen. Zijn de meegeleverde bevestigingsmiddelen voor de beugel van de drukknop geschikt?

Nee. Het is niet raadzaam de drukknop op een metalen oppervlak te monteren omdat dit materiaal het draadloze signaal tussen de drukknop en de deurbel kan blokkeren. Mocht dit echter de enige optie zijn, dan raden we u aan het meegeleverde kleefblok te gebruiken in plaats van de meegeleverde schroeven.

Ik heb UVPC-deurkozijnen. Zijn de meegeleverde bevestigingsmiddelen voor de beugel van de drukknop geschikt?

Ja, alle drukknoppen worden geleverd met verzonken schroeven die geschikt zijn voor houten en UPVC-oppervlakken. U moet voor andere toepassingen mogelijk geschikte schroeven en pluggen aanschaffen.

Ik heb gipsplaatwanden. Zijn de meegeleverde bevestigingsmiddelen voor de wandsteun van de deurbel geschikt voor dit soort wanden?

Nee. Hoewel de met de draadloze deurbellen van Honeywell  meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn voor de meeste wanden, moet u voor gipsplaatwanden en bepaalde andere toepassingen mogelijk andere schroeven en pluggen aanschaffen.

Hoe kan ik de batterijen in de draadloze bewegingssensor vervangen?

Voor L430x:  Druk met een platte schroevendraaier het palletje in en open het scharnierende klepje. Vervang de batterij door een PP3 (6LR61) alkalinebatterij.
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
  2. Zoek het ronde batterijklepje en draai het batterijklepje met behulp van een muntje 60° naar links. Het batterijklepje komt nu los van het achterplaatje.  
  3. Vervang de CR2032 knoopcelbatterij.  
  4. Plaats het batterijklepje terug door de pijl op het batterijklepje op een lijn te brengen met het open slot-symbool op het achterplaatje. Druk op het klepje en draai het 60° naar rechts.
  5. Controleer of de beugel van de drukknop weer in de vergrendelde stand staat.
Hoe weet ik of mijn deurbel van Honeywell 3, 6, 9 of 12 uur stil is gezet?

Als u niet weet hoelang uw deurbel stilgezet is, is het mogelijk een reset uit te voeren door de stil-knop Sleep Mode/Mute ingedrukt te houden tot u een pieptoon hoort. U kunt vervolgens de gewenste tijdsduur instellen.

Kan ik de Secret Knock-functie op een tweede/derde drukknop instellen met een andere melodie en een andere kleur haloverlichting?

Ja, dit is mogelijk voor elke drukknop die uw deurbel in het gehuegen kan opslaan. De drukknop moet al gekoppeld zijn aan uw deurbel. Druk drie keer met korte tussenpozen op de drukknop. De deurbel speelt nu dezelfde melodie als wanneer u eenmaal op de drukknop drukt. Druk één of meerdere malen op de melodieknop P3 Chimeop uw deurbel tot u de melodie hoort die u wilt selecteren voor de Secret Knock-functie. Druk zo nodig één of meerdere malen op de knop Zon sun om de gewenste halokleur te selecteren voor de Secret Knock-functie.

Hoe kan ik de Secret Knock-functie instellen op mijn deurbelpakket van Honeywell?

De drukknop moet al gekoppeld zijn aan uw deurbel. Druk drie keer met korte tussenpozen op de drukknop. De deurbel speelt nu dezelfde melodie als wanneer u eenmaal op de drukknop drukt. Druk een of meer keren op de melodieknop P3 Chime op uw deurbel tot u de melodie hoort die u wilt selecteren voor de Secret Knock-functie. Druk zo nodig één of meerdere malen op de knop Zon sun om de gewenste halokleur te selecteren voor de "Secret Knock"-functie.

Hoe kan ik een andere halokleur instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de halokleur wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de haloverlichting op uw deurbel knippert, drukt u één of meerdere malen op de knop Zon sun op de deurbel om een andere halokleur te kiezen. U hebt 12 seconden de tijd om deze handeling uit te voeren.

Hoe kan ik een andere melodie instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de melodie voor een bepaald apparaat wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de deurbel een melodie afspeelt, drukt u één of meerdere malen op de knop Melodie P3 Chimeop de deurbel om een nieuwe melodie te kiezen.

Het is niet mogelijk om een draadloos apparaat (drukknop, bewegingssensor, deur-/raamsensor) toe te voegen en de deurbel piept tweemaal als ik dit probeer.

U hebt het maximale aantal draadloze apparaten dat u kunt koppelen aan uw deurbel van Honeywell overschreden. Afhankelijk van het model, kunt u  2, 4, 5 of 6 apparaten aan de deurbel koppelen. Raadpleeg deze tabel.

Serie 3 (DC311xx en DCR311xx)2 draadloze apparaten
Serie 3 (DC313/5xx en DCR313/5xx)4 draadloze apparaten
Serie 5 (DC515xx)4 draadloze apparaten
Serie 9 (DC915xx en DC917xx)6 draadloze apparaten
Serie 9 bedraad (DW915xx)2 bedrade drukknoppen en 5 draadloze apparaten

Voor deurbellen met haloverlichting: Probeer eerst een nieuw apparaat toe te voegen en wacht vervolgens tot de bel tweemaal piept. U hebt nu de mogelijkheid om een apparaat dat al aan de deurbel is gekoppeld te verwijderen en door een nieuw apparaat te vervangen.  Als u kort op de instellingenknop settingsdrukt, geeft de deurbel de halokleur aan van het apparaat dat als eerste in het geheugen werd opgeslagen. Druk nogmaals op deze knop om de halokleur weer te geven van het apparaat dat als tweede in het geheugen werd opgeslagen Door herhaaldelijk kort op deze knop te drukken, worden de kleuren voor alle gekoppelde apparaten weergegeven. Druk lang op de instellingenknop om het apparaat dat middels de betreffende halokleur wordt aangegeven, te vervangen door het nieuwe apparaat. U hebt 12 seconden de tijd om deze handeling uit te voeren.

Voor deurbellen zonder haloverlichting: Het rode LED-lampje gaat snel knipperen. Druk kort op de instellingenknop settings (korter dan 2 seconden) om het oudste apparaat in het geheugen van de deurbel te vervangen. Druk lang op de instellingenknop settings (meer dan 2 seconden) om het nieuwste apparaat te vervangen. Als u de knop niet binnen 12 seconden indrukt, verandert er niets.  Als u de apparaten niet herkent omdat er geen unieke kleuren voor de haloverlichting voor zijn ingesteld, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen om alle gekoppelde apparaten uit het geheugen te verwijderen. Vervolgens kunt u het nieuwe apparaat koppelen. Dit werkt als volgt: verwijder één batterij (of zet de stroom naar een plug-in-deurbel uit). Houd de instellingenknop settings ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst (of de stroom weer inschakelt). Een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). U kunt nu een nieuw apparaat koppelen.

Is het mogelijk de koppeling van een apparaat ongedaan te maken of een apparaat (drukknop, bewegingssensor, deur-/raamsensor) te ontkoppelen van mijn deurbel?

Als het maximale aantal apparaten voor uw deurbel al is bereikt, is het mogelijk de koppeling van een apparaat ongedaan te maken of een apparaat te verwijderen door tegelijkertijd een vervangend apparaat toe te voegen. Zie de vraag hieronder voor de betreffende instructies.  

Als het maximale aantal apparaten voor uw deurbel nog niet is bereikt, is het niet mogelijk de koppeling van één apparaat ongedaan te maken of één apparaat te verwijderen. In dit geval zit er niets anders op dan de fabrieksinstellingen te herstellen (daardoor worden alle gekoppelde apparaten verwijderd).  

Dit werkt als volgt: verwijder één batterij (of zet de stroom naar een plug-in-deurbel uit). Houd de instellingenknop settings ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst (of de stroom weer inschakelt). Een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). U kunt nu een nieuw apparaat koppelen.

Hoe kan ik extra draadloze deur- en raamsensoren van Honeywell koppelen?

Druk op de instellingenknop settings op de deurbel tot een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). Schuif het batterijklepje van de van de deur-/raamsensor open om een sabotagepoging te activeren. De deurbel speelt een waarschuwingsgeluid af. Uw draadloze deur-/raamsensor is nu gekoppeld.

Hoe kan ik extra draadloze drukknoppen van Honeywell koppelen?

Druk op de instellingenknop settings op de deurbel tot een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). Druk op de drukknop. De deurbel speelt een melodie. De drukknop is nu gekoppeld.

Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen?

Dit werkt als volgt: verwijder één batterij (of zet de stroom naar een plug-in-deurbel uit). Houd de instellingenknop settings ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst (of de stroom weer inschakelt). Een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). U hoeft vervolgens alleen nog de drukknop of andere apparaten, zoals draadloze bewegingssensoren en/of draadloze deur- en raamsensoren, aan elkaar te koppelen.

Mijn deurbel werkt niet meer. Ik heb de batterijen gecontroleerd en vervangen, maar de bel werkt nog steeds niet.

Probeer de fabrieksinstellingen te herstellen. Dit werkt als volgt: verwijder één batterij (of zet de stroom naar een plug-in-deurbel uit). Houd de instellingenknop settings ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst (of de stroom weer inschakelt). Een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). U hoeft vervolgens alleen nog de drukknop of andere apparaten, zoals draadloze bewegingssensoren en/of draadloze deur- en raamsensoren, opnieuw aan elkaar aan te koppelen.

Hoe schakel ik de haloverlichting en/of de LED-lichtring uit?

Wijzig de sequentie van haloverlichting/LED-lichtring door op de knop met het zonnetje sun te drukken tot u een geschikte lichtsequentie hebt gevonden.

Hoe verander ik de kleur van de haloverlichting?

Druk op de drukknop. Als de haloverlichting op uw deurbel knippert, drukt u één of meerdere malen op de knop Zon sun op de deurbel om een andere halokleur te kiezen.

Hoe kies ik een andere deurbelmelodie?

Druk op de drukknop. Als de deurbel een melodie afspeelt, drukt u één of meerdere malen op de knop Melodie P3 Chime op de deurbel om een nieuwe melodie te kiezen.

Mijn deurbel maakt geen geluid meer maar de haloverlichting en/of de LED-lichtring lichten nog wel op.

Misschien is de knop Slaap/Stil ingedrukt of geactiveerd. Als de drukknop is geactiveerd, zal het stilsymbool mogelijk knipperen. Deactiveer de knop Stil Sleep Mode/Mute door deze in te drukken tot u een pieptoon hoort. De deurbel maakt nu weer geluid als u op de drukknop drukt.

How do I locate the product code for my doorbell or accessory?

Either look at the bottom of your doorbell, or inside the battery cover, and locate the grey rating label. On the label, there will be a product code starting with 2 or 3 letters, then 3 digits, followed by some other letters. For example, DC315xx, DC515xx, DW915xx, and so on.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Mijn bedrade deurbel van Honeywell werkt niet meer. Wat kan de oorzaak zijn?
  1. Controleer of de draden aan beide uiteinden goed zijn aangesloten (aan de kant van de bedrade drukknop en bij de beugel van de bedrade deurbel) en controleer of ze niet zijn losgeraakt. Als dit niet het geval is, sluit u de draden opnieuw en correct aan.
  2. Controleer of de bedrade deurbel goed op de beugel is aangesloten. Als dit niet het geval is, sluit u de deurbel opnieuw aan op de beugel.
  3. Controleer de bedrade drukknop op tekens van roest of vuil. Als u dit waarneemt, verwijdert u de roest- en vuilplekken van de contactpunten. Als dit niet mogelijk is, moet u de bedrade drukknop mogelijk vervangen.
  4. Als de bedrade deurbel wordt gevoed door een batterij en niet via een transformator, zijn de batterijen mogelijk leeg en hebt u wellicht opgemerkt dat de batterij-indicator op de deurbel brandt. Vervang de batterijen.
  5. Als een bedrade deurbel voeding ontvangt van een transformator, is het wellicht noodzakelijk de transformator te vervangen. (Let op: het is raadzaam de hulp van een bevoegd elektricien in te roepen om de werking van de transformator te controleren en deze zo nodig te vervangen).
De levensduur van de batterij in mijn drukknop van Honeywell was korter dan de gespecificeerde levensduur.

De levensduur en werking van lithium knoopcelbatterijen gaan achteruit als ze worden gebruikt bij kou of vorst. Ook Intensief gebruik kan de levensduur van de batterij verkorten.

De levensduur van de batterij in mijn deurbel van Honeywell was korter dan de gespecificeerde levensduur.

De gespecificeerde levensduur van de batterijen wordt berekend op basis van normaal gebruik en het gebruik van alkalinebatterijen van goede kwaliteit. Intensief gebruik en/of het gebruik van ongeschikte batterijen, zoals zinkbatterijen van mindere kwaliteit, verkorten de levensduur van de batterijen.  

De levensduur van alkalinebatterijen wordt ook verkort als u ze in een warm of koud klimaat gebruikt. De levensduur van de batterijen is optimaal als de deurbel wordt gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 25 graden Celsius.

Het lichtje van mijn bedrade drukknop met verlichting werkt niet meer.

Controleer of de drukknop in de gesloten stand is geblokkeerd, waardoor het lichtje van de drukknop geen voeding ontvangt. Als dit het geval is, maakt u de drukknop vrij en controleert u of deze onbelemmerd kan bewegen.  

Als het lichtje van de bedrade drukknop met verlichting nog niet werkt, is het verlichtingselement mogelijk defect. Als dit het geval is, moet de bedrade drukknop mogelijk worden vervangen.

De drukknop werkt niet altijd. Waar kan dit aan liggen?

Als de deurbel bij lage temperaturen, op een niet-optimale locatie of in een niet-optimale omgeving en vanaf het maximale bereik wordt gebruikt, is het raadzaam de batterijen vaker te vervangen (bijvoorbeeld na 12 of 18 maanden) om een optimale werking te waarborgen. Vervang de batterijen meteen wanneer de batterij-indicator gaat branden.  

Een onjuiste plaatsing van de CR2032 knoopcelbatterij kan het contactpunt van de batterij beschadigen. Controleer het contactpunt en plaats de batterij weer terug.
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
De Snelstarthandleidingen en de Installatiehandleidingen vindt u op deze website. Raadpleeg de relevante productpagina later in deze Ondersteuningssectie.

Wat moet ik doen met de oude batterijen?

Alle oude batterijen moeten veilig worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale wetten.

Kan ik zelf onderhoud aan de deurbel en de drukknop uitvoeren?

Met uitzondering van de batterijen, bevatten de deurbel en de drukknop geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Zijn er vervangende onderdelen leverbaar, zoals beugels voor drukknoppen, beugels voor deurbellen, naamplaatjes voor drukknoppen en reservenaamplaatjes?