9 Reeks
DW915SG
Bedrade en draadloze deurbel met vergroot bereik, slaapstand en halo-licht – Grijs

Dankzij de toonaangevende 5 jaar levensduur van de batterij, het hoorbare bereik van 100 m en 200 m draadloos bereik, mist u met de DW915 bedrade en draadloze deurbel geen enkele bezoeker meer. De deurbel beschikt over een slaapstand zodat u ongestoord kunt ontspannen. Het innovatieve halo-licht waarschuwt u ook als de deurbel niet hoorbaar is. Koppel twee deurbellen aan elkaar en vergroot het draadloze bereik. Een groter gerust gevoel.

Wired Chime Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW915SG

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL
where_to_buy_-_NL

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantieInformatieblad

Inhoud verpakking: