L430S

Draadloze bewegingssensor (IP54) – Wit

Met de L430S Draadloze bewegingssensor heeft u nog meer gemoedsrust. Hij is waterdicht en u kunt hem dus buitenshuis plaatsen in de buurt van uw garage of oprit. Verbind hem met uw Honeywell deurbelkit en u weet het altijd als er een bezoeker bij uw deur aankomt.

Up to 150m Wireless Range
Waterproof (IP54)

L430S

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell drukknoppen en accessoires zijn eenvoudig te installeren. Optionele installatie zonder schroeven en gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantieInformatieblad

Inhoud verpakking:

Veelgestelde vragen

Algemeen
Praktische uitleg
Onderhoud
Ik wil een waarschuwing ontvangen wanneer er iemand aan de deur of op de oprit staat. Welke deurbelpakketten van Honeywell zijn hiervoor geschikt?

Honeywell biedt Early Alert-pakketten die bestaan uit een draadloze deurbel, een draadloze drukknop en een draadloze externe bewegingssensor. Deze onderdelen zijn al op elkaar aangesloten. Wanneer er iemand aan de voordeur of op de oprit staat, wordt de sensor geactiveerd en krijgt u een waarschuwing van de deurbel. De productcode voor deze pakketten is DC313xEA of DC915xEA. Het aanbod van producten kan van land tot land verschillen.  Honeywell biedt als alternatief een draadloze externe PIR (Passief infrarood) L430x bewegingssensor. U kunt deze aan uw huidige draadloze deurbel van Honeywell koppelen en zo instellen dat ze een waarschuwing geven.

Hoe kan ik de batterijen in de draadloze bewegingssensor vervangen?

Voor L430x:  Druk met een platte schroevendraaier het palletje in en open het scharnierende klepje. Vervang de batterij door een PP3 (6LR61) alkalinebatterij.

How to replace L430x Batteries

Hoe kan ik een andere halokleur instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de halokleur wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de haloverlichting op uw deurbel knippert, drukt u één of meerdere malen op de knop Zon sun op de deurbel om een andere halokleur te kiezen. U hebt 12 seconden de tijd om deze handeling uit te voeren.

Hoe kan ik een andere melodie instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de melodie voor een bepaald apparaat wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de deurbel een melodie afspeelt, drukt u één of meerdere malen op de knop Melodie P3 Chime op de deurbel om een nieuwe melodie te kiezen.

Hoe kan ik extra draadloze bewegingssensoren van Honeywell koppelen?

Druk op de instellingenknop settings op de deurbel tot een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype).  

Configureer voor de externe bewegingssensor (L430x), de bewegingssensor voor Looptest conform de geselecteerde dag- of nachtmodus (afbeelding invoegen om aan te geven hoe men kan zien of de dag- of nachtmodus is ingesteld). Dit werkt als volgt:

Configureer voor de externe bewegingssensor

  1. Draai de TIJD-regeling volledig naar links (laagste waarde)
  2. Als de bewegingssensor is ingesteld op NACHT voor gebruik met verlichting, draait u de SCHEMER-regeling volledig naar rechts (hoogste waarde). Als de bewegingssensor op DAG is ingesteld, draait u SCHEMER-regeling volledig naar links (laagste waarde).    How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Loop rond in het detectiegebied om de bewegingssensor te activeren. De deurbel speelt een waarschuwing af en uw bewegingssensor is nu gekoppeld.  

Voor een interne bewegingssensor (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Open het batterijklepje of neem de bewegingssensor uit de houder om de schakelaar voor sabotagebeveiliging om te zetten. De deurbel speelt een waarschuwingsgeluid en uw bewegingssensor is nu gekoppeld.

Welke garantie biedt Honeywell op de reeks deurbellen, alarmproducten en accessoires?

Honeywell biedt twee jaar garantie op alle deurbelpakketten, alarmpakketten en accessoires.

Waar kan ik een kopie van de installatiehandleiding aanvragen?

De Snelstarthandleidingen en de Installatiehandleidingen vindt u op deze website. Raadpleeg de relevante productpagina later in deze Ondersteuningssectie.

Wat moet ik doen met de oude batterijen?

Alle oude batterijen moeten veilig worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale wetten.