HS3MAG1S
Draadloze deur- en raamsensor – Wit

Met de HS3MAG1S draadloze deur- en raam bewegingssensor heeft u nog meer gemoedsrust. Verbind hem met uw bestaande Honeywell deurbelkit of alarmsysteem en u krijgt een waarschuwing als een deur of raam open blijft staan of als iemand uw huis binnenkomt of verlaat.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG1S

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL

Honeywell deurbel-kits

die werken met de HS3MAG1S Draadloze deur- en raamsensor – Wit

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell drukknoppen en accessoires zijn eenvoudig te installeren. Optionele installatie zonder schroeven en gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantieInformatieblad

Inhoud verpakking:

  • 1 x Draadloze deur- en raamsensor
  • 1 x CR2032 (3V) batterij
  • 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie
  • 1 x Conformiteitsverklaring

Veelgestelde vragen

Algemeen
Praktische uitleg
Onderhoud
Ik wil gewaarschuwd worden wanneer mijn kind of een ouder familielid de voordeur opent. Welke deurbelpakketten van Honeywell zijn hiervoor geschikt?

Honeywell biedt deurtoegangspakketten die bestaan uit een draadloze deurbel, een draadloze drukknop en een draadloze deur- en raamsensor. Deze onderdelen zijn al op elkaar aangesloten. Als de deur opengaat, wordt de sensor geactiveerd en krijgt u een waarschuwing van de deurbel. De productcode voor deze pakketten is DC313xDE of DC915xDE. Het aanbod van producten kan van land tot land verschillen.  Honeywell biedt als alternatief een draadloze deur- en raamsensor HS3MAG1x (één sensor) /  HS3MAG2x (twee sensoren). U kunt deze aan uw huidige draadloze deurbel van Honeywell koppelen en zo instellen dat ze een waarschuwing geven.

Hoe kan ik een andere halokleur instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de halokleur wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de haloverlichting op uw deurbel knippert, drukt u één of meerdere malen op de knop Zon sun op de deurbel om een andere halokleur te kiezen. U hebt 12 seconden de tijd om deze handeling uit te voeren.

Welke garantie biedt Honeywell op de reeks deurbellen, alarmproducten en accessoires?

Honeywell biedt twee jaar garantie op alle deurbelpakketten, alarmpakketten en accessoires.

Waar kan ik een kopie van de installatiehandleiding aanvragen?

De Snelstarthandleidingen en de Installatiehandleidingen vindt u op deze website. Raadpleeg de relevante productpagina later in deze Ondersteuningssectie.

Wat moet ik doen met de oude batterijen?

Alle oude batterijen moeten veilig worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale wetten.