DCP311
Draadloze drukknop met LED-indicatielampje – Verticaal, wit

De draadloze Honeywell DCP311 drukknop is een combinatie van geweldige functionaliteit en hoogwaardig design. Hij heeft een LED-indicatielampje dat aangeeft dat de drukknop werkt en de geheime klopfunctie activeert een andere beltoon, zo weet u dat er een familielid of vriend aan de deur staat.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP311

Nu kopen

Onze producten zijn bij veel winkels in Nederland en België verkrijgbaar. U kunt dit product ook direct bij de volgende websites aankopen.

coming_soon_NL

Eenvoudig te installeren

Alle Honeywell drukknoppen en accessoires zijn eenvoudig te installeren. Optionele installatie zonder schroeven en gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Beknopte handleidingVeiligheid en garantieInformatieblad

Inhoud verpakking:

Veelgestelde vragen

Algemeen
Installatie
Praktische uitleg
Onderhoud
Kan ik meerdere drukknoppen aan één deurbel koppelen?

Ja, dit is mogelijk met draadloze deurbellen van Honeywell. Afhankelijk van het model kunt u maximaal zes draadloze drukknoppen aansluiten. Raadpleeg de tabel hieronder.

Serie 3 (DC311xx en DCR311xx)2 draadloze drukknoppen
Serie 3 (DC313/5xx en DCR313/5xx)4 draadloze drukknoppen
Serie 5 (DC515xx)4 draadloze drukknoppen
Serie 9 (DC915xx en DC917xx)6 draadloze drukknoppen

Honeywell biedt voor dit soort opstellingen pakketten met twee drukknoppen en een deurbel. Bekijk welke producten in uw land verkrijgbaar zijn.

Ja, dit is mogelijk met bedrade deurbellen van Honeywell. Afhankelijk van het model kunt u maximaal 2 bedrade drukknoppen en 5 draadloze drukknoppen aansluiten. Raadpleeg de tabel hieronder.

Serie 3 bedraad (DW31xxx)2 bedrade drukknoppen
Serie 9 bedraad (DW915xx)2 bedrade drukknoppen en 5 draadloze drukknoppen
Kan ik meerdere deurbellen aan één drukknop koppelen?

Ja, u kunt  via de Honeywell ActivLink®-technologie zoveel deurbellen van Honeywell als u wilt aan een drukknop van Honeywell koppelen. Dit geeft u de mogelijkheid overal in huis deurbellen te plaatsen. Honeywell biedt voor dit soort opstellingen pakketten met twee deurbellen en een drukknop. Bekijk welke producten in uw land verkrijgbaar zijn.

Waarom is de MP3-melodie die ik aan een bepaalde drukknop heb toegewezen, gewijzigd op mijn DC917xx MP3 deurbel?

Als u een gedownloade melodie aan de drukknop hebt toegewezen en u deze melodie vervolgens verwijdert, zal de drukknop standaard overschakelen naar de volgende gedownloade melodie, indien beschikbaar, of wordt een van de standaardmelodieën op de DC917xx MP3 deurbel afgespeeld.  

Als u meerdere drukknoppen gebruikt, is het verwijderen van een MP3-melodie die aan een bepaalde drukknop is toegewezen ook van invloed op andere drukknoppen in het systeem. Als u de melodie wilt wijzigen die aan elke drukknop is toegewezen, drukt u op de betreffende drukknop en drukt u vervolgens op de melodieknop melodyop de deurbel tot u de gewenste melodie hoort.
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
Nee. Dit is niet raadzaam omdat de drukknop is ontwikkeld voor gebruik met de wandbeugel en dit het vervangen van de batterij vergemakkelijkt. Als de drukknop zonder wandbeugel rechtstreeks op het deurkozijn wordt geplakt, zal dit het vervangen van de batterij moeilijker maken.

Ik heb metalen deurkozijnen. Zijn de meegeleverde bevestigingsmiddelen voor de beugel van de drukknop geschikt?

Nee. Het is niet raadzaam de drukknop op een metalen oppervlak te monteren omdat dit materiaal het draadloze signaal tussen de drukknop en de deurbel kan blokkeren. Mocht dit echter de enige optie zijn, dan raden we u aan het meegeleverde kleefblok te gebruiken in plaats van de meegeleverde schroeven.

Ik heb UVPC-deurkozijnen. Zijn de meegeleverde bevestigingsmiddelen voor de beugel van de drukknop geschikt?

Ja, alle drukknoppen worden geleverd met verzonken schroeven die geschikt zijn voor houten en UPVC-oppervlakken. U moet voor andere toepassingen mogelijk geschikte schroeven en pluggen aanschaffen.

Hoe kan ik de batterijen in mijn draadloze drukknop vervangen?
  1. Druk met een schroevendraaier op het ontgrendelingslipje en schuif de drukknop uit de beugel.  
  2. Zoek het ronde batterijklepje en draai het batterijklepje met behulp van een muntje 60° naar links. Het batterijklepje komt nu los van het achterplaatje.  
  3. Vervang de CR2032 knoopcelbatterij.  
  4. Plaats het batterijklepje terug door de pijl op het batterijklepje op een lijn te brengen met het open slot-symbool op het achterplaatje. Druk op het klepje en draai het 60° naar rechts.
  5. Controleer of de beugel van de drukknop weer in de vergrendelde stand staat.
Kan ik de Secret Knock-functie op een tweede/derde drukknop instellen met een andere melodie en een andere kleur haloverlichting?

Ja, dit is mogelijk voor elke drukknop die uw deurbel in het gehuegen kan opslaan. De drukknop moet al gekoppeld zijn aan uw deurbel. Druk drie keer met korte tussenpozen op de drukknop. De deurbel speelt nu dezelfde melodie als wanneer u eenmaal op de drukknop drukt. Druk één of meerdere malen op de melodieknop P3 Chime op uw deurbel tot u de melodie hoort die u wilt selecteren voor de Secret Knock-functie. Druk zo nodig één of meerdere malen op de knop Zon sun om de gewenste halokleur te selecteren voor de Secret Knock-functie.

Hoe kan ik de Secret Knock-functie instellen op mijn deurbelpakket van Honeywell?

De drukknop moet al gekoppeld zijn aan uw deurbel. Druk drie keer met korte tussenpozen op de drukknop. De deurbel speelt nu dezelfde melodie als wanneer u eenmaal op de drukknop drukt. Druk een of meer keren op de melodieknop P3 Chime op uw deurbel tot u de melodie hoort die u wilt selecteren voor de Secret Knock-functie. Druk zo nodig één of meerdere malen op de knop Zon sun om de gewenste halokleur te selecteren voor de "Secret Knock"-functie.

Hoe kan ik een andere halokleur instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de halokleur wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de haloverlichting op uw deurbel knippert, drukt u één of meerdere malen op de knop Zon sun op de deurbel om een andere halokleur te kiezen. U hebt 12 seconden de tijd om deze handeling uit te voeren.

Hoe kan ik een andere melodie instellen voor een tweede/derde drukknop of voor een ander apparaat (draadloze bewegingssensor of deur-/raamsensor)?

Uw drukknop, sensor of ander apparaat moet al aan uw deurbel zijn gekoppeld. Als u de melodie voor een bepaald apparaat wilt wijzigen, drukt u op de drukknop om de sensor te activeren. Loop vervolgens door het detectieveld of open de deur of het raam. Als de deurbel een melodie afspeelt, drukt u één of meerdere malen op de knop Melodie P3 Chime op de deurbel om een nieuwe melodie te kiezen.

Hoe kan ik extra draadloze drukknoppen van Honeywell koppelen?

Druk op de instellingenknop settings op de deurbel tot een geel lampje van de kleine LED-indicator aan de zijkant van de deurbel of van de haloverlichting gaat knipperen (afhankelijk van het producttype). Druk op de drukknop. De deurbel speelt een melodie. De drukknop is nu gekoppeld.

De levensduur van de batterij in mijn drukknop van Honeywell was korter dan de gespecificeerde levensduur.

De levensduur en werking van lithium knoopcelbatterijen gaan achteruit als ze worden gebruikt bij kou of vorst. Ook Intensief gebruik kan de levensduur van de batterij verkorten.

Het lichtje van mijn bedrade drukknop met verlichting werkt niet meer.

Controleer of de drukknop in de gesloten stand is geblokkeerd, waardoor het lichtje van de drukknop geen voeding ontvangt. Als dit het geval is, maakt u de drukknop vrij en controleert u of deze onbelemmerd kan bewegen.  

Als het lichtje van de bedrade drukknop met verlichting nog niet werkt, is het verlichtingselement mogelijk defect. Als dit het geval is, moet de bedrade drukknop mogelijk worden vervangen.

De drukknop werkt niet altijd. Waar kan dit aan liggen?

Als de deurbel bij lage temperaturen, op een niet-optimale locatie of in een niet-optimale omgeving en vanaf het maximale bereik wordt gebruikt, is het raadzaam de batterijen vaker te vervangen (bijvoorbeeld na 12 of 18 maanden) om een optimale werking te waarborgen. Vervang de batterijen meteen wanneer de batterij-indicator gaat branden.  

Een onjuiste plaatsing van de CR2032 knoopcelbatterij kan het contactpunt van de batterij beschadigen. Controleer het contactpunt en plaats de batterij weer terug.

Mijn drukknop werkt niet meer.

Controleer of de batterij moet worden vervangen door de drukknop van een nieuwe CR2032 knoopcelbatterij te voorzien.

Welke garantie biedt Honeywell op de reeks deurbellen, alarmproducten en accessoires?

Honeywell biedt twee jaar garantie op alle deurbelpakketten, alarmpakketten en accessoires.

Waar kan ik een kopie van de installatiehandleiding aanvragen?

De Snelstarthandleidingen en de Installatiehandleidingen vindt u op deze website. Raadpleeg de relevante productpagina later in deze Ondersteuningssectie.

Wat moet ik doen met de oude batterijen?

Alle oude batterijen moeten veilig worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale wetten.

Kan ik zelf onderhoud aan de deurbel en de drukknop uitvoeren?

Met uitzondering van de batterijen, bevatten de deurbel en de drukknop geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Zijn er vervangende onderdelen leverbaar, zoals beugels voor drukknoppen, beugels voor deurbellen, naamplaatjes voor drukknoppen en reservenaamplaatjes?

Helaas biedt Honeywell deze onderdelen niet afzonderlijk aan.