Campanelli portatili

I campanelli portatili offrono una portata straordinaria. Ciò significa che potete portarli con voi in casa o in giardino. In tal modo, non perderete più neppure una consegna o una visita.

Campanelli plug-in

I campanelli plug-in sono sempre alimentati e pronti all’uso. La nostra gamma include numerosi vantaggi, come l’innovativa funzione di luce notturna e la ricarica mediante presa USB. In tal modo sarà possibile ricaricare anche telefoni e tablet.

Kit per abitazione e giardino

Non perdete più neppure una visita con questo kit campanello di grande flessibilità. Inserite il campanello plug-in in una presa della vostra casa e poi portate il modulo del campanello portatile con voi in giardino. In tal modo saprete sempre quando c’è qualcuno che bussa alla vostra porta. DC515SP2

Kit per porta d’ingresso e porta di servizio

I kit per porta d’ingresso e porta di servizio offrono una soluzione semplice e pratica per le abitazioni. Questi dispositivi sono dotati di due pulsanti precollegati ad un campanello. In tal modo, non perderete neppure una visita.

DC313NFB

Kit di allarme preventivo

I kit di allarme preventivo rappresentano un sistema ingegnoso, semplice ed efficace per notificare l’arrivo di visitatori prima ancora che questi raggiungano la porta, collegando un sensore di movimento esterno al campanello. DC915NEA

Kit per porta d’ingresso

I kit per porta d’ingresso consentono di accrescere il livello di sicurezza della propria abitazione in modo rapido e semplice, mediante l’uso di un campanello e di un sensore per porte e finestre, che segnala la presenza di persone in ingresso o in uscita dall’abitazione. DC313NDE

Caratteristiche e vantaggi

Scoprite cosa rende i campanelli Honeywell veramente rivoluzionari.

Selezione prodotti

Abbiamo una gamma di kit di campanelli adatti per ogni vostra esigenza.

42 risultati trovati