3-as sorozat
DC311EP2
Hálózati, dugaljba dugható kapucsengő vezeték nélküli nyomógombbal, LED fénnyel, 150 méter hatótávolsággal, 6 dallammal, fehér színben

Az egyszerű, sokoldalú és megbízható Honeywell DC313EP2 dugaljba dugható kapucsengőnél soha nem lesz szüksége új elemekre. Szabályozható hangerejével hangulatához igazítható, az erős LED fény pedig kiegészítő vizuális figyelmeztetést ad. A Honeywell ActivLink™ technológia által biztosított stabil, megbízható vezeték nélküli csatlakozásnak köszönhetően biztos lehet benne, hogy a csengő mindig működik majd.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DC311SP2

Kompakt méret kivételes hangminőség

Minden Honeywell kapucsengőnek digitálisan javított, kristálytiszta hangja van, ami tökéletesen hallható a lakásban és a kertben is. Kivételes hangminőség meglepően kompakt méretben!

Sounds_Image_solo

Vásárlás

Keresse a kapucsengőket és intelligens kiegészítőket szakkereskedő partnereink üzleteiben vagy webáruházában.

220volt

Egyszerű üzembe helyezés

A nyomógomb és a csengő gyárilag párosítva vannak, csak vegye ki a dobozból és működik. Opcionális csavarmentes felszereléssel és könnyen nyitható elem rekesszel, így percek alatt használatra kész. Mindezt 2 éves termékgaranciával támogatjuk.

GYORS ÚTMUTATÓBIZTONSÁG ÉS GARANCIA ÚTMUTATÓTERMÉKADATLAP

A csomag tartalma:

  • 1 x Vezeték nélküli hálózati ajtócsengő
  • 1 x Vezeték nélküli nyomógomb
  • 1 x CR2032 (3V) akkumulátor
  • 1 x GYORS ÚTMUTATÓ, 1 x BIZTONSÁG ÉS GARANCIA ÚTMUTATÓ
  • 1 x Megfelelőségi nyilatkozat

Gyakran Ismételt Kérdések

Általános
Telepítés
Használat
Karbantartás
Új vezetékes kapucsengőrendszert keresek. Milyen egyedi jellegzetességekkel rendelkeznek a Honeywell vezetékes kapucsengői?
  • A Honeywell új vezetékes kapucsengői az Egyesült Királyság egyik vezető tervezőirodája által kidolgozott innovatív és átütő erejű dizájnnal rendelkeznek.
  • A Halo keretfény és a LED-es villogás fény- és színeffektusok segítségével biztosít vizuális jelzéseket a hallássérültek számára, illetve az esztétikai hatást is fokozza – a Honeywell minden kapucsengő-sorozatán rendelkezésre áll (kivéve a DW311x jelzésű modelleket).
  • A némítási és az alvási időzítő zavartalan alvási és filmnézési időt kínál – a Honeywell minden kapucsengő-sorozatán rendelkezésre áll (kivéve a DW311x és a DW313x jelzésű modelleket).
  • A push fit csatlakozók réven a csengővezetékek egyszerűen telepíthetők, illetve a kapucsengő könnyedén csatlakoztatható a fali tartóhoz – a Honeywell minden DWXXXx vezetékes kapucsengő-sorozatán rendelkezésre áll. 
Új vezeték nélküli kapucsengőrendszert keresek. Milyen egyedi jellegzetességekkel rendelkeznek a Honeywell vezeték nélküli kapucsengői?
  • A Honeywell új vezeték nélküli kapucsengői és kiegészítői az Egyesült Királyság egyik vezető tervezőirodája által kidolgozott innovatív és átütő erejű dizájnnal rendelkeznek.
  • A Halo keretfény és a LED-es villogás fény- és színeffektusok segítségével biztosít vizuális jelzéseket a hallássérültek számára, illetve az esztétikai hatást is fokozza – a Honeywell minden kapucsengő-sorozatán rendelkezésre áll (kivéve a DC311xx és a DCR311xx modelleket).
  • A némítási és az alvási időzítő zavartalan alvási és filmnézési időt kínál – a Honeywell minden kapucsengő-sorozatán rendelkezésre áll (kivéve a DC311xx, a DCR311xx, a DC313xx és a DCR313xx modelleket).
  • Éjszakai világítási funkció a folyosókhoz – a DC315xx és a DC515xx jelzésű, dugaljba dugható Honeywell kapucsengők esetén áll rendelkezésre. 
  • A személyre szabható dallam funkció segítségével bármely MP3-as dallam letölthető és közvetlenül számítógépről felhasználható USB-kapcsolaton keresztül – a Honeywell DC917xx jelzésű kapucsengőkön áll rendelkezésre.
  • Az 5 V/2 A-es töltési funkcióval tölthetők a hordozható eszközök – a DC315xx jelzésű, dugaljba dugható kapucsengők esetén áll rendelkezésre.
Nagy területű ingatlannal rendelkezem, és attól tartok, hogy nem alkalmas hozzá a vezeték nélküli kapucsengős technológia. Mekkora a legnagyobb vezeték nélküli hatótávolság, amelyet a Honeywell vezeték nélküli kapucsengői kínálnak?

A Honeywell vezeték nélküli kapucsengői közül a legnagyobb hatótávolságú 200 m-es lefedettséget kínál (nyílt területen). A hatótávolság azonban kibővíthető legfeljebb 400 m-re egy második vezeték nélküli kapucsengő felfűzésével, amennyiben az elsődleges kapucsengő olyan 9-es sorozatú kapucsengő, amely a jelet a láncban következő kapucsengőnek továbbítja a hatótávolság-bővítő funkció segítségével. Kérjük, tanulmányozza az alábbi táblázatot:

9-es sorozatú kapucsengők legfeljebb 200 m (400 m második kapucsengő kapcsolása esetén)
5-ös sorozatú kapucsengők legfeljebb 150 m
3-as sorozatú kapucsengők legfeljebb 150 m

Megjegyzés: A vezeték nélküli kapucsengők hatótávolságát csökkentik azok az anyagok, amelyeken a jelnek át kell haladnia. Ezenfelül a nyomógomb és a kapucsengő között elhelyezkedő, fémből készült objektumok – például radiátorok, illetve tükröző réteggel vagy fémbevonattal felszerelt gipszkarton falak – blokkolhatják a jelet.

Hallássérült vagyok, és hangos vagy a szokásosnál hangosabb kapucsengőre van szükségem. Melyik a rendelkezésre álló leghangosabb Honeywell kapucsengő?

A Honeywell által kínált leghangosabb kapucsengő maximális hangereje 90 dB (1 méteres távolságból mérve). Kérjük, tanulmányozza az alábbi táblázatot.

9-es sorozatú kapucsengők 90 dB
5-ös sorozatú kapucsengők 84 dB
3-as sorozatú kapucsengők (kivéve DC311xx és DCR311xx) 84 dB
3-as sorozatú kapucsengők (DC311xx és DCP311xx) 80 dB

FIGYELEM: A 90 dB-t meghaladó hangerő maradandó halláskárosodást okozhat. A nagyobb területű otthonok lefedéséhez több kapucsengő használatát javasoljuk.

Hallássérült vagyok. A Honeywell melyik kapucsengői kínálnak vizuális jelzést?

A Honeywell összes kapucsengője (a DC311xx és DCR311xx jelzésűek kivételével) kínál vizuális jelzésrendszert – többek között erőteljes LED-es villódzást – a hallássérültek számára.

A 3-as (DC315xx és DCR315xx), 5-ös és 9-es sorozatba tartozó kapucsengők többszínű keretfényt is kínálnak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó vizuálisan megkülönböztesse az egyes aktivációkat.

Egynél több kapucsengőt is összekapcsolhatok ugyanazzal a nyomógombbal?
Igen, a Honeywell ActivLink® technológiával akárhány Honeywell kapucsengő összekapcsolható a Honeywell nyomógombokkal. Ily módon az ingatlan több részén is elhelyezhet kapucsengőket. A Honeywell két kapucsengővel és egy nyomógombbal kínál ilyen típusú konfigurációkat. Kérjük, tanulmányozza az Ön országában rendelkezésre álló termékeket.
Vezetékes kapucsengővel rendelkezem, de meg szeretném tartani a meglévő, megvilágítással rendelkező vezetékes nyomógombomat. Össze tudom kapcsolni a megvilágított vezetékes nyomógombot a Honeywell valamely vezeték nélküli kapucsengőjével?
Igen, a Honeywell kínál olyan vezetékes–vezeték nélküli átalakítót (cikkszám: DCP917x), amely összekapcsolható a meglévő vezetékes nyomógombokkal és csengőtranszformátorokkal, így lehetővé teszi, hogy Ön a nyomógombbal működtesse a Honeywell vezeték nélküli kapucsengőit a Honeywell ActivLink® vagy a 868 MHz-es Friedland technológián keresztül.
Vezetékes kapucsengővel rendelkezem, de meg szeretném tartani a meglévő vezetékes nyomógombomat. Össze tudom kapcsolni a vezetékes nyomógombot a Honeywell valamely vezeték nélküli kapucsengőjével?
Igen, a Honeywell kínál olyan vezetékes–vezeték nélküli átalakítót (cikkszám: DCP917x), amely összekapcsolható a meglévő vezetékes nyomógombokkal, így lehetővé teszi, hogy Ön a nyomógombbal működtesse a Honeywell vezeték nélküli kapucsengőit a Honeywell ActivLink® vagy a 868 MHz-es Friedland technológián keresztül.
Vezetékes kapucsengővel rendelkezem. Áttérhetek vezeték nélküli kapucsengő használatára?
Igen, a Honeywell számos olyan vezeték nélküli kapucsengőt és kompatibilis nyomógombot kínál, amely lehetőséget nyújt a régi, vezetékes kapucsengőrendszerek lecserélésére.
Honnan tudhatom, hogy milyen típusú kapucsengőrendszerrel rendelkezem?
Nézze meg, hogy csatlakoznak-e vezetékek a meglévő nyomógombjához vagy kapucsengőjéhez. Ha talál vezetékeket, akkor vezetékes kapucsengője van.
Milyen típusú elemeket vásároljak a Honeywell kapucsengőmhöz?

Ajánlatos jó minőségű alkáli elemeket használni, mivel az ilyen típusú elemek stabilabb feszültséget biztosítanak, illetve az olcsóbb szén–cink-elemeknél hosszabb ideig használhatók.

Az újratölthető elemek (NiCd és NiMH) nem megfelelőek, mivel alacsonyabb a feszültségük, és a kapucsengő áramköre nem fog megbízhatóan működni az alacsonyabb feszültség mellett.

A nyomógombot csapadéknak kitett kültéri helyen is felszerelhetem?

Igen, a nyomógomb vízálló (IP55-ös besorolású), és védelemmel rendelkezik a zivatarokkal szemben.

Használhatom a mellékelt ragasztólapot arra, hogy a nyomógombot a fali tartó nélkül rögzítsem az ajtókeretre?

Nem, ez nem tanácsos, mivel a nyomógomb úgy van kidolgozva, hogy a fali tartóval együtt tegye lehetővé az egyszerű elemcserét. Ha a nyomógombot közvetlenül az ajtókeretre ragasztja, a fali tartó használata nélkül, akkor a későbbiekben nehezebben fogja tudni cserélni az elemeket.

Fém ajtókereteim vannak. Megfelelőek a nyomógomb aljzatához mellékelt rögzítőelemek?

Nem. A nyomógombot nem tanácsos fém felületre felszerelni, mivel a fém blokkolhatja a nyomógomb és a kapucsengő közötti vezeték nélküli jeleket. Ha azonban nincs más lehetőség, azt ajánljuk, hogy használja a mellékelt ragasztólapot a mellékelt csavarok helyett.

UPVC-ajtókereteim vannak. Megfelelőek a nyomógomb aljzatához mellékelt rögzítőelemek?

Igen, minden nyomógombhoz olyan süllyesztett fejű csavarokat kínálunk, amelyek a fából és az UPVC-ből készül felületekhez is megfelelőek. Egyéb alkalmazási területekhez szükség lehet megfelelő csavarok és tiplik beszerzésére.

Gipszkarton falaim vannak. Megfelelőek kapucsengő fali tartójához mellékelt rögzítőelemek?

Nem. A minden Honeywell kapucsengőhöz mellékelt csavarok és tiplik a legtöbb típusú falhoz megfelelőek, de a gipszkarton falakhoz és néhány egyéb alkalmazási területhez szükség lehet megfelelő csavarok és tiplik beszerzésére.

Hogyan cserélhetem ki a vezeték nélküli mozgásérzékelő elemét?

Az L430x típus esetén: Egy laposfejű csavarhúzóval oldja ki a karmot, és nyissa ki a forgópántos fedelet. Cserélje ki az elemet egy PP3-as (6LR61) alkáli elemre.

How to replace L430x Batteries

Hogyan cserélhetem ki a kapucsengő elemeit?
  1. Távolítsa el a kapucsengő hátoldalán található elemtartófedelet: ehhez nyomja meg a fület, és emelje ki a fedelet.
  2. Cserélje ki az elemeket ugyanolyan típusúakra: vagy LR6-os alkáli elemekre (AA), vagy LR14-es (C) elemekre.
  3. Tegye vissza az elemtartó fedelét.
Hogyan cserélhetem ki a vezeték nélküli nyomógomb elemét?
  1. Vegye le a nyomógombot az aljzatáról: ehhez nyomja meg a kioldófület egy csavarhúzóval, és csúsztassa le a nyomógombot az aljzatról.
  2. Keresse meg az elemtartó kerek fedelét, és egy pénzérme segítségével forgassa el 60°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban. Ezt követően eltávolíthatja a hátlapról az elemtartó fedelét.
  3. Cserélje ki a CR2032 jelzésű gombelemet.
  4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét oly módon, hogy a rajta látható nyilat a hátlapon található, nyitott lakatot ábrázoló szimbólumhoz igazítja. Nyomja le a fedelet, és fordítsa el 60°-kal az óramutató járásával megegyező irányban.
  5. Helyezze vissza a nyomógombot az aljzatára. Ne felejtse el a helyére pattintani.
Honnan tudhatom, hogy a Honeywell kapucsengőt elnémították 3, 6, 9 vagy 12 órára?

Ha nem tudja biztosan, hogy milyen némítási állapotban van a kapucsengő, állítsa a funkciót alaphelyzetbe Sleep Mode/Mute oly módon, hogy a hangjelzés kiadásáig nyomva tartja az elnémítási gombot. Ezután állítsa be újra a kívánt időtartamra.

A Titkos kopogtatás funkcióhoz beállíthatok másik dallamot és Halo keretfény-színt a 2. és a 3. nyomógomb esetében?

Igen, ezt megteheti annyi nyomógomb esetében, amennyit a kapucsengő tárolni képes a memóriájában. A nyomógombot előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Nyomja meg gyors egymásutánban háromszor a nyomógombot. A kapucsengő lejátssza ugyanazt a dallamot, mint a nyomógomb egyszeri megnyomásánál. Ezután nyomogassaP3 Chimea kapucsengő Dallam gombját addig, amíg a Titkos kopogtatás funkcióhoz rendelendő dallamot nem hallja. Ezt követően (megfelelő típusok esetén) a Nap gombot sun nyomogatva kiválaszthat egy Halo keretfény-színt is a Titkos kopogtatás funkcióhoz.

Hogyan állíthatom be a Titkos kopogtatás funkciót a Honeywell kapucsengőrendszeren?

A nyomógombot előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Nyomja meg gyors egymásutánban háromszor a nyomógombot. A kapucsengő lejátssza ugyanazt a dallamot P3 Chime mint a nyomógomb egyszeri megnyomásánál. Ezután nyomogassa a kapucsengő Dallam gombját addig, amíg a Titkos kopogtatás funkcióhoz rendelendő dallamot nem hallja. Ezt követően (megfelelő típusok esetén) a Nap gombot sun nyomogatva kiválaszthat egy Halo keretfény-színt is a Titkos kopogtatás funkcióhoz.

Hogyan rendelhetek hozzá másik Halo keretfény-színt a 2. és 3. eszközhöz (nyomógombhoz, mozgásérzékelőhöz vagy ajtó- és ablaknyitás-érzékelőhöz)?

A nyomógombot, érzékelőt vagy egyéb eszközt előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Ha egy adott eszköz Halo keretfényének színét módosítani szeretné, nyomja meg a nyomógombot, vagy váltson ki észlelést oly módon, hogy elsétál az érzékelő előtt, illetve kinyitja az ajtót vagy ablakot. Miközben villog a kapucsengő Halo keretfénye, válasszon ki egy másik sunszínt a kapucsengő Nap gombját nyomogatva. A művelet végrehajtására 12 másodperc áll rendelkezésére.

Hogyan rendelhetek hozzá másik dallamot a 2. és 3. eszközhöz (nyomógombhoz, mozgásérzékelőhöz vagy ajtó- és ablaknyitás-érzékelőhöz)?

A nyomógombot, érzékelőt vagy egyéb eszközt előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Ha egy adott eszköz dallamát módosítani szeretné, nyomja meg a nyomógombot, vagy váltson ki észlelést oly módon, hogy elsétál az érzékelő előtt, illetve kinyitja az ajtót vagy ablakot. Miközben a kapucsengő egy dallamot játszik le, válassza ki az új dallamot P3 Chimejátszik le, válassza ki az új dallamot a kapucsengő dallamgombját nyomogatva.

Nem sikerül hozzáadni egy új eszközt (nyomógombot, mozgásérzékelőt vagy ajtó- és ablaknyitás-érzékelőt), és a kapucsengő két hangjelzést ad, amikor megpróbálom ezt tenni.

Túllépte a Honeywell kapucsengőhöz kapcsolható vezeték nélküli eszközök maximális számát. A kapucsengőhöz – típusától függően – legfeljebb 2, 4, 5 vagy 6 vezeték nélküli eszköz kapcsolható hozzá. Kérjük, tanulmányozza az alábbi táblázatot:

3-as sorozat (DC311xx és DCR311xx) 2 vezeték nélküli eszköz
3-as sorozat (DC313/5xx és DCR313/5xx) 4 vezeték nélküli eszköz
5-ös sorozat (DC515xx) 4 vezeték nélküli eszköz
9-es sorozat (DC915xx és DC917xx) 6 vezeték nélküli eszköz
9-es sorozat, vezetékes változat (DW915xx) 2 vezetékes nyomógomb és 5 vezeték nélküli eszköz

Halo keretfénnyel rendelkező kapucsengők esetén: Miután megpróbálta hozzáadni az új eszközt, várjon, amíg meg nem hallja a kapucsengő két hangjelzését. Ekkor lehetősége nyílik a kapucsengőhöz hozzákapcsolt egyik eszközt eltávolítani és egy új eszközzel helyettesíteni. A Beállítások gomb rövid settings megnyomására a kapucsengő jelezni fogja a memóriában tárolt első eszköz Halo keretfényének színét. A második rövid megnyomásra a kapucsengő megmutatja a második eszköz színét. A további rövid megnyomásokkal végiglépkedhet az összes csatlakoztatott eszköz színén. A Beállítások gomb hosszú megnyomására a Halo keretfény színével jelzett eszköz felülíródik az új eszközzel. A művelet végrehajtására 12 másodperc áll rendelkezésre.

Halo keretfénnyel nem rendelkező kapucsengők esetén: A vörös LED gyorsan fog villogni. A Beállítások gomb rövid settings (2 másodpercnél rövidebb ideig tartó) megnyomására felülíródik a kapucsengő memóriájában legrégebben tárolt eszköz. A Beállítások gomb hosszú settings(2 másodpercnél hosszabb ideig tartó) megnyomására a kapucsengő a legutóbb hozzákapcsolt eszközt írja felül. Ha 12 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyom meg, akkor nem kerül sor változtatásra.

Ha nem tudja beazonosítani az eszközöket, mivel nincsenek hozzájuk egyedi Halo keretfény-színek beállítva, akkor a gyári beállítások visszaállításával törölheti a memóriából az összes kapcsolt eszközt, majd csatlakoztathatja az új eszközt. Ehhez távolítsa el az egyik elemet (vagy szakítsa meg a dugaljba dugható kapucsengő áramellátását). Nyomja meg és tartsa nyomva settings a Beállítások gombot, és ebben az állapotban tegye vissza az elemet, illetve kapcsolja be újra a dugaljat (konnektort). Sárga fénnyel villogni kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Ekkor csatlakoztathat egy új eszközt.

Hogyan választhatok le vagy távolíthatok el egy eszközt (nyomógombot, mozgásérzékelőt vagy ajtó- és ablaknyitás-érzékelőt) a kapucsengőről?

Amennyiben már elérte a kapucsengőhöz kapcsolható eszközök maximális számát, lehetősége van leválasztani vagy eltávolítani egy eszközt oly módon, hogy egyidejűleg hozzáad egy újabb eszközt. Az alábbi kérdésben talál útmutatást ennek módjára vonatkozóan.

Amennyiben még nem érte el a kapucsengőhöz kapcsolható eszközök maximális számát, nincs lehetősége egyetlen eszközt leválasztani vagy eltávolítani. Ebben az esetben a gyári alapbeállítások visszaállítása (amely az összes csatlakoztatott eszköz eltávolításával jár) az egyetlen lehetőség.

A gyári alapbeállítások visszaállításához távolítsa el az egyik elemet (vagy szakítsa meg a dugaljba dugható kapucsengő áramellátását). Nyomja meg és tartsa nyomva settings a Beállítások gombot, és ebben az állapotban tegye vissza az elemet, illetve kapcsolja be újra a dugaljat (konnektort). Sárga fénnyel villogni kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Ekkor csatlakoztathat egy új eszközt. Amennyiben már elérte a kapucsengőhöz kapcsolható eszközök maximális számát, lehetősége van leválasztani vagy eltávolítani egy eszközt oly módon, hogy egyidejűleg hozzáad egy újabb eszközt. Az alábbi kérdésben talál útmutatást ennek módjára vonatkozóan.

 

Hogyan kapcsolhatok hozzá további vezeték nélküli ajtó- és ablaknyitás-érzékelőket a kapucsengőhöz?

Nyomja meg a kapucsengő settings Beállítások gombját, és tartsa nyomva, amíg sárga fénnyel villogni nem kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Fedelét eltolva nyissa ki az ajtó- és ablaknyitás-érzékelő elemtartóját, hogy szabotázseseményt váltson ki. A kapucsengő riasztási hangjelzést ad. A vezeték nélküli ajtó- és ablaknyitás-érzékelő hozzákapcsolása ezzel megtörtént.

Hogyan kapcsolhatok hozzá további vezeték nélküli mozgásérzékelőket a kapucsengőhöz?

Nyomja meg a kapucsengő settings Beállítások gombját, és tartsa nyomva, amíg sárga fénnyel villogni nem kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően).

Kültéri mozgásérzékelő (L430x) esetén: állítsa a mozgásérzékelőt sétálási tesztre a kiválasztott – nappali vagy éjszakai – üzemmódnak megfelelően, (ide kerül a kép arról, hogyan lehet megállapítani, hogy a nappali vagy az éjszakai üzemmód az aktív) a következőképpen:

night & day

  1. Az óramutató járásával ellentétes irányba végig elforgatva állítsa az Időszabályzót a legalacsonyabb értékére.

  2. Ha a mozgásérzékelő éjszakai üzemmódra van állítva (világítással való használatra), állítsa a Sötétedésszabályzót a legmagasabb értékére az óramutató járásával megegyező irányba végig elforgatva. Ha azonban a mozgásérzékelő nappali üzemmódra van állítva, állítsa a Sötétedésszabályzót a legalacsonyabb értékére az óramutató járásával ellentétes irányba végig elforgatva.

    How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Sétáljon keresztül az észlelési területen, hogy működésbe lépjen a mozgásérzékelő. A kapucsengő figyelmeztető hangja jelzi, hogy hozzákapcsolódott a mozgásérzékelő.

Beltéri mozgásérzékelő esetén (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Nyissa ki az elemtartót, vagy válassza le a mozgásérzékelőt az aljzatáról a szabotázsvédelmi kapcsoló működésbe hozásához. A kapucsengő figyelmeztető hangja jelzi, hogy hozzákapcsolódott a mozgásérzékelő.

Hogyan kapcsolhatok hozzá további vezeték nélküli nyomógombokat a kapucsengőhöz?

Nyomja meg a kapucsengő settings Beállítások gombját, és tartsa nyomva, amíg sárga fénnyel villogni nem kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Nyomja meg a nyomógombot. A kapucsengő lejátszik egy dallamot. Ezzel a nyomógomb hozzákapcsolása megtörtént.

Hogyan állíthatók vissza a gyári alapbeállítások?

A gyári alapbeállítások visszaállításához távolítsa el az egyik elemet (vagy szakítsa meg a dugaljba dugható kapucsengő áramellátását). Nyomja meg és tartsa nyomva settings a Beállítások gombot, és ebben az állapotban tegye vissza az elemet, illetve kapcsolja be újra a dugaljat (konnektort). Sárga fénnyel villogni kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Ezt követően újra csatlakoztatnia kell a nyomógombot vagy egyéb eszközöket, például a vezeték nélküli mozgásérzékelőket, illetve a vezeték nélküli ajtó- és ablaknyitás-érzékelőket.

A kapucsengő hirtelen nem működik. Ellenőriztem és kicseréltem az elemeket, de továbbra sem állt helyre a működés.

Próbálja meg visszaállítani a gyári alapbeállításokat. Ehhez távolítsa el az egyik elemet (vagy szakítsa meg a dugaljba dugható kapucsengő áramellátását). Nyomja meg és tartsa nyomva settingsa Beállítások gombot, és ebben az állapotban tegye vissza az elemet, illetve kapcsolja be újra a dugaljat (konnektort). Sárga fénnyel villogni kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Ezt követően újra csatlakoztatnia kell a nyomógombot vagy egyéb eszközöket, például a vezeték nélküli mozgásérzékelőket, illetve a vezeték nélküli ajtó- és ablaknyitás-érzékelőket.

Hogyan változtathatom meg a Halo keretfény színét?

Nyomja meg a nyomógombot. Miközben villog a kapucsengő Halo keretfénye, válasszon ki egy másik színt sun a kapucsengő Nap gombját nyomogatva.

 

Hogyan változtathatom meg a kapucsengő dallamát?

Nyomja meg a nyomógombot. Miközben a kapucsengő egy dallamot játszik le, válassza ki az új dallamot P3 Chimea kapucsengő dallamgombját nyomogatva.

A kapucsengő nem cseng, de a Halo keretfény és/vagy a LED-es villogó továbbra is világít.

Lehet, hogy megnyomták vagy aktiválták az Alvás/Elnémítás gombot. Az elnémítási szimbólum villoghat a nyomógomb megnyomásakor. Az elnémítási funkció kikapcsolásához nyomja Sleep Mode/Mute meg az elnémítási gombot, és tartsa nyomva, amíg hangjelzést nem hall. Ezt követően a kapucsengő csengeni fog, ha megnyomják a nyomógombot.

Hol látható a termékkód a kapucsengőn vagy a kiegészítőn?

A kapucsengő vagy a kiegészítő alján, esetleg az elemtartó fedelének belső oldalán található egy szürke minősítési címke. A címkén látható egy termékkód, amely két vagy három betűt, azt követően három számjegyet és végül néhány betűt tartalmaz. Példák: DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x stb.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

A Honeywell nyomógomb eleme hamarabb kimerült, mint az a specifikációkban szerepelt.

A lítiumos gombelemek élettartama csökkenhet, ha hideg vagy fagyos környezetben használják őket, és ez a működésre és kihatással lehet. A gyakori használat szintén csökkentheti az elem élettartamát.

A Honeywell kapucsengő eleme hamarabb kimerült, mint az a specifikációkban szerepelt.

A megjelölt elemélettartam normál használati körülmények és jó minőségű alkáli elemek esetén érvényes. A gyakori használat és/vagy a nem megfelelő elemek – például rossz minőségű cinkelemek – használata csökkenti az elemélettartamot.

Az alkáli elemek élettartama abban az esetben is csökken, ha magas vagy alacsony hőmérsékleten használják őket. Az elemélettartam a kapucsengő 5 és 25 °C közötti hőmérsékleten való használata esetén optimális.

A megvilágított vezetékes nyomógomb fénye nem működik.

Ellenőrizze, hogy a nyomógomb nem szorult-e be zárt állásba, mivel az a nyomógombfény áramellátásának megszakadásához vezethet. Ha ezt tapasztalja, szüntesse meg a beragadást, és ellenőrizze, hogy a gomb akadálymentesen jár-e.

Ha a vezetékes nyomógomb fénye továbbra sem működik, elképzelhető, hogy meghibásodott a fénykibocsátó rész. Ebben az esetben esetleg ki kell cserélnie a vezetékes nyomógombos modult.

A nyomógomb időnként megbízhatatlanul működik. Mi okozhatja ezt?

Hideg időben, kedvezőtlen elhelyezés vagy környezet esetén, illetve ha a kapucsengő a legnagyobb hatótávolságán üzemel, ajánlott az elemeket gyakrabban (12–18 havonta) cserélni az optimális teljesítmény fenntartása érdekében. Cserélje ki az elemeket azonnal, ha aktiválódik az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés.

Előfordulhat az is, hogy a CR2032-es gombelem nem megfelelő behelyezése miatt rossz az érintkezés. Ellenőrizze az elem érintkezését, és szükség esetén helyezze be újra az elemet.

Miért ad a kapucsengő két hangjelzést egy dallam lejátszása után?

A kapucsengő akkor ad két hangjelzést, ha a nyomógomb eleme lemerülőben van, és ki kell cserélni.

A nyomógomb hirtelen nem működik.

Ellenőrizze, hogy nem kell-e elemet cserélni, és szükség esetén cserélje ki a CR2032-es gombelemet.

Milyen garanciát kínál a Honeywell a kapucsengőkre, a riasztókra és a kiegészítőkre?

A Honeywell kétéves garanciát kínál a kapucsengőrendszerekre, a riasztórendszerekre és a kiegészítőkre.

Hol találok másolatot a telepítési útmutatóról?

A használatbavételi útmutatók és a telepítési útmutatók megtalálhatók ezen a webhelyen. Látogasson el a vonatkozó termékoldalra, vagy görgessen lejjebb ezen a támogatási részen.

Mit csináljak az elhasznált elemekkel?

Az elhasznált elemekről az adott régióban rendelkezésre álló hulladékkezelési lehetőségek szerint kell gondoskodni.

Javíthatom önállóan a kapucsengőt és a nyomógombot?

A kapucsengő és a nyomógomb nem tartalmaz javításra vagy cserére alkalmas részeket, az elemek cseréjétől eltekintve.

Kaphatóak cserealkatrészek, például nyomógombaljzatok, kapucsengőaljzatok, nyomógombnévtáblák és tartalék névcímkék?

Sajnos a Honeywell nem forgalmaz ilyen alkatrészeket különállóan.

Hogyan lehet a videókat

A dallam megváltoztatása
A gyári alapbeállítások visszaállítása
Eszközök hozzátanítása hozzátanítása a kapucsengőhöz
Eszközök leválasztása vagy eltávolítása a kapucsengőről
Másik dallam kiválasztása a további eszközökhöz
A Titkos kopogtatás funkció beállítása
Elemcsere