DCP511E
Vezeték nélküli nyomógomb, fekvő kialakítás, névtáblával, Fehér színben

A Honeywell DCP511E vezeték nélküli nyomógomb a nagyszerű funkcionalitás és a kimelekedő design kombinációja. Névtáblával, LED fénnyel, ami jelzi, hogy a nyomógomb működik. Az eltérő dallamot játszó Titkos Kopogás funkció jelez, hogy előre tudja családtag vagy barát érkezett-e.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP511 - white landscape wireless push button

Vásárlás

A termékeink viszonteladóinkál megtalálhatók raktáron. A terméket megvásárolhatja online a következő weboldalakon is.

220volt
evohomeshop

Egyszerű üzembe helyezés

Minden Honeywell nyomógomb és kiegészítő egyszerűen üzembe helyezhető, opcionális csavarmentes felszereléssel és könnyen nyitható akkumulátor rekesszel, így percek alatt használatra kész a rendszer. Mindezt 2 éves termékgaranciával támogatjuk.

GYORS ÚTMUTATÓBIZTONSÁG ÉS GARANCIA ÚTMUTATÓTERMÉKADATLAP

A csomag tartalma:

Gyakran Ismételt Kérdések

Általános
Telepítés
Használat
Karbantartás
Egynél több kapucsengőt is összekapcsolhatok ugyanazzal a nyomógombbal?
Igen, a Honeywell ActivLink® technológiával akárhány Honeywell kapucsengő összekapcsolható a Honeywell nyomógombokkal. Ily módon az ingatlan több részén is elhelyezhet kapucsengőket. A Honeywell két kapucsengővel és egy nyomógombbal kínál ilyen típusú konfigurációkat. Kérjük, tanulmányozza az Ön országában rendelkezésre álló termékeket.
A nyomógombot csapadéknak kitett kültéri helyen is felszerelhetem?

Igen, a nyomógomb vízálló (IP55-ös besorolású), és védelemmel rendelkezik a zivatarokkal szemben.

Használhatom a mellékelt ragasztólapot arra, hogy a nyomógombot a fali tartó nélkül rögzítsem az ajtókeretre?

Nem, ez nem tanácsos, mivel a nyomógomb úgy van kidolgozva, hogy a fali tartóval együtt tegye lehetővé az egyszerű elemcserét. Ha a nyomógombot közvetlenül az ajtókeretre ragasztja, a fali tartó használata nélkül, akkor a későbbiekben nehezebben fogja tudni cserélni az elemeket.

Fém ajtókereteim vannak. Megfelelőek a nyomógomb aljzatához mellékelt rögzítőelemek?

Nem. A nyomógombot nem tanácsos fém felületre felszerelni, mivel a fém blokkolhatja a nyomógomb és a kapucsengő közötti vezeték nélküli jeleket. Ha azonban nincs más lehetőség, azt ajánljuk, hogy használja a mellékelt ragasztólapot a mellékelt csavarok helyett.

UPVC-ajtókereteim vannak. Megfelelőek a nyomógomb aljzatához mellékelt rögzítőelemek?

Igen, minden nyomógombhoz olyan süllyesztett fejű csavarokat kínálunk, amelyek a fából és az UPVC-ből készül felületekhez is megfelelőek. Egyéb alkalmazási területekhez szükség lehet megfelelő csavarok és tiplik beszerzésére.

Hogyan cserélhetem ki a vezeték nélküli nyomógomb elemét?
  1. Vegye le a nyomógombot az aljzatáról: ehhez nyomja meg a kioldófület egy csavarhúzóval, és csúsztassa le a nyomógombot az aljzatról.
  2. Keresse meg az elemtartó kerek fedelét, és egy pénzérme segítségével forgassa el 60°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban. Ezt követően eltávolíthatja a hátlapról az elemtartó fedelét.
  3. Cserélje ki a CR2032 jelzésű gombelemet.
  4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét oly módon, hogy a rajta látható nyilat a hátlapon található, nyitott lakatot ábrázoló szimbólumhoz igazítja. Nyomja le a fedelet, és fordítsa el 60°-kal az óramutató járásával megegyező irányban.
  5. Helyezze vissza a nyomógombot az aljzatára. Ne felejtse el a helyére pattintani.Vegye le a nyomógombot az aljzatáról: ehhez nyomja meg a kioldófület egy csavarhúzóval, és csúsztassa le a nyomógombot az aljzatról.
A Titkos kopogtatás funkcióhoz beállíthatok másik dallamot és Halo keretfény-színt a 2. és a 3. nyomógomb esetében?

Igen, ezt megteheti annyi nyomógomb esetében, amennyit a kapucsengő tárolni képes a memóriájában. A nyomógombot előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Nyomja meg gyors egymásutánban háromszor a nyomógombot. A kapucsengő lejátssza ugyanazt a dallamot, mint a nyomógomb egyszeri megnyomásánál. Ezután nyomogassaP3 Chimea kapucsengő Dallam gombját addig, amíg a Titkos kopogtatás funkcióhoz rendelendő dallamot nem hallja. Ezt követően (megfelelő típusok esetén) a Nap gombot sun nyomogatva kiválaszthat egy Halo keretfény-színt is a Titkos kopogtatás funkcióhoz.

Hogyan állíthatom be a Titkos kopogtatás funkciót a Honeywell kapucsengőrendszeren?

A nyomógombot előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Nyomja meg gyors egymásutánban háromszor a nyomógombot. A kapucsengő lejátssza ugyanazt a dallamot P3 Chime mint a nyomógomb egyszeri megnyomásánál. Ezután nyomogassa a kapucsengő Dallam gombját addig, amíg a Titkos kopogtatás funkcióhoz rendelendő dallamot nem hallja. Ezt követően (megfelelő típusok esetén) a Nap gombot sun nyomogatva kiválaszthat egy Halo keretfény-színt is a Titkos kopogtatás funkcióhoz.

Hogyan rendelhetek hozzá másik Halo keretfény-színt a 2. és 3. eszközhöz (nyomógombhoz, mozgásérzékelőhöz vagy ajtó- és ablaknyitás-érzékelőhöz)?

A nyomógombot, érzékelőt vagy egyéb eszközt előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Ha egy adott eszköz Halo keretfényének színét módosítani szeretné, nyomja meg a nyomógombot, vagy váltson ki észlelést oly módon, hogy elsétál az érzékelő előtt, illetve kinyitja az ajtót vagy ablakot. Miközben villog a kapucsengő Halo keretfénye, válasszon ki egy másik sunszínt a kapucsengő Nap gombját nyomogatva. A művelet végrehajtására 12 másodperc áll rendelkezésére.

Hogyan rendelhetek hozzá másik dallamot a 2. és 3. eszközhöz (nyomógombhoz, mozgásérzékelőhöz vagy ajtó- és ablaknyitás-érzékelőhöz)?

A nyomógombot, érzékelőt vagy egyéb eszközt előzetesen hozzá kell kapcsolni a kapucsengőhöz. Ha egy adott eszköz dallamát módosítani szeretné, nyomja meg a nyomógombot, vagy váltson ki észlelést oly módon, hogy elsétál az érzékelő előtt, illetve kinyitja az ajtót vagy ablakot. Miközben a kapucsengő egy dallamot játszik le, válassza ki az új dallamot P3 Chimejátszik le, válassza ki az új dallamot a kapucsengő dallamgombját nyomogatva.

Hogyan kapcsolhatok hozzá további vezeték nélküli nyomógombokat a kapucsengőhöz?

Nyomja meg a kapucsengő settings Beállítások gombját, és tartsa nyomva, amíg sárga fénnyel villogni nem kezd a kapucsengő oldalán található kis LED-es jelzőfény vagy a Halo keretfény (típustól függően). Nyomja meg a nyomógombot. A kapucsengő lejátszik egy dallamot. Ezzel a nyomógomb hozzákapcsolása megtörtént.

Hogyan tüntethetem fel a nevem a nyomógomb névtábláján?

A DCP511x és a DCP911x vezeték nélküli nyomógomb van felszerelve egy névtáblával, amely lehetővé teszi, hogy feltüntesse a nevét vagy a házszámát a nyomógombon. Vegyen magához egy kis, laposfejű csavarhúzót és egy alkoholos filctollat. Távolítsa el az átlátszó védőlapot a csavarhúzóval, hogy szabaddá tegye a névtáblát. Írja rá a nevét a becsúsztatható kártyára, és helyezze vissza az átlátszó védőlapot.

A Honeywell nyomógomb eleme hamarabb kimerült, mint az a specifikációkban szerepelt.

A lítiumos gombelemek élettartama csökkenhet, ha hideg vagy fagyos környezetben használják őket, és ez a működésre és kihatással lehet. A gyakori használat szintén csökkentheti az elem élettartamát.

A megvilágított vezetékes nyomógomb fénye nem működik.

Ellenőrizze, hogy a nyomógomb nem szorult-e be zárt állásba, mivel az a nyomógombfény áramellátásának megszakadásához vezethet. Ha ezt tapasztalja, szüntesse meg a beragadást, és ellenőrizze, hogy a gomb akadálymentesen jár-e.

Ha a vezetékes nyomógomb fénye továbbra sem működik, elképzelhető, hogy meghibásodott a fénykibocsátó rész. Ebben az esetben esetleg ki kell cserélnie a vezetékes nyomógombos modult.

A nyomógomb időnként megbízhatatlanul működik. Mi okozhatja ezt?

Hideg időben, kedvezőtlen elhelyezés vagy környezet esetén, illetve ha a kapucsengő a legnagyobb hatótávolságán üzemel, ajánlott az elemeket gyakrabban (12–18 havonta) cserélni az optimális teljesítmény fenntartása érdekében. Cserélje ki az elemeket azonnal, ha aktiválódik az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés.

Előfordulhat az is, hogy a CR2032-es gombelem nem megfelelő behelyezése miatt rossz az érintkezés. Ellenőrizze az elem érintkezését, és szükség esetén helyezze be újra az elemet.

A nyomógomb hirtelen nem működik.

Ellenőrizze, hogy nem kell-e elemet cserélni, és szükség esetén cserélje ki a CR2032-es gombelemet.

Milyen garanciát kínál a Honeywell a kapucsengőkre, a riasztókra és a kiegészítőkre?

A Honeywell kétéves garanciát kínál a kapucsengőrendszerekre, a riasztórendszerekre és a kiegészítőkre.

Hol találok másolatot a telepítési útmutatóról?

A használatbavételi útmutatók és a telepítési útmutatók megtalálhatók ezen a webhelyen. Látogasson el a vonatkozó termékoldalra, vagy görgessen lejjebb ezen a támogatási részen.

Mit csináljak az elhasznált elemekkel?

Az elhasznált elemekről az adott régióban rendelkezésre álló hulladékkezelési lehetőségek szerint kell gondoskodni.

Javíthatom önállóan a kapucsengőt és a nyomógombot?

A kapucsengő és a nyomógomb nem tartalmaz javításra vagy cserére alkalmas részeket, az elemek cseréjétől eltekintve.

Kaphatóak cserealkatrészek, például nyomógombaljzatok, kapucsengőaljzatok, nyomógombnévtáblák és tartalék névcímkék?

Sajnos a Honeywell nem forgalmaz ilyen alkatrészeket különállóan.