Série 3
DW311S

Kit carillon câblé – Blanc

Simple, fiable et sans source de tracasserie, le kit carillon câblé Honeywell DW311S répond bien à votre attente et la satisfait pleinement. Il est prêt à fonctionner dès sa sortie de l’emballage et vous pouvez le relier par câble, en quelques instants, au bouton poussoir existant. En raison de la portée sonore (60 m), vous avez la certitude de ne jamais manquer un visiteur.

Wired Chime Icon
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DW311S

Taille compact et son digital optimisé

Tous les kits carillons Honeywell bénéficient de techniques numériques qui améliorent la qualité sonore et permet de les rendre plus audibles dans la maison comme dans le jardin en dépit de leur faible encombrement!

Sounds_Image_solo

Acheter maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails du France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR

Faciles à poser

Les kits carillons Honeywell sont liés d’usines et prêts à fonctionner dès leur sortie de l’emballage ; pour certains il n’est même pas nécessaire de poser une vis et le logement des piles est si aisément accessible que tout est prêt en quelques minutes. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack: