Série 9
DW915SG
Kit carillon câblé et sans fil, avec extension de portée, mode Sommeil et halo lumineux – Gris

Le kit carillon sans fil et câblé Honeywell DW915 sans fil et câblé vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d’une pile d’une durée de service de 5 ans, que sa portée sonore atteint 100 m et la portée de la connexion sans fil est de 200 m. Il est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux innovant vous avertit quand le carillon est inaudible. Associez deux kits carillons pour une couverture plus étendue et une plus grande tranquillité d’esprit.

Wired Chime Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW915SG

Acheter maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails du France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR
where_to_buy-FR

Faciles à poser

Les kits carillons Honeywell sont liés d’usines et prêts à fonctionner dès leur sortie de l’emballage ; pour certains il n’est même pas nécessaire de poser une vis et le logement des piles est si aisément accessible que tout est prêt en quelques minutes. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack :