Série 3
DW313S
Kit carillon câblé avec commande de volume et LED clignotante – Blanc

Simple, fiable et sans source de tracasserie, le kit carillon câblé Honeywell DW313S est doté d’une commande de volume pour tenir compte de votre humeur, et d’une alerte visuelle par LED clignotante. En quelques instants, vous pouvez le relier par câble au bouton poussoir existant et en raison de sa portée sonore de 80 m, vous ne manquerez jamais un visiteur.

Wired_Chime_Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW313S

Acheter maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails du France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR

Faciles à poser

Les kits carillons Honeywell sont liés d’usines et prêts à fonctionner dès leur sortie de l’emballage ; pour certains il n’est même pas nécessaire de poser une vis et le logement des piles est si aisément accessible que tout est prêt en quelques minutes. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack :