Série 3
DCR315S
Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec halo lumineux et un bouton poussoir – Rond, Blanc

Simple, fiable et sans source de tracasserie, le kit carillon Honeywell DCR315S est doté d’un mode Sommeil qui le rend muet pour 3, 6, 9 ou 12 heures de manière à pouvoir vous reposer sans être dérangé. Le halo lumineux vous avertit également de la présence d’un visiteur lorsque le carillon est inaudible.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR315S

Acheter maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails du France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR

Boutons poussoirs et accessoires

qui peuvent être associés à DCR315S Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec commande de volume et un bouton poussoir – Rond, Blanc

Faciles à poser

Les kits carillons Honeywell sont liés d’usines et prêts à fonctionner dès leur sortie de l’emballage ; pour certains il n’est même pas nécessaire de poser une vis et le logement des piles est si aisément accessible que tout est prêt en quelques minutes. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack :

  • 1 x kit carillon sans fil mobile
  • 1 x Bouton poussoir sans fil
  • 1 x Pile CR2032 (3V)
  • 1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie
  • 1 x Déclaration de Conformité